Wees de eerste! Ontvang het laatste nieuws en updates
Suggesties

    Green Switch

    Met LED kan het!

     

    We staan er vaak niet bij stil, maar de overstap naar LED- en connected LED-verlichting is één van de snelste en effectiefste manieren om dichter bij je duurzaamheidsdoelen te komen. Het kan een groot verschil maken.

    Als alle bedrijven en steden wereldwijd overstappen op LED-verlichting, zou dat de CO2-uitstoot met 420 miljoen ton verlagen en 870 TWh energie besparen, genoeg om 380 miljoen huishoudens een jaar lang van stroom te voorzien.

    In veel landen en in de EU zijn financieringen en subsidies beschikbaar voor gemeenten, particuliere bedrijven en burgers die hun energie- en CO₂-voetafdruk willen verkleinen. Signify heeft het Green Switch programma in het leven geroepen om organisaties en mensen te helpen hiervan gebruik te maken.

     

    Neem contact met ons op

    Als alle conventionele lichtpunten wereldwijd worden vervangen door connected LED, kan dat een jaarlijkse besparing opleveren van:

    420 miljoen ton


    CO₂-uitstoot

    870 TWh

     
    elektriciteitsverbruik

    € 120 miljard


    aan elektriciteitskosten
    nl_BE

    Bereken wat je kunt besparen met Green Switch

    Begin met het selecteren van jouw interessegebied.

    Door jouw interessegebied te kennen, kunnen we de relevante verlichtingstoepassingen beter inschatten.

    Steden
    Bedrijven
    Particulier
    1 2 3 4

    Kies jouw toepassingsgebied

    Door een toepassingsgebied te kiezen, kunnen we beter inschatten welke lichtpunten u nodig hebt.

    Laat ons weten wat je huidige verlichting is die moet worden vernieuwd

    We hebben de gegevens vooraf ingevuld op basis van nationale gemiddeldes, maar pas ze gerust aan uw omstandigheden aan.

    aantal

    De ingevoerde waarde is redelijkerwijs te laag of te hoog voor het doel van de besparingsraming.

    Vul de vereiste informatie in

    Uren

    De ingevoerde waarde is redelijkerwijs te laag of te hoog voor het doel van de besparingsraming.

    Vul de vereiste informatie in

    watts

    De ingevoerde waarde is redelijkerwijs te laag of te hoog voor het doel van de besparingsraming.

    Vul de vereiste informatie in

    /kWh

    De ingevoerde waarde is redelijkerwijs te laag of te hoog voor het doel van de besparingsraming.

    Vul de vereiste informatie in

    kgCO2/kWh

    De ingevoerde waarde is redelijkerwijs te laag of te hoog voor het doel van de besparingsraming.

    Vul de vereiste informatie in

    Dit is wat je zou kunnen besparen als je overstapt op een efficiënt verlichtingssysteem

    Lees meer over de aannames die we hebben gemaakt om deze schatting te berekenen

    besparing

    Nieuw verbruik is in plaats van

    besparing

    Nieuwe kosten zijn in plaats van

    besparing

    Nieuwe uitstoot is in plaats van

    Connected verlichting

    Wanneer "Ja" is geselecteerd, houdt de schatting rekening met de besparing die wordt gegenereerd door een connected verlichtingsoplossing, een systeem dat gebruik maakt van Internet of Things (IoT)-technologie om LED-verlichtingsapparaten met een netwerk te verbinden: lampen kunnen op afstand worden bediend, bewaakt en geoptimaliseerd via een beheersysteem. Connected verlichtingsoplossingen zijn ontworpen om een reeks voordelen te bieden, zoals energiebesparingen, verbeterde gebruikerservaring en verhoogde veiligheid en beveiliging.

    Wanneer "Nee" is geselecteerd, houdt de schatting rekening met de besparing die wordt gegenereerd door een standaard LED-verlichtingsoplossing.

    Praat met een van onze experts voor een meer gedetailleerd plan op maat

    Green_Switch_Savings_Estimate_Report_31102023.pdf

    Meer informatie
    www.signify.com
    QR code

    Schatting van besparingen Rapport | Jan 15 2025

    Dit is wat je zou kunnen besparen als je overstapt op een efficiënt verlichtingssysteem

    Overschakelen op LED's en connected verlichtingstechnologie is een van de snelste manieren voor steden, bedrijven en particulieren om duurzamer te worden. Om mensen op weg te helpen heeft Signify het Green Switch Programma gelanceerd.

    Disclaimer

    De informatie in deze schatting dient alleen ter illustratie en de waarden die voortvloeien uit het werk van de calculator zijn slechts een benadering. De schatting is gebaseerd op de verstrekte gegevens en enkele vermelde aannames. Signify stelt alles in het werk om actuele en nauwkeurige gegevens te verstrekken, maar vanwege het informatieve karakter van de berekeningen sluit Signify, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, haar aansprakelijkheid uit voor de in dit rapport gepresenteerde resultaten voor wat betreft hun nauwkeurigheid en geschiktheid. Signify behoudt zich het recht voor dat de waarden die de basis vormen voor de berekeningen onnauwkeurig kunnen zijn als gevolg van productmodificaties en ook afhankelijk kunnen zijn van de omstandigheden waarin deze producten worden gebruikt of andere externe factoren die hun prestaties kunnen beïnvloeden.

    Jaarlijkse besparingsraming

    Nieuw verbruik is in plaats van

    Nieuwe kosten zijn in plaats van

    Nieuwe uitstoot is in plaats van

    Vergelijk dit met

    Deze schatting is gebaseerd op de verstrekte gegevens:

    Interessesgebied

    Toepassingsgebied

    Branduren

    Gemiddeld vermogen (Watt)

    Aangesloten verlichting

    Landselectie

    Aantal conventionele lampen (stuks)

    Elektriciteitskosten ( /kWh)

    Koolstofintensiteit (kgCO2/kWh)

    Hoe we je helpen de Green Switch te maken

    Advies

    1. Advies


    We laten je zien hoe LED- en connected verlichting kunnen bijdragen aan jouw duurzaamheidsdoelen
    Plannen

    2. Plannen


    We helpen je met het kiezen van de juiste verlichtingsproducten,

    -systemen en -services

    Mogelijk maken

    3. Mogelijk maken


     We helpen en adviseren je bij de financiering van je verlichtingsproject
    Installeren

    4. Installeren


    We helpen je bij het installeren van je verlichtingsoplossing en het meten van de duurzaamheidsimpact

    Hoe de Green Switch gemeentes kan helpen een leider in duurzaamheid te worden

     

    Verlichting vertegenwoordigt tot wel 40% van het totale elektriciteitsverbruik van een gemiddelde stad.


    LED-verlichting, connected LED-systemen en verlichting op zonne-energie langs wegen, in openbare ruimtes en -gebouwen is één van de snelste manieren om het verbruik, de kosten van elektriciteit en de CO₂-uitstoot te verminderen, waardoor je stad een koploper wordt op het gebied van duurzaamheid.

     

    Green Switch voor gemeentes

    Hoe de Green Switch jouw bedrijf kan helpen een toonbeeld van efficiency te worden

     
    Wereldwijd heeft 30% van de beursgenoteerde bedrijven prestatie-indicatoren voor duurzaamheid opgenomen in hun ondernemingsplannen.

    Als wereldmarktleider in verlichting beschikt Signify over diepgaande expertise en een ongeëvenaard assortiment professionele producten, systemen en services om je te helpen je duurzaamheidsdoelen te halen.
     

    Ontdek hoe Signify jou kan helpen

    • LED’s make it happen maak de Green Switch bij u thuis

      LED’s make it happen maak de Green Switch bij u thuis

      De Europese Green Deal is een intiatief met als doel om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Gemeentes en hun inwoners kunnen hieraan bijdragen door te verledden.

    • Slimme oplossingen voor de energietransitie

      Slimme oplossingen voor de energietransitie

      Slimme oplossingen voor de energietransitie : Het licht uitdoen is niet het antwoord op het de stijgende vraag naar elektriciteit (netcongestie)

    • Klimaatbeleid moet partijpolitiek overstijgen

      Klimaatbeleid moet partijpolitiek overstijgen

      Ontdek hoe energie-efficiëntie politieke standpunten verenigt en economische groei stimuleert. Bekijk hoe de verkiezingen voor het EU-parlement in 2024 vorm geven aan klimaatactie en onze toekomst.

    Maak vandaag nog de Green Switch

    Schattingen van Signify zijn gebaseerd op meerdere bronnen, referenties en gegevenspunten
    *Lees meer over ons berekeningsmodel en onze referenties
    Lees meer informatie over de toezeggingen en de resultaten van Signify in ons jaarverslag en de duurzaamheidsbijlagen