Wees de eerste! Ontvang het laatste nieuws en updates
Suggesties

    Green Switch voor bedrijven

    Wat Green Switch voor jouw bedrijf kan doen

     

    Het Green Switch programma van Signify helpt bedrijven met advies, audits en het onderzoeken van financieringsmogelijkheden voor geavanceerde verlichtingsoplossingen om professionele verlichting energiezuiniger te maken en nieuwe of bestaande gebouwen toekomstbestendig te maken.

     

    Onze systeemexperts helpen met de diepgaande kennis en ervaring die nodig is voor installatie, inbedrijfstelling en bediening van connected LED-verlichtingssystemen die speciaal ontworpen zijn voor professionele omgevingen. In de afgelopen drie jaar hebben we meer dan 13.000 bedrijven wereldwijd geholpen om hun verlichtingssystemen in meer dan 56.000 projecten te vernieuwen.

    Bereik je doelen met Green Switch

     

    De bestaande gebouwenvoorraad wereldwijd levert een grote bijdrage aan klimaatverandering: de bebouwde omgeving is goed voor 39%* van alle energiegerelateerde CO₂-uitstoot. Daarmee biedt de bebouwde omgeving ook één van de grootste kansen om de uitstootcurve om te buigen naar nul.

     

    De overstap van conventionele naar LED-verlichting is een snelle en effectieve manier voor bedrijven om hun zakelijke duurzaamheidsdoelen te halen. Verlichting is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor circa 40%* van het elektriciteitsverbruik in de magazijnen, en circa 17%* van het totale energieverbruik in kantoren. Met connected LED-verlichting kan dit verbruik met maar liefst 80% worden verminderd ten opzichte van conventionele verlichting.

    Energie besparen met betere verlichting én betere resultaten 

     

    Smart buildings worden snel de nieuwe norm voor duurzame gebouwen, en dat is niet voor niets. Gebouwen zijn verantwoordelijk voor 40% van het energieverbruik en 36% van de CO2-uitstoot in Europa. Door Interact Connected Lighting voor IoT te implementeren, kunnen bedrijven een comfortabele en goed verlichte werkomgeving creëren en tegelijkertijd besparen op energierekeningen. Bovendien is slimme LED-verlichting essentieel voor magazijnen en productiehallen, waar verlichting tot 80% van het energieverbruik uitmaakt. Ons systeem biedt datagestuurde inzichten om de efficiëntie en veiligheid te verbeteren, kosten te verlagen en te voldoen aan de wetgeving.

    Klik op onderstaande buttons voor meer info  

    Hoeveel kan je jaarlijks besparen met het maken van de Green Switch?

    Voor een productiefaciliteit van 100.000 m2:

     

    • € 0,8 miljoen aan energiekosten
    • 2,4 GWh elektriciteitsverbruik
    • 627 ton CO2

     

    Met de bespaarde elektriciteit kun je:

     

    • 54.000 spijkerbroeken produceren 
    • 371 ton gerecycled papier maken
    Voor een distributiecentrum van 40.000 m2:
     
    • € 0,3 miljoen aan energiekosten
    • 1 GWh energieverbruik
    • 250 ton CO2

     

    Met de bespaarde elektriciteit kun je:

     

    • 433 elektrische bestelwagens opladen 
    • 114 elektrische vorkheftrucks van elektriciteit voorzien 
    Voor een kantoortoren van 15 verdiepingen en 50.000 m2:

     

    • € 0,6 miljoen aan energiekosten
    • 1,7 GWh energieverbruik
    • 450 ton CO2

     

    Met de bespaarde elektriciteit kun je:

     

    • 50% van het klimaatsysteem van de hele kantoortoren van stroom voorzien
    • 536 gekoelde verkoopautomaten laten werken

     

     

    nl_BE

    Bereken wat je kunt besparen met Green Switch

    Begin met het selecteren van jouw interessegebied.

    Door jouw interessegebied te kennen, kunnen we de relevante verlichtingstoepassingen beter inschatten.

    Steden
    Bedrijven
    Particulier
    1 2 3 4

    Kies jouw toepassingsgebied

    Door een toepassingsgebied te kiezen, kunnen we beter inschatten welke lichtpunten u nodig hebt.

    Laat ons weten wat je huidige verlichting is die moet worden vernieuwd

    We hebben de gegevens vooraf ingevuld op basis van nationale gemiddeldes, maar pas ze gerust aan uw omstandigheden aan.

    aantal

    De ingevoerde waarde is redelijkerwijs te laag of te hoog voor het doel van de besparingsraming.

    Vul de vereiste informatie in

    Uren

    De ingevoerde waarde is redelijkerwijs te laag of te hoog voor het doel van de besparingsraming.

    Vul de vereiste informatie in

    watts

    De ingevoerde waarde is redelijkerwijs te laag of te hoog voor het doel van de besparingsraming.

    Vul de vereiste informatie in

    /kWh

    De ingevoerde waarde is redelijkerwijs te laag of te hoog voor het doel van de besparingsraming.

    Vul de vereiste informatie in

    kgCO2/kWh

    De ingevoerde waarde is redelijkerwijs te laag of te hoog voor het doel van de besparingsraming.

    Vul de vereiste informatie in

    Dit is wat je zou kunnen besparen als je overstapt op een efficiënt verlichtingssysteem

    Lees meer over de aannames die we hebben gemaakt om deze schatting te berekenen

    besparing

    Nieuw verbruik is in plaats van

    besparing

    Nieuwe kosten zijn in plaats van

    besparing

    Nieuwe uitstoot is in plaats van

    Connected verlichting

    Wanneer "Ja" is geselecteerd, houdt de schatting rekening met de besparing die wordt gegenereerd door een connected verlichtingsoplossing, een systeem dat gebruik maakt van Internet of Things (IoT)-technologie om LED-verlichtingsapparaten met een netwerk te verbinden: lampen kunnen op afstand worden bediend, bewaakt en geoptimaliseerd via een beheersysteem. Connected verlichtingsoplossingen zijn ontworpen om een reeks voordelen te bieden, zoals energiebesparingen, verbeterde gebruikerservaring en verhoogde veiligheid en beveiliging.

    Wanneer "Nee" is geselecteerd, houdt de schatting rekening met de besparing die wordt gegenereerd door een standaard LED-verlichtingsoplossing.

    Praat met een van onze experts voor een meer gedetailleerd plan op maat

    Green_Switch_Savings_Estimate_Report_31102023.pdf

    Meer informatie
    www.signify.com
    QR code

    Schatting van besparingen Rapport | Jan 15 2025

    Dit is wat je zou kunnen besparen als je overstapt op een efficiënt verlichtingssysteem

    Overschakelen op LED's en connected verlichtingstechnologie is een van de snelste manieren voor steden, bedrijven en particulieren om duurzamer te worden. Om mensen op weg te helpen heeft Signify het Green Switch Programma gelanceerd.

    Disclaimer

    De informatie in deze schatting dient alleen ter illustratie en de waarden die voortvloeien uit het werk van de calculator zijn slechts een benadering. De schatting is gebaseerd op de verstrekte gegevens en enkele vermelde aannames. Signify stelt alles in het werk om actuele en nauwkeurige gegevens te verstrekken, maar vanwege het informatieve karakter van de berekeningen sluit Signify, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, haar aansprakelijkheid uit voor de in dit rapport gepresenteerde resultaten voor wat betreft hun nauwkeurigheid en geschiktheid. Signify behoudt zich het recht voor dat de waarden die de basis vormen voor de berekeningen onnauwkeurig kunnen zijn als gevolg van productmodificaties en ook afhankelijk kunnen zijn van de omstandigheden waarin deze producten worden gebruikt of andere externe factoren die hun prestaties kunnen beïnvloeden.

    Jaarlijkse besparingsraming

    Nieuw verbruik is in plaats van

    Nieuwe kosten zijn in plaats van

    Nieuwe uitstoot is in plaats van

    Vergelijk dit met

    Deze schatting is gebaseerd op de verstrekte gegevens:

    Interessesgebied

    Toepassingsgebied

    Branduren

    Gemiddeld vermogen (Watt)

    Aangesloten verlichting

    Landselectie

    Aantal conventionele lampen (stuks)

    Elektriciteitskosten ( /kWh)

    Koolstofintensiteit (kgCO2/kWh)

    Financieringsmogelijkheden

     

    Wereldwijd worden er overheidsfinancieringen beschikbaar gemaakt om lokale autoriteiten te helpen hun doelen voor CO₂-uitstootreductie te halen, via programma's zoals de Europese Green Deal*, de Amerikaanse Inflation Reduction Act*, Infrastructure Investment and Jobs Act*, en het New China Infrastructure Plan*.

     

    Aanvullende financiering kan ook beschikbaar zijn via initiatieven op het gebied van gemengde financiering, waaronder publiek-private partnerschappen. Signify biedt Light-as-a-Service (LaaS)*, een oplossing die renovatie stimuleert door initiële investeringsdrempels weg te nemen.

     

    Neem voor meer informatie hierover contact op met een expert van Signify

    Goede connectiviteit: de sleutel tot een koolstofvrije bouwsector

     

    Als we het klimaat willen veranderen, moeten we onze gebouwen veranderen. Renovaties met duurzaamheid als prioriteit kunnen een enorm verschil maken. Door te kiezen voor energiezuinige klimaatsystemen, connected LED-verlichting en bouwmaterialen met een lage CO₂-uitstoot, kunnen we ruimtes creëren die niet alleen geld besparen maar ook bijdragen aan een beter milieu. 

     

     

    Download onze whitepaper voor meer informatie

     

     

    Luister naar de audioversie van de whitepaper

    Toby Morgan
    In een interview met Signify bespreekt Toby Morgan van de Climate Group de trends op het gebied van koolstofvrije gebouwen.

    Richtingen in duurzaamheid voor de industrie

     

    Voor de industrie opent elke stap in de richting van een duurzaamheidsstrategie kansen voor de overgang van een lineaire naar een circulaire economie. De keuze om over te stappen op connected LED-verlichting is een uitstekend begin. Want energiezuinige opties, initiële kostenverlaging, gebruikmaken van gecontracteerde diensten en hulp bij het ontwerpen van een lichtplan kunnen in het eerste jaar al besparingen opleveren. Lees meer hierover in onze whitepaper, opgesteld in samenwerking met de Climate Group.

     

    Download onze whitepaper voor meer informatie

     

    Luister naar de audioversie van de whitepaper

    Ontdek wat Signify voor bedrijven kan doen

    • Smart building: in zeven stappen naar een slimmer gebouw

      Smart building: in zeven stappen naar een slimmer gebouw

      Een smart building combineert digitale technologie en automatisering. Zo wordt het gebouw duurzamer, comfortabeler en kostenefficiënter.

    • The Industrial Internet of Things

      The Industrial Internet of Things

      IIoT (Industrial Internet of Things) is een netwerk van slimme apparaten en machines in de industrie. Doel is bedrijfsprocessen te verbeteren.

    • Smart industry

      Smart industry

      Smart industry maakt productieprocessen slimmer en efficiënter met digitale technologieën. Slimme verlichtingssystemen kunnen daarbij helpen.

    Neem voor meer informatie contact op met een expert van Signify

    Schattingen van Signify zijn gebaseerd op meerdere bronnen, referenties en gegevenspunten
    *Lees meer over ons berekeningsmodel en onze referenties
    Lees meer informatie over de toezeggingen en de resultaten van Signify in ons jaarverslag en de duurzaamheidsbijlagen