Wees de eerste! Ontvang het laatste nieuws en updates
Suggesties

    Ons programma

    Verdubbeling van onze positieve impact op milieu en maatschappij

     

    Leiderschap betekent het goede voorbeeld geven — en dat is precies wat we hebben gedaan als het gaat om duurzaamheid. Sinds 2020 gebruiken we bijvoorbeeld 100% duurzame elektriciteit voor onze activiteiten.

    Met ons programma Brighter Lives, Better World 2025 treffen we specifieke, meetbare maatregelen om onze positieve impact op het milieu en de maatschappij te verdubbelen, met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties als strategisch kompas.

    Verdubbeling van het
    tempo

     
    om het 1,5°C-scenario van het Akkoord van Parijs te halen

    Verdubbeling circulaire omzet

     
    naar 32% eind 2025

    Verdubbeling inkomsten uit Brighter lives


    naar 32% eind 2025

    Verdubbeling
    aantal vrouwen

     
    in een leidinggevende functie naar 34% tegen eind 2025

    Oplossingen om het verschil te maken

     

    Verlichting is goed voor circa 1736 TWh van het wereldwijde elektriciteitsverbruik. Een snelle switch naar efficiënte oplossingen voor LED-verlichting is een belangrijke stap op weg naar nul netto-uitstoot in 2050, aldus het Internationaal Energieagentschap (IEA).

    Onze verlichtingsproducten, -systemen en -services zijn ontworpen om klanten te helpen deze transitie te maken. Met ultra energiezuinige lampen en armaturen, verlichting voor circulariteit, connected systemen voor maximale prestaties en energiebesparing, en meer, hebben we de juiste tools om jou met verlichtingsoplossingen te helpen je duurzaamheidsdoelen te bereiken.

     

    Ontdek duurzame verlichting

    We geven gehoor aan de dringende oproep van de VN om in actie te komen

     

    Als de wereldmarktleider in verlichting speelt Signify een belangrijke rol bij het bereiken van meerdere Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de Verenigde Naties.


    We richten ons op zes van deze SDG's: goede gezondheid en welzijn, betaalbare en schone energie, eerlijk werk en economische groei, duurzame steden en gemeenschappen, verantwoorde consumptie en productie en klimaatactie. Deze doelstellingen vormen de basis en de leidraad bij alles wat we doen, zowel als bedrijf als namens onze klanten.

    Signify wil het tempo van het Akkoord van Parijs verdubbelen

     

    De temperatuur op aarde stijgt. De afgelopen vijf jaar waren de warmste ooit gemeten. In 2015 werd in de Overeenkomst van Parijs afgesproken om de wereldgemiddelde temperatuur ver onder de 2°C boven het pre-industriële niveau te houden en de temperatuurstijging te beperken tot 1,5°C boven het pre-industriële niveau.


    Signify streeft naar een verdubbeling van het tempo van het Parijsakkoord in de hele waardeketen, zowel in de bedrijfsvoering als door klanten en leveranciers te helpen hun positieve klimaatimpact te versnellen met onze solar- en energiezuinige producten, systemen en services.

     

    Meer informatie

    Signify bouwt aan een verantwoorde supply chain

     

    Onze impact op het milieu omvat onze eigen activiteiten, maar ook daarbuiten. Daarom hebben we een ecosysteem van leveranciers opgebouwd met een duurzaamheidsscore van 94%.

    We hebben diverse programma's ontwikkeld, gericht op de duurzaamheid van verschillende aspecten van de waardeketen, zoals duurzaamheidsaudits en -training voor leveranciers, verantwoorde inkoop van mineralen en openbaarmaking van de CO₂-uitstoot in de toeleveringsketen.

     

    Meer informatie

    Diversiteit is een strategie

     

    We streven naar een werkomgeving waar mensen zich thuis voelen, waar hun acties impact hebben en waar alle medewerkers trots kunnen zijn op hun bijdrage in de transformatie van ons bedrijf en de verlichtingsindustrie. We hechten grote waarde aan diversiteit en streven ernaar het percentage vrouwen in leidinggevende functies voor eind 2025 te verhogen tot 34% — het dubbele van 2019.

     

    Meer informatie

    Milieuvriendelijke verpakkingen

     

    Elk jaar wordt er wereldwijd meer dan 2 miljard ton afval geproduceerd en belandt er 8 miljoen ton plastic in onze zeeën en oceanen.

    Sinds de jaren 90 is verpakking een duurzaamheid speerpunt en hebben we al sinds 2013 een verpakkingsbeleid. In 2019 zijn we begonnen met de afbouw van plastic op basis van fossiele brandstoffen en sindsdien gebruiken we alleen al in onze consumentenverpakkingen jaarlijks 2,5 miljoen kilo minder plastic. We blijven samenwerken met leveranciers om duurzame alternatieven te vinden voor de lijmen die in ons papieren verpakkingsmateriaal worden gebruikt.

     

    Meer informatie

    Ontdek wat Signify voor jou kan doen

    • Van voormalige Philipstoren naar Multi Tower Brussel

      Van voormalige Philipstoren naar Multi Tower Brussel

      De voormalige Philipstoren uit de jaren 60 heeft een uitnodigende, moderne en vooral milieubewuste make-over gekregen – compleet met hangende tuin en duurzame Philips LED-verlichting.

    • Op weg naar het “nieuwe normaal” met UV-C

      Op weg naar het “nieuwe normaal” met UV-C

      Voor efficiënte en gezonde ventilatie hebben we duidelijk nieuwe technologische oplossingen nodig, en dat is waar UV-C om de hoek komt kijken.

    • Schonere lucht met UV-C-licht

      Schonere lucht met UV-C-licht

      UV-C is een bewezen doeltreffende technologie om virussen onschadelijk te maken en daarmee de perfecte aanvulling op ventilatie om het besmettingsrisico te beperken.

    Hoe kunnen we je helpen?

    Schattingen van Signify zijn gebaseerd op meerdere bronnen, referenties en gegevenspunten
    *Lees meer over ons berekeningsmodel en onze referenties
    Lees meer informatie over de toezeggingen en de resultaten van Signify in ons jaarverslag en de duurzaamheidsbijlagen