Wees de eerste! Ontvang het laatste nieuws en updates
Suggesties

    Koolstofvrije economie

    Verdubbeling van het tempo van de Overeenkomst van Parijs

     

    De temperatuur op aarde stijgt. De afgelopen vijf jaar waren de warmste ooit gemeten. In 2015 werd in de Overeenkomst van Parijs afgesproken om de wereldwijde gemiddelde temperatuur niet meer dan 1,5°C boven het pre-industriële niveau te laten stijgen.

     

    Signify streeft naar een verdubbeling van het tempo van het Akkoord van Parijs in onze hele waardeketen, zowel in onze eigen activiteiten als door klanten en leveranciers te helpen hun positieve klimaatimpact te versnellen en hun uitstoot terug te dringen met onze solar- en energiezuinige producten, systemen en services. We dragen bij aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen 13 en 7 van de VN en willen naar een netto nul-uitstoot van broeikasgassen in scope 1, 2 en 3 voor 2040 met 90% vermindering in de hele waardeketen ten opzichte van het referentiejaar 2019.

    334 miljoen ton

     
    Cumulatieve CO2-reductie sinds 2019

    100%

     
    Hernieuwbare energie in onze activiteiten 

    31%

     
    CO2-reductie in onze eigen bedrijfsvoering t.o.v. 2019

    20%

     
    Minder energieverbruik met ultra-efficiënte armaturen t.o.v. standaardproducten in hetzelfde assortiment

    Duurzaamheid in onze activiteiten

     

    Ons programma voor duurzame activiteiten richt zich op het verkleinen van onze CO₂-voetafdruk, het verbeteren van de milieu- en veiligheidsprestaties van onze productiefaciliteiten en het minimaliseren van de hoeveelheid productieafval die op stortplaatsen belandt. We maken gebruik van energiezuinige maatregelen en gebruiken hernieuwbare energie om een gezonde toekomst te garanderen voor aankomende generaties.

     

    Ons milieubeleid en beheerkader zijn gebaseerd op de internationale ISO 14001-norm en we voldoen ook aan de ISO 50001-norm voor energiebeheer. We verwachten dat al onze productielocaties eind 2024 ISO 14001-gecertificeerd zijn.

    Signify ondersteunt de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties

     
    Onze inzet voor decarbonisatie is gebaseerd op VN SDG's 7 (betaalbare en schone energie) en 13 (klimaatactie).
    VN SDG 7
    VN SDG 13

    Vermijden van CO₂-uitstoot in de gebruiksfase van producten

     
    We streven naar 90% vermindering van de absolute scope 1-, 2- en 3-broeikasgassenuitstoot (directe en indirecte uitstoot als gevolg van onze activiteiten) tegen 2040, ten opzichte van 2019. Zoals de grafiek laat zien, is 97% van de broeikasgassen afkomstig van het gebruik van producten gedurende hun hele levenscyclus. Door energiezuinige, duurzame verlichtingsproducten aan te bieden, helpen we onze klanten om hun uitstoot met miljoenen tonnen CO2 te verminderen.
     
    Eind 2023 bedroeg de totale CO₂e-uitstoot die is vermeden door de verkoop van energiezuinige en connected LED-verlichting 240 miljoen ton (in vergelijking met conventionele technologie).
     

    Vermindering van de CO₂-uitstoot bij leveranciers

     

    Bij Signify blijven we in gesprek met onze leveranciers om hun CO₂-voetafdruk te verkleinen. Onze aanpak bestaat uit het proactief initiëren, ontwikkelen en ondersteunen van activiteiten bij leveranciers die gericht zijn op het verminderen van de broeikasgasuitstoot. Hiervoor nemen wij deel aan het internationale CDP Supply Chain-programma. In 2023 hebben we 491 van onze strategische leveranciers uitgenodigd om deel te nemen aan het programma. We schatten dat er eind 2023, als resultaat van onze activiteiten, 29 miljoen ton CO2 is bespaard in ons leveranciersbestand (was 2022: 34 miljoen ton).

     

    Meer informatie over onze verantwoorde toeleveringsketen

     

     

    Vermindering van CO₂-uitstoot bij logistiek en transport

     

    Door middel van lidmaatschappen en partnerschips streven we naar meer koolstofvrije oplossingen in onze toeleveringsketen en logistieke activiteiten.

     

    Als actief lid van het Clean Cargo-samenwerkingsverband en het WBCSD Transforming Heavy Transport-project, werken we samen met andere sectoren om de CO₂-voetafdruk van ons vrachtvervoer te verkleinen.

     

    In 2023 hebben we de samenwerking met onze belangrijkste zeevrachtpartner Maersk verlengd en het bedrijf ondersteund bij de lancering van nieuwe schepen die varen op koolstofvrije brandstoffen.

    Hoe kunnen we je helpen?

    Schattingen van Signify zijn gebaseerd op meerdere bronnen, referenties en gegevenspunten
    *Lees meer over ons berekeningsmodel en onze referenties
    Lees leer informatie over de toezeggingen en de resultaten van Signify in ons jaarverslag en de duurzaamheidsbijlagen