Wees de eerste! Ontvang het laatste nieuws en updates
Suggesties

    Verantwoorde verpakkingen

    Verantwoord geproduceerde verpakkingen

     

    Elk jaar wordt er 2 miljard ton afval geproduceerd en belandt 8 miljoen ton plastic in onze zeeën en oceanen. Dat moet anders, vinden wij.

     

    Daarom is verpakking sinds de jaren 90 één van onze speerpunten op het gebied van duurzaamheid en hebben we al sinds 2013 een verpakkingsbeleid. We streven naar maximale recyclebaarheid en minimale milieu-impact van onze verpakkingen en gebruiken daarom gerecyclede materialen en/of gecertificeerde duurzame materialen uit verantwoorde bronnen. Onze leveranciers verplichten zich te houden aan de voorgeschreven richtlijnen en verplichtingen in de Signify verpakkingsvereisten. Onze beleid en richtlijnen voor duurzame prestaties zijn erop gericht om de ecologische voetafdruk in alle fasen van de levenscyclus van een product zo klein mogelijk te houden, onder andere door het gebruik van 80% gerecycled papier in onze verpakkingen.

     

    We hebben jaarlijks gemiddeld 2.500 ton plastic uit onze consumentenverpakkingen verwijderd, wat gelijkstaat aan 125 miljoen halve liters PET-flessen. Onze verpakkingen zijn ook verkleind, wat bijdraagt aan een vermindering van de CO2-uitstoot van 6000 ton per jaar.

    Onze reis naar verantwoorde verpakkingen

     

    In 2019 zijn we begonnen met de afbouw van fossiel plastic uit onze consumentenverpakkingen. Dat was een hele uitdaging. Hoewel we onze deadlines voor 2021 en 2022 niet hebben gehaald, hebben we wel alternatieve oplossingen voor plastic ontwikkeld, zoals gerecyclede materialen op papierbasis en biobased alternatieven zoals katoen en bamboe. We hebben nu wereldwijd meer dan 99% van het fossiele plastic uit de verpakkingen van onze consumentenproducten verwijderd.

     

    We zijn trots op deze resultaten, maar we zijn nog niet klaar. We blijven samenwerken met de industrie om al het op te sporen en te verwijderen, de circulariteit van onze producten te verbeteren en de ecologische voetafdruk ervan te minimaliseren.

    Signify ondersteunt de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties

     
    Ons streven naar verantwoorde verpakkingen is gebaseerd op VN SDG 12 (verantwoorde productie en consumptie).
    VN SDG 12

    Wettelijke en branche vereisten

     

    Wettelijke en industriële vereisten voor stoffen die worden gebruikt in verpakkingsmaterialen zijn te vinden in de lijst met gereguleerde stoffen van Signify (RSL) en in onze opdrachtomschrijving voor leveranciers. Alle leveranciers moeten zich houden aan de lijst met gereguleerde stoffen, de vereisten van het duurzame verpakkingsbeleid en alle lokale en internationale regelgeving.

     

    Signify lijst met gereguleerde stoffen

     

    Signify verpakkingsvereisten

    Hoe kunnen we je helpen?

    Schattingen van Signify zijn gebaseerd op meerdere bronnen, referenties en gegevenspunten
    *Lees meer over ons berekeningsmodel en onze referenties
    Lees meer informatie over de toezeggingen en de resultaten van Signify in ons jaarverslag en de duurzaamheidsbijlagen