Wees de eerste! Ontvang het laatste nieuws en updates
Suggesties

    Circulaire economie

    De aarde is cirkelvormig.

    Verlichting moet ook circulair zijn.

     

    In 2022 hebben we 1,7 keer zo veel grondstoffen gebruikt als onze planeet aankan. Om over te stappen naar een duurzame en circulaire economie moeten we op een andere manier gaan produceren en consumeren. Er is geen plan B voor onze planeet.

     

    Bij Signify zijn we op een missie om de kwaliteit van het leven van mensen te verbeteren en de wereld duurzamer te maken met milieuvriendelijke verlichtingsoplossingen. Daarom stimuleren wij de ontwikkeling van milieuvriendelijke producten die opnieuw geprint, gerenoveerd, hergebruikt en gerecycled kunnen worden.

    Signify stimuleert duurzaamheid, een circulaire economie en milieuvriendelijke producten

    Onze inzet voor circulariteit

    Geen

     
    productieafval naar stortplaatsen

    Verdubbeling

     
    van onze circulaire omzet naar 32% eind 2025

    2,5 miljoen kg

     
    plastic afgebouwd uit consumentenverpakkingen

    5% minder

     
    waterverbruik en
    gevaarlijk afval op jaarbasis

    Tijd voor een nieuw systeem

     

    De huidige lineaire manier van produceren is een aanslag op de natuurlijke grondstoffen van de aarde en levert alleen maar meer afval op. Verlichting voor circulariteit luidt een nieuw tijdperk in en ondersteunt de verschuiving van een lineaire naar een circulaire economie.

    Lineaire economie
    Lineaire economie
     
    Producten worden ontworpen om ze aan het einde van de levensduur weg te doen
    Recycling-economie
    Recycling-economie
     
    Sommige materialen worden aan het einde van de levensduur gerecycled en hergebruikt in dezelfde of een andere gebruiksketen
    Circulaire economie
    Circulaire economie
     
    Vanuit het principe van reduce-reuse-recycle worden milieuvriendelijke producten ontworpen die geschikt zijn om te onderhouden, te upgraden, te hergebruiken en te renoveren

    Signify ondersteunt de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties

     
    Onze activiteiten op het gebied van circulaire economie zijn gebaseerd op VN SDG 12 (verantwoorde consumptie en productie).
    VN SDG 12

    Verlichting voor circulariteit -producten, -services en -systemen  helpen de ontwikkelingsdoelstellingen voor duurzaamheid te bereiken

    Signify circulaire economie Reduce Reuse Recycle ontwikkelingsdoelstellingen voor duurzaamheid

    Verlichting voor circulariteit producten

    Wij ontwerpen milieuvriendelijke producten en onderdelen die geschikt zijn om te onderhouden, voor hergebruik, renovatie en recycling.

    Verlichting voor circulariteitsdiensten

    Met onze services maximaliseren we de levensduur en de flexibiliteit van onze milieuvriendelijke armaturen.

    Verlichting voor circulariteitssystemen

    Met slimme verlichtingssystemen maximaliseren we energiebesparingen en optimaliseren we het onderhoud.

    Verlichting voor circulariteitsproducten

    Verlichting voor circulariteitsdiensten

    Verlichting voor circulariteitsdiensten

    Servicepakketten voor duurzame investeringen en activiteiten

     

    We ontwerpen verlichtingsoplossingen met het oog op de circulaire economie — afgestemd op jouw zakelijke behoeften en een duidelijke set kritieke prestatie-indicatoren. Deze oplossingen omvatten alles van ontwerp en bouw tot bediening en onderhoud.

    Verlichting voor circulariteitssystemen

    Verlichting voor circulariteitssystemen

    Maximale controle, minimale voetafdruk

     

    Onze Interact connected verlichtingssystemen kunnen een aanzienlijke impact hebben op de milieuprestaties van je verlichting en je helpen je duurzaamheidsdoelen te halen. Ze helpen overtollige verlichting te verminderen door verlichtingsschema's automatisch aan te passen aan de daadwerkelijke verlichtingsbehoeften van al jouw binnen- en buitenruimten, en dankzij bewaking op afstand en gegevensrijke meldingen is minder onderhoud nodig en is het systeem maximaal beschikbaar.

    Verlichting voor circulariteitssystemen

    Veel toepassingen, veel voordelen

     

    Verlichting voor circulariteit heeft veel voordelen die een groot aantal toepassingen over de hele lijn duurzamer en milieuvriendelijker maken.

    Kantoor
    Kantoor

     

     

    Ontdek wat Signify voor jou kan doen

    • Circular Lighting voor een circulaire economie

      Circular Lighting voor een circulaire economie

      Circulaire verlichting is essentieel wanneer je duurzaam wil ondernemen. Dé oplossing in circulair bouwen waarmee je ook aanzienlijk kosten bespaart.

    • Circular Lighting in Bruynzeel

      Circular Lighting in Bruynzeel

      Bruynzeel Storage Systems is als producent, adviseur en installateur trendsetter in de ontwikkeling van ruimtebesparende archiverings- en opslagsystemen. Dit doet Bruynzeel al jaren op een duurzame, zo maatschappelijk verantwoorde manier.

    Hoe kunnen we je helpen?