De wereld heeft te maken met een snel opwarmend klimaat, een wereldwijde energiecrisis en netcongestie. Energiebeparing is ėėn van de puzzelstukken om netcongestie op te lossen en energiezuinige verlichting speelt zowel hierin een belangrijke rol, als bij de klimaatinitiatieven van steden, bedrijven en consumenten.
“Er is nog nooit zo'n dringende behoefte geweest aan efficiënte oplossingen die de hoeveelheid energie die we verbruiken verlagen”, aldus Maurice Loosschilder, Head of Sustainability bij Signify. “Als we in 2050 in een CO₂-neutrale wereld willen leven, zal de verandering die we moeten maken voor minstens de helft van het verminderen van energieverbruik moeten komen.”
Meer dan 75% van de broeikasgasuitstoot in de EU is afkomstig van de productie en het gebruik van energie. Schone energie is een vereiste als we de klimaatdoelen willen halen en de kwaliteit van het leven van mensen wereldwijd willen verbeteren.
Onze oplossingen voor solar-verlichting zijn energiezuinig en genereren hun eigen zonne-energie, waardoor ze CO₂-neutraal in gebruik zijn. Bovendien brengen deze oplossingen licht op plekken zonder toegang tot het stroomnet.
Van voormalige Philipstoren naar Multi Tower Brussel
De voormalige Philipstoren uit de jaren 60 heeft een uitnodigende, moderne en vooral milieubewuste make-over gekregen – compleet met hangende tuin en duurzame Philips LED-verlichting.
Op weg naar het “nieuwe normaal” met UV-C
Voor efficiënte en gezonde ventilatie hebben we duidelijk nieuwe technologische oplossingen nodig, en dat is waar UV-C om de hoek komt kijken.
Schonere lucht met UV-C-licht
UV-C is een bewezen doeltreffende technologie om virussen onschadelijk te maken en daarmee de perfecte aanvulling op ventilatie om het besmettingsrisico te beperken.