Wees de eerste! Ontvang het laatste nieuws en updates
Suggesties

    Gezondheid en welzijn

    De invloed van licht op het welzijn

     

    Het is aangetoond dat licht een sterke invloed heeft op emoties en fysiologische processen. Licht beïnvloedt het 24-uursritme van de mens, de kwaliteit van slaap, hormoonspiegels en cognitieve prestaties. Omdat mensen gemiddeld 90% van hun tijd binnen doorbrengen, waarvan 36% op de werkvloer, is de juiste verlichting heel belangrijk. Het helpt mensen goed te zien, zich goed te voelen en goed te presteren.

    Goed bouwen

    Goed bouwen

     
    Creëer een ruimte met geoptimaliseerde verlichting om het welzijn te ondersteunen en energie te besparen.
    Goed zien

    Goed zien

     
    Stem de verlichting op de werkplek af op de persoonlijke behoeften en taken van individuen, met armaturen die comfortabel licht geven.
    Goed voelen

    Goed voelen

     
    Creëer op de natuur geïnspireerde belevingen en verbeter de stemming met lampen die natuurlijke daglichtpatronen nabootsen. Stel mensen gerust met UV-C-verlichting voor luchtdesinfectie.
    Goed presteren

    Goed presteren

     
    Help iedereen op het werk het beste uit zichzelf te halen met het juiste licht op het juiste moment. Dit vergroot de alertheid, de concentratie en de betrokkenheid.

    Signify ondersteunt de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties

     
    Onze ambities op het gebied van verlichting voor gezondheid en welzijn zijn gebaseerd op VN SDG 3 (goede gezondheid en welzijn).
    VN SDG 3

    Mensgerichte verlichtingsoplossingen voor welzijn

     

    Verbeter je verlichting met Signify verlichting voor welzijn. Dit assortiment verlichtingsoplossingen helpt mensen goed te zien, zich goed te voelen en goed te presteren.

    NatureConnect

    NatureConnect

     

    NatureConnect combineert LED-armaturen met intuïtieve lichtregelingen om hoge niveaus van melanopisch licht te creëren om het welzijn en de prestaties van mensen te verbeteren. Geniet van de voordelen van natuurlijk licht in professionele ruimtes en gezondheidszorginstellingen. Door het natuurlijke ritme van het lichaam te ondersteunen, verhoogt NatureConnect de productiviteit en het welzijn van mensen. 24-uursritme verlichting in een kantooromgeving verhoogt de productiviteit met tot wel 12%.

     

    Meer informatie

    EyeComfort

    EyeComfort

     

    Philips EyeComfort LED-lampen zijn ontworpen om je ogen rust te geven. EyeComfort lampen voldoen aan onze EyeComfort norm, die een aantal belangrijke criteria voor lichtkwaliteit meet, waaronder knipperen, verblinding, stroboscopische effecten, fotobiologische veiligheid, dimmen, instelbaarheid en kleurweergave. Dit resulteert in een beter zicht en meer visueel comfort.

     

    Meer informatie

    BioUp melanopische lichttechnologie

    BioUp melanopische lichttechnologie

     

    Melanopisch licht speelt een belangrijke rol bij het synchroniseren van de interne biologische klok met de niet-visuele effecten van licht. De BioUp technologie van Signify is ontworpen om elementen van natuurlijk daglicht na te bootsen die visueel niet waarneembaar zijn, maar wel de voordelen van melanopisch licht bezitten. BioUp versterkt het LED-spectrum met cyaan licht en informeert daarmee je biologische klok. Een stabiel 24-uursritme kan helpen om stress te verlichten, cognitieve prestaties en het humeur te verbeteren.

     

    Meer informatie

    UV-C-desinfectieverlichting

    UV-C-desinfectieverlichting

     

    Philips UV-C-desinfectieverlichting is een bewezen technologie die al meer dan 35 jaar wordt toegepast. Philips UV-C-verlichting inactiveert 99,99%* van de schadelijke ziekteverwekkers in de lucht. Het is een effectieve — en zeer energiezuinige — manier om de lucht te zuiveren van virussen en bacteriën.

     

    Meer informatie

    Hoe kunnen we je helpen?

    Schattingen van Signify zijn gebaseerd op meerdere bronnen, referenties en gegevenspunten
    *Lees meer over ons berekeningsmodel en onze referenties
    Lees meer informatie over de toezeggingen en de resultaten van Signify in ons jaarverslag en de duurzaamheidsbijlagen