Wees de eerste! Ontvang het laatste nieuws en updates
Suggesties

    Veiligheid en beveiliging

    Verlichting voor veiligheid en beveiliging

     

    In het afgelopen decennium heeft verlichting een belangrijke technologische verandering doorgemaakt, waardoor nieuwe mogelijkheden zijn ontstaan om met verlichtingssystemen de veiligheid en beveiliging van mensen in verlichte ruimtes te ondersteunen.

     

    Nieuwe mogelijkheden die zijn ontstaan uit LED-verlichtingssystemen die zich kunnen aanpassen aan verschillende omstandigheden en met elkaar verbonden zijn en specifiek gemaakt voor straten, voetpaden, parken en andere buitenruimtes en voor alle professionele binnenomgevingen, van gezondheidszorginstellingen tot kantoren en hospitality ruimtes.

    Signify ondersteunt de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties

     
    Onze ambities op het gebied van verlichting voor veiligheid en beveiliging zijn gebaseerd op VN SDG 11 (duurzame steden en gemeenschappen).
    VN SDG 11

    Connected verlichting voor stedelijke buitenruimtes

     

    De toenemende verstedelijking brengt serieuze uitdagingen met zich mee, zoals straatcriminaliteit en verkeersongevallen. Interact connected verlichtingssystemen van Signify stroomlijnen de stedelijke dienstverlening en helpen niet alleen de straatcriminaliteit en het aantal nachtelijke verkeersongevallen te verlagen maar ook het energieverbruik, de broeikasgasuitstoot en de onderhouds- en reparatiekosten voor verlichting te verminderen.

     

    De Interact connected infrastructuur kan ook dienen als een belangrijke pijler van het ecosysteem van een slimme stad om de digitalisering en verduurzaming van de stad versnellen.

     

    Meer informatie over Interact voor steden

    Veilige, snelle connectiviteit met LiFi

     

    Draadloze connectiviteit is onmisbaar. Oude (conventionele) draadloze connectiviteitsoplossingen gebruiken het overvolle radiospectrum om te communiceren. Ook zijn er gebieden waar draadloze connectiviteit via radiofrequenties niet goed werkt of zelfs niet is toegestaan.

     

    Trulifi van Signify is de perfecte oplossing voor zekere en veilige draadloze communicatie. Dit assortiment LiFi-systemen biedt consistente, zeer snelle connectiviteit, unieke fysieke beveiliging en lage latentie bij real-time gegevensstreaming. En omdat LiFi immuun is voor elektromagnetische storing, is Trulifi ideaal voor industriële omgevingen.

     

    Meer informatie over Trulifi

    Connected verlichting voor buitenruimtes thuis

     

    De slimme beveiligingssystemen van Hue en WiZ, de twee wereldwijde consumentenmerken voor connected LED-verlichting van Signify, combineren lampen en armaturen voor binnen en buiten met sensoren, camera's en mobiele apps om je een gevoel van veiligheid te bieden, waar je ook woont.

    Philips Hue Secure smart home-beveiligingssysteem

     

    Hou je huis in realtime in de gaten met mobiele meldingen en live camerafeeds. Schrik potentiële indringers af met licht- en geluidsalarmen. Bedien je slimme beveiligingssysteem volledig met het Security Center in de Philips Hue app.

     

    Meer informatie

    Voorkomen, waarschuwen en afschrikken met WiZ

     

    Of je nu thuis bent of onderweg, met WiZ heb je volledige controle via onze geïntegreerde app voor beveiliging en lichtbediening. Doe het licht aan, activeer een lichtalarm, schakel tweerichtingsaudio in of activeer de WiZ camera om in realtime te zien wat er gebeurt, waar je ook bent.

     

    Meer informatie

    Hoe kunnen we je helpen?