BESbswy
BESbswy
BESbswy
UV-C bij GGD Nederland | Signify bedrijfswebsite
Wees de eerste! Ontvang het laatste nieuws en updates
Suggesties

    UV-C biedt gemoedsrust voor cliënten, personeel en zorgverleners in de gezondheidszorg

     

    Januari, 2022

     

    Hoe UV-C desinfectieapparatuur al meer dan 10 jaar voor een veilige omgeving en gemoedsrust zorgt bij cliënten, personeel en zorgverleners van de Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD) in Nederland

     

    Veel landen wereldwijd hebben momenteel te maken met een vierde golf van COVID-19-infecties. We zijn allemaal op zoek naar manieren om onszelf te beschermen, die ook op de lange termijn werken. Maatregelen die verder gaan dan afstand houden en mondkapjes dragen.

     

    UV-C-desinfectieverlichting1 is een technologie die daarin een betekenisvolle bijdrage kan bieden. Het bestaat al meer dan 80 jaar en heeft in die jaren een belangrijke rol gespeeld als luchtdesinfectiemiddel in het beperken van de verspreiding van ziekteverwekkers via de lucht.

    Signify Infographic

    Epidemiologische en klinische onderzoeken tonen aan dat deze technologie voor 80% effectief is in het beschermen van mensen tegen virussen en bacteriën die via de lucht verspreid worden, waaronder de griep, tuberculose en de mazelen. Het UV-C-licht pakt een uitbraak dicht bij de bron aan, zodat er minder ziekteverwekkende deeltjes in de lucht terechtkomen. Daarnaast heeft recent onderzoek door Innovative Bioanalysis ook de effectiviteit aangetoond van Philips upper air UV-C-luchtdesinfectiesystemen. Ze toonden aan dat dit systeem binnen 10 minuten 99,99% van het SARS-CoV-2-virus in de lucht inactiveerde in een ruimte en dat na 20 minuten het virus zelfs was afgenomen tot een niveau dat niet meer waarneembaar was.2

    Sinds we het systeem meer dan tien jaar geleden hebben geïnstalleerd als preventieve maatregel zijn er geen infecties onder het personeel meer voorgekomen.”

     

    Roxana van Nispen-Dobrescu

    Long- en tuberculosearts GGD Breda

    Beter beschermd tijdens bezoek

     

    In Nederland verlenen GGD-bureaus, Gemeentelijke Gezondheidsdiensten verspreid over 25 regio's in het hele land, diensten op het gebied van de volksgezondheid. Hun taken variëren van preventieve gezondheidsprogramma’s en reisgeneeskunde tot COVID-19 test- en vaccinatieprogramma's. Verscheidene locaties hebben de UV-C-desinfectiesystemen al meer dan tien jaar in gebruik, aanvankelijk om cliënten en personeel extra te beschermen tegen de verspreiding van tuberculose. Alhoewel tuberculose verschilt van COVID-19, omdat het een bacterie is en geen virus, zijn het beide zeer besmettelijke ziekteverwekkers die via de lucht verspreid worden. In beide gevallen zijn UV-C luchtdesinfectiesystemen een doeltreffende toepassingen om de verspreiding van virussen en bacteriën. Alle tot nu toe geteste virussen en bacteriën reageren op desinfectie met UV-C.3

     

    GGD Breda UV-C
    "Op basis van mijn eigen ervaring en de beschikbare wetenschappelijke literatuur denk ik dat we UV-C-luchtdesinfectiesystemen veel breder moeten gaan inzetten", zegt Roxana van Nispen-Dobrescu, longspecialist bij GGD Breda. "Voordat we de UV-C-apparaten gebruikten, raakten sommige medewerkers besmet met tuberculose via onze patiënten. Sinds we het systeem meer dan tien jaar geleden hebben geïnstalleerd als preventieve maatregel zijn er geen infecties meer voorgekomen. Daarnaast hebben we te maken gehad met patiënten die geïnfecteerd waren met COVID-19. Geen van onze medewerkers is echter besmet geraakt, terwijl personeel op andere afdelingen zonder UV-C-desinfectieapparaten wel besmet zijn geraakt."

    Gemoedsrust bij cliënten

     

    Het personeel beschermen tegen mogelijke infecties is belangrijk, maar zorgen dat cliënten zich veilig voelen tijdens een bezoek, is minstens even belangrijk.

     

    "Een aantal van onze cliënten zijn bang om besmet te raken met schadelijke virussen of bacteriën tijdens hun bezoek,” zegt Liesbeth Huizer, een medisch-technisch medewerker, die al meer dan 40 jaar actief is bij de GGD in Rotterdam. Volgens Huizer helpt het hebben van UV-C echt bij het bieden van gemoedsrust aan cliënten. " Als we hen uitleggen dat we een upper air UV-C-luchtdesinfectiesysteem in onze plafonds hebben geïnstalleerd, kunnen we hen echt geruststellen"

     

    GGD Rotterdam UV-C

    "Het systeem is zo eenvoudig te installeren, het maakt geen lawaai en veroorzaakt ook geen droge lucht of tocht. De blauwachtige gloed laat mensen zien dat het systeem echt werkt. Het verbaast me dat de pandemie nu al 1,5 jaar duurt en we nog altijd niet meer gebruik maken van een technologie waarmee we al 20 jaar werken en die bewezen effectief is tegen tuberculose en SARS CoV-2. Het is zo'n overduidelijke maatregel."

     

    "UV-C is een vaak voorkomende maatregel ter voorkoming van tuberculose-infecties en we gebruiken deze UV-C-apparaten dan ook al meer dan 20 jaar naar grote tevredenheid op verschillende locaties", voegt Elske Beintema toe, teammanager van een andere GGD-locatie in Eindhoven. "Aangezien het onderhoud en de vervanging van apparaten onderdeel is van de overeenkomst, is het voor ons een hele stabiele en betrouwbare technologie."

    Het verbaast me dat de pandemie nu al 1,5 jaar duurt en we nog altijd niet meer gebruik maken van een technologie waarmee we al 20 jaar werken en die bewezen effectief is tegen tuberculose en SARS CoV-2. Het is zo'n overduidelijke maatregel.”

     

    Liesbeth Huizer

    Medisch-technisch medewerker GGD Rotterdam

    Bij het Universitair Medisch Centrum Sint-Pieter in Brussel vertelt technisch directeur Jacky Fafchamps dat ze onlangs het gebruik van upper air UV-C-luchtdesinfectiesystemen hebben uitgebreid naar de spoedeisende hulpafdelingen voor kinderen en volwassenen. De bestaande installaties bevinden zich op de isolatieafdelingen voor andere besmettelijke ziektes, Radiologie, Pneumologie en Longfunctie. "We gebruiken het upper air UV-C-luchtdesinfectiesysteem al meer dan tien jaar", zegt Jacky Fafchamps. "We zijn hiermee begonnen toen onze Chief Medical Officer de wetenschappelijke literatuur had gelezen. Aangezien we heel blij zijn met de extra bescherming voor onze patiënten en het personeel hebben we onlangs besloten meer upper air UV-C-luchtdesinfectiesystemen te installeren."

    Belangrijke gezondheidsdiensten in Nederland en België zijn al jaren overtuigd van de doeltreffendheid van UV-C-desinfectie. Het is duidelijk dat er mogelijkheden bestaan om deze technologie op grotere schaal toe te passen om onszelf, ook na de pandemie, beter te beschermen tegen virussen en bacteriën.  

     

    Ontdek het zelf en lees hier meer UV-C-desinfectie: UV-C-desinfectieservices | Signify bedrijfswebsite

    Voetnoten:

     

    1 UV-C-licht is een krachtig desinfectiemiddel met een indrukwekkend aantal successen in het afbreken van het DNA en RNA van virussen en bacteriën, volgens Malayeri et al. Fluence (UV Dose) Required to Achieve Incremental Log Inactivation of Bacteria, Protozoa, Viruses and Algae, 2016
    Onderzoek uitgevoerd in de National Emerging Infectious Diseases Laboratories (NEIDL) van Boston University heeft de effectiviteit van de UV-C-lichtbronnen van Signify bewezen bij het inactiveren van SARS-CoV-2, het virus dat COVID-19 veroorzaakt, op oppervlaktes, zo stelt Nadia Storm et al., Rapid and complete inactivation of SARS-CoV-2 by ultraviolet-C irradiation, 2020. De UV-C-straling die in dit onderzoek werd gebruikt was 0,849 mW/cm2.
    Uit verder onderzoek door NEIDL naar de effectiviteit bleek dat de Britse en Zuid-Afrikaanse varianten van het virus ook vatbaar waren voor inactivering door UV-C-licht. Dit biedt goede hoop dat toekomstige varianten van het virus hiermee ook effectief kunnen worden geïnactiveerd.

    2 Volgens de resultaten van een laboratoriumonderzoek dat uitgevoerd werd door Innovative Bioanalysis 2021, een volgens CAP, CLIA en AABB gecertificeerd laboratorium voor veiligheidsnormeringen, in een ruimte met voldoende luchtcirculatie.

    3  Fluence (UV Dose) Required to Achieve Incremental Log Inactivation of Bacteria, Protozoa, Viruses and Algae Revised, bijgewerkt en uitgebreid door Adel Haji Malayeri, Madjid Mohseni, Bill Cairns and James R. Bolton. Met eerdere bijdragen door Gabriel Chevrefils (2006) and Eric Caron (2006) Met peer review door Benoit Barbeau, Harold Wright (1999) en Karl G. Linden

    Over de auteur:

    Elco van Groningen


    Elco van Groningen

    Global Press Officer

    • Voor meer informatie over deze blog, neem contact op met:

    Signify Corporate Communications
    Elco van Groningen
    Tel: +31 6 10 86 55 19
    Email: elco.van.groningen@signify.com

    Over Signify


    Signify
     (Euronext: LIGHT) is wereldleider in verlichting voor professionals en consumenten en verlichting voor het Internet of Things. Onze Philips producten, Interact connected lighting systemen en dataverzamelingsservices bieden bedrijfswaarde transformeren het leven in huizen, gebouwen en publieke ruimtes. Met een omzet in 2023 van EUR 6,7 miljard, ongeveer 32.000 werknemers en een aanwezigheid in meer dan 70 landen, benutten we het buitengewone potentieel van licht om de kwaliteit van het leven van mensen te verrijken en voor een duurzame wereld. Sinds onze beursgang staan we al zeven jaar op rij in de Dow Jones Sustainability World Index en hebben we vier jaar op rij de EcoVadis Platinum-rating behaald, waarmee Signify in de top één procent van de beoordeelde bedrijven staat. Nieuws over Signify is te vinden op onze Newsroom, en op TwitterLinkedIn en Instagram. Informatie voor investeerders kan worden gevonden op onze Investor Relations pagina.
    Meydan Bridge

    Meer artikelen

    • Van voormalige Philipstoren naar Multi Tower Brussel

      juni 28, 2023

      Van voormalige Philipstoren naar Multi Tower Brussel

    • Op weg naar het “nieuwe normaal” met UV-C

      juni 01, 2022

      Op weg naar het “nieuwe normaal” met UV-C

    • UV-C bij GGD Nederland

      januari 20, 2022

      UV-C bij GGD Nederland