18 februari 2022
Wanneer we het renovatietempo van gebouwen verhogen, verminderen we de CO2-uitstoot. En dat levert al snel wat op.
In het nieuwe coalitieakkoord (‘Omzien naar elkaar en vooruitkijken naar de toekomst’) staat terecht het klimaat voorop. De ambitie is om de CO₂-uitstoot vóór 2030 met minimaal 55% te beperken. Makkelijker gezegd dan gedaan, natuurlijk. Eén van de speerpunten van de aanpak: het verduurzamen van de gebouwde omgeving.
Ik was verbaasd toen ik het coalitieakkoord las. Een belangrijk aspect in het energie-efficiënt maken van onze gebouwen werd namelijk over het hoofd gezien. Een aspect waar op een eenvoudige manier snel winst te behalen (en energie te besparen) is. De beste energie is per slot van rekening bespaarde energie: dat was altijd al zo, maar in deze tijd van hoge energieprijzen helemaal. Verduurzaming leidt zo niet alleen tot minder uitstoot en meer comfort, maar ook tot een lagere energierekening.