Wees de eerste! Ontvang het laatste nieuws en updates
Suggesties

     
     
     
     
     
     
    Carrefour optimaliseert winkelervaring met circulaire verlichting

    Carrefour, Oostende Mariakerke, België

     

    Carrefour zet in op duurzaamheid, circulariteit en een aangename winkelervaring. Met energiezuinige en circulaire verlichting van Signify wordt de CO₂-uitstoot verminderd en ontstaat een uitnodigende sfeer voor klanten.

    “Verlichting moet uitnodigend zijn. Wanneer klanten aankomen op de parking, willen we dat ze zich welkom voelen met warme en aangename verlichting. Ook in de winkel draagt verlichting bij aan een prettige winkelervaring.”

     

     Karen Pollet, Gerante, Carrefour Market Oostende Mariakerke

    Uitdaging van de klant

     

    “Ik zocht een duurzame en klantvriendelijke verlichtingsoplossing die zorgt voor een warme sfeer, van parking tot winkelruimte, en tegelijk de CO₂-uitstoot en het energieverbruik verlaagt. Daarnaast was circulariteit een belangrijke pijler, met focus op gerecycleerde materialen in het winkelontwerp.”

     

    Karen Pollet, Gerante, Carrefour Market Oostende Mariakerke

    Oplossing energiebesparing

     

    Om te voldoen aan de wensen van mevrouw Pollet hebben we een beheersysteem geïnstalleerd dat tot 30% extra energiebesparing oplevert. Dit resulteert in een jaarlijkse besparing van meer dan 34.000 kWh aan elektriciteit, wat neerkomt op bijna 4 ton minder CO₂-uitstoot.

     

    Jean-Thomas Seghers, Key Account Manager Signify

    Oplossing circulariteit    

     

    “Signify gaf mij een heel mooi voorbeeld van circulariteit. Van gerecycleerde waterflessen maken ze prachtige 3D-geprinte lichtarmaturen – het paradepaardje van mijn winkel als het op circulariteit aankomt. Signify ondersteunde ons met deskundig advies en een lichtplan dat energie bespaart en de klantbeleving optimaliseert.”

    Karen Pollet, Gerante Carrefour Market Oostende Mariakerke

    Case Studies

    • Edge Valley

      Edge Valley

      Edge Valley kiest voor slimme, energiezuinige verlichting met Interact Pro Enterprise van Signify. Optimale werkomgeving en toekomstbestendige duurzaamheid in één systeem.

    • Slimme verlichting voor een toekomstbestendige campus

      Slimme verlichting voor een toekomstbestendige campus

      Slimme verlichting bij TU/e bespaart energie en zorgt voor een comfortabele campus. Een toekomstbestendige oplossing die zich automatisch aanpast.

    • Open systemen voor futureproof smart buildings

      Open systemen voor futureproof smart buildings

      Het hoofdkantoor van Eiffage, The Source, wordt een ontmoetingsplaats waar alle collega’s van Eiffage terechtkunnen. Het gebouw is uitgerust met een aantal innovatieve technologieën, zoals de verlichting van Signify. Ze zorgden voor future proof verlichting, uitgerust met sensoren en een open systeem voor een eenvoudige implementatie en integratie met alle andere technieken in het gebouw.

    • Perfecte verlichting voor sporthal Nazareth

      Perfecte verlichting voor sporthal Nazareth

      Door verouderde verlichting kreeg de sporthal boetes. Met 400 nieuwe LED-lampen is de zichtbaarheid perfect, het pand energiezuinig en het spelplezier terug.