Een lichtmeting is een service die inzicht geeft in de situatie en kwaliteitscriteria van een lichtinstallatie, bijvoorbeeld bij tunnelverlichting, openbare verlichting of terreinverlichting. De meting wordt meestal uitgevoerd om te controleren of de verlichting overeenkomt met het lichtplan.
Het is raadzaam om bij de oplevering van een lichtinstallatie een lichtmeting te laten uitvoeren zodat u gegarandeerd bent dat de praktijksituatie overeenkomstig is met het beoogde lichtplan.
Een lichtmeting vereist een goede voorbereiding qua planning en overeenstemming over wat je wel of niet wenst te meten.
De uitvoerder van de lichtmeting stelt een meetprotocol op met beschrijving van de te meten gebieden, het soort meting, taakomschrijving van de personen die bij de meting aanwezig zijn en een tijdschema. Dit laatste is zeer belangrijk als een weg of tunnel verkeersvrij moet zijn. Een wegafzetting is namelijk kostbaar en kan niet zonder een goede voorbereiding en afstemming.
Als er tegelijkertijd andere werkzaamheden parallel aan de lichtmeting worden uitgevoerd is het belangrijk om dat ook af te stemmen zodat de lichtmeting niet wordt beïnvloed. Het meetgebied moet namelijk schoon en vrij zijn van obstakels.
Van de meetgebieden en alle meetpunten worden meetbladen voorbereid die tijdens de meting worden ingevuld. Door deze meetbladen vooraf te delen met de opdrachtgever is duidelijk wat en waar gemeten wordt.
Het rekenraster uit de lichtberekening kan meestal als meetraster worden gebruikt. Echter in de praktijk kan om praktische redenen hiervan worden afgeweken, bijvoorbeeld omdat het aantal meetpunten erg hoog is. In dit geval is het raadzaam de Nederlandse praktijk richtlijnen te volgen: NPR 13201 deel 2 (openbare verlichting), EN 12464-2 (terreinverlichting voor werkplekken buiten), EN 12193 (sportveldverlichting).
Het uitzetten van het meetraster kan bij voorkeur overdag, voorafgaand aan de meting worden gedaan. Het spreekt voor zich dat de meetapparatuur in goede staat is en dat er een geldig kalibratierapport beschikbaar is.
De meetwaarden kunnen afwijken van de berekende waarden. In het meetprotocol worden de toelaatbare afwijking vastgelegd. In bovengenoemde richtlijnen zijn gangbare procentuele afwijkingen beschreven.
De resultaten van de lichtmeting, alle bevindingen en afwijkingen inclusief een beoordeling maken deel uit van het lichtmeetrapport. Meetbladen, kalibratierapporten en foto’s worden als bijlagen aan het rapport worden toegevoegd.