Een grote verkeerstunnel met een 100% LED-verlichtingsoplossing.
Project beschrijving
Een grote verkeerstunnel met een 100% LED-verlichtingsoplossing. De FlowStar puntverlichting zorgt voor een prettige overgang van helder daglicht naar een veilige tunnelverlichting. Het lichtniveau neemt geleidelijk af richting centrale deel van de tunnel. Hierbij is de oogadaptatie van de weggebruiker bepalend voor het lichtniveau over de gehele lengte van de tunnel. Het lichtniveau neemt geleidelijk af zodat de weggebruiker kan wennen aan het lage lichtniveau zonder verlies van zichtbaarheid. Het lichtniveau in de tunnel volgt hierbij het lichtniveau van de buitensituatie; bij maximaal zonlicht moet ook de tunnelverlichting maximaal worden aangestuurd.