Wees de eerste! Ontvang het laatste nieuws en updates
Suggesties

    KNVB Campus

    KNVB Campus te Zeist

     

    Precies vijftig jaar geleden opende het KNVB Sportcentrum zijn deuren in Zeist. In een halve eeuw is ‘Zeist’ uitgegroeid tot het kloppend voetbalhart of ‘de middenstip’ van Nederland.

     

    Project beschrijving

     

    Aanzuigende werking

    De KNVB Campus is de plek waar onze nationale selecties trainen en waar trainers worden opgeleid, scheidsrechters werken aan de arbitrage, bestuurders elkaar ontmoeten en waar de voetballers van ons land kunnen revalideren.

     

    Het is ook een plek die een aanzuigende werking heeft op mensen die van voetbal houden. Van trainers en coaches, tot onderzoekers en ontwikkelaars van nieuwe producten: hier ontmoeten mensen elkaar en ontstaan frisse ideeën, worden nieuwe verbanden gelegd en komt het tot verrassende samenwerkingen, waarmee we de volgende stap kunnen zetten om ons voetbal nog beter te maken.

    KNVB Campus te Zeist

    Vergaderingen, training en ontspanning

    Voor clubs en het bedrijfsleven is een bezoek aan de KNVB Campus leuk en leerzaam tegelijk. Het is een uitstekende locatie voor vergaderingen, maar biedt ook tal van mogelijkheden voor trainingen en ontspanning. Kennis en inspiratie in een topsportomgeving, waarbinnen het bedrijfsleven en de bestuurders van clubs zich graag ontwikkelen, omdat besturen ook een kunst is. En natuurlijk rolt de bal op de KNVB Campus. Zeist moet de thuisbasis worden voor vele trainingskampen en wedstrijden in Nederland. De KNVB Campus is financieel mede mogelijk gemaakt door de UEFA en de FIFA.

    KNVB Campus

    Type project


    Kantoren › Vergaderzalen

    Samenwerking


    Installateur Kuijpers te ‘s-Hertogenbosch

    Doelgroep


    Bezoekers KNVB Campus

    De vraag van de klant


    KNVB Campus compleet voorzien van LED. "Op zo'n inspirerende, innovatieve plek wil je geen conventionele verlichting, maar LED-verlichting. Een A-merk", zegt Bas Stoker, facilitair manager KNVB.  Volgens Bas Stoker biedt Signify (voorheen Philips Lighting) betrouwbare Philips LED verlichting, waar je je prettig bij voelt. En die zie je hier overal terug."

    Bedachte oplossing


    Al meteen bij binnenkomst in het trainingscentrum krijg je een welkomstgevoel. Letterlijk, want In de vloerbedekking licht het woord 'welkom' op naast het KNVB-logo. Om aan de hoge milieu-eisen te voldoen op het gebied van strooilicht, werd de  OptiVision LED toegepast langs het sportveld. De strakke bundel verlicht alleen het veld, niet de omgeving. “Dit is fantastische verlichting om bij te trainen", zegt Bas Stoker. "Je kunt ze gemakkelijk aan- en uitzetten en dimmen. Onze ervaringen zijn zo positief dat we ook andere velden gaan aanlichten. Met 1000 Lux, perfect geschikt voor wedstrijden.” Niet alleen daar, maar ook op andere plaatsen - van de parkeergarage tot de sporthal kan men bovendien dankzij lichtregeling extra besparen op energie... én verschillende settings instellen. Zo kun je via een tablet met één swipe de Oranjezaal in het trainingscentrum omtoveren van restaurant tot auditorium.

    KNVB Campus te Zeist
    Maikel Brummer

    Maikel Brummer

     

    Ging voor de KNVB aan de slag voor goed verlichte ruimte in het campus complex

    Meer projecten

    • Deventer

      Deventer

      Deventer wilde haar stadsidentiteit moderniseren met licht.

    • Rhenus Logistics Son

      Rhenus Logistics Son

      Rhesus Logistics in Son toont een nieuwe propositie in industriële LED-verlichting. De oude TL-lichtlijnen zijn met één simpele klik omgebouwd naar LED-lichtlijnen.

    • HTC Eindhoven

      HTC Eindhoven

      HTC Site Management heeft een kantoor gemaakt in een bestaande ruimte op de Strip van Eindhoven.

    Contact opnemen voor creative specifiers