Het Oranjeplein is gesitueerd in het centrum van Utrecht ten westen van het Centraal Station. Het station is een barricade tussen het Jaarbeurscomplex en de binnenstad. Het Oranjeplein is het entreegebied van de Jaarbeurs; het plein is de eerste kennismaking met het Jaarbeurscomplex en moet naast een aangenaam verblijfsklimaat om bezoekers te trekken ook veilig en overzichtelijk ingericht zijn om de grote bezoekersstromen richting de Jaarbeurs en de aanpalende Kinepolis bioscoop te sturen.
Project beschrijving
Het Oranjeplein is ingericht met plectrumvormige groene eilanden waarbij de rand rondom een zitelement met geïntegreerde lijnverlichting is. De verlichting van het plein wordt verzorgd door een groot aantal kleine spots die gemonteerd zijn op een zestal hoge masten. De spots zijn bevestigd op een grote ring bovenop de mast. Door het grote aantal individueel aangestuurde iHue spots (deze kunnen zowel gekleurd als fraai wit licht maken) is het mogelijk om een zeer dynamisch lichtspel op het plein te projecteren. Met deze installatie kan zowel een zeer gelijkmatig lichtbeeld (ingesteld op wit licht zelfs calamiteitenverlichting) gemaakt worden als ook bijvoorbeeld een spannend ‘noorderlicht’ effect, met bewegingen op het plein. Hierdoor kan de sfeer van een uitgaansavond, een filmpremiere of een Jaarbeursthema neergezet of versterkt worden.
De ring waaraan de spots bevestigd zijn is aan de buitenzijde uitgerust met een direct uitstralende lijnverlichting waardoor het kleurgebruik ook vanaf een afstand als grafisch spel zichtbaar is. Hiermee kan de Jaarbeurs bijvoorbeeld zijn kenmerkende kleurbanen tonen of andere lichteffecten.