Volgens het Activiteitenbesluit milieubeheer is je onderneming verplicht om alle energiebesparende maatregelen door te voeren die een terugverdientijd van maximaal 5 jaar hebben. Deze energiebesparingsplicht geldt als je bedrijf of instelling een minimaal jaarverbruik van heeft van:
Als bedrijf met een energiebesparingsplicht moet je elke vier jaar rapporteren welke energiebesparende maatregelen je treft. Dit heet de informatieplicht energiebesparing. Deze rapportage moet je via de website van het RVO indienen. Daarnaast heb je – afhankelijk van de omvang van je onderneming – ook te maken met een onderzoeksplicht en EED-auditplicht:
Informatieplicht energiebesparing
Bedrijven en instellingen met een minimaal jaarverbruik van:
Onderzoeksplicht energiebesparing
Locaties met een jaarlijks energieverbruik vanaf:
EED-auditplicht
De Europese Richtlijn Energie-Efficiëntie (EED) verplicht je een EED-audit uit te voeren als je onderneming:
een minimale jaaromzet van € 50 miljoen heeft én een jaarlijkse balanstotaal van minimaal € 43 miljoen, inclusief deelnemingen.
Een handig hulpmiddel bij het rapporteren van energiebesparende maatregelen is de
Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML), opgedeeld naar gebouwen, faciliteiten en processen. De onderdelen van de lijst zijn ook gevat in een databank. De EML biedt een aantal voordelen:
De EML doet dienst als rapportagetool; elke maatregel heeft zijn eigen code. Bijvoorbeeld: de maatregel ‘vervang spot met halogeenlampen voor ledspots’ heeft code GF10.
Om energie te besparen en daarmee klimaatverandering tegen te gaan, zijn er tal van subsidies die je kunt inzetten. De belangrijkste op een rij:
Op het gebied van binnen- en buitenverlichting stuurt elke maatregel op het verledden van je verlichting aan. Of het nu het vervangen van gloei-, halogeen- en spaarlampen door LED-lampen (maatregel GF4) is of de vervanging van wandarmaturen met spaarlampen door LED-wandarmaturen (maatregel GF8). Die verlichting (versneld) verledden draagt onder meer bij aan:
Hoewel de concrete maatregelen in de EML je helpen te voldoen aan de energiebesparingsplicht op het gebied van verlichting, is het verstandig om je maatregelen te bepalen vanuit een lichtplan of lichtvisie. Dat is een strategie die energiebesparing nastreeft, maar bij het uitkiezen van de verlichting ook rekening houdt met:
Je maximaliseert je energiebesparingen als je jouw bedrijfspand verduurzaamt vanuit een lichtplan. Een lichtplan of lichtvisie bestaat uit 3 stappen, die Signify samen met je doorloopt.
Signify brengt in kaart welk type verlichting je nu in je (bedrijfs)panden hebt hangen. Op basis daarvan geeft het een indicatie van het huidige energieverbruik.
Vervolgens kijkt Signify of je verlichtingsinstallaties nog zijn toegesneden op de werkelijke behoeften. Misschien verlicht je jouw pand nog altijd voor een vol bezet kantoor, terwijl in werkelijkheid een groot deel van het personeel een aantal dagen per week thuiswerkt. Kortom, je hebt licht branden waar dat misschien niet nodig is.
Op basis van je energie- of kostenbesparingswensen, in combinatie met je lichtbehoeften en die van je werknemers, komt Signify tot een plan van aanpak. Er bestaan 3 manieren om te verledden:
Het doel van de energiebesparingsplicht is efficiënter omgaan met energie. De volgende bedrijven zetten grote stappen in hun energiebesparing door hun verlichting aan te passen.
Op de scheepswerf van Royal IHC Kinderdijk wordt dagelijks gebouwd aan baggerschepen en pijpenleggers. Signify zorgde voor nieuwe verlichting in de productiehal, waarmee Royal IHC Kinderdijk liefst 60% aan energie bespaart. Dankzij een zeer hoge kleurweergave (wit licht) verbeterde de zichtbaarheid in de productiehal aanzienlijk, waardoor er extra veilig gewerkt wordt.
De Technische Universiteit Eindhoven voorzag haar verouderde hoofdgebouw Atlas uit 1963 van een flinke metamorfose. Dankzij onder meer het connected verlichtingssysteem Interact Office van Signify verlaagde de universiteit de CO2-uitstoot van het onderwijsgebouw met 80%, terwijl de energierekening 60% lager uitkomt. Volgens de BREEAM-certificering is Atlas het meest duurzame onderwijsgebouw ter wereld.