Suggesties

    Praxis en Brico kiezen met Light as a Service voor duurzaamheid en een nog mooiere winkelbeleving

    Praxis en Brico winkels, Nederland en België

     

    Géén investeringskosten en tot 70% besparen op energiekosten. Praxis en Brico, dochters van moederorganisatie Maxeda DIY Group, wilden hun filialen voorzien van energiezuinige LED-verlichting. Doel was om het assortiment beter tot zijn recht te laten komen en om kosten te besparen. Voor de ruim 120 filialen werd gekozen voor Light as a Service, waarbij ze alleen nog het all-in maandelijkse servicebedrag en voor de energiekosten betalen en er geen installatie- en onderhoudskosten meer zijn.
     

    Download casestudy

    " We betalen voor al onze winkels alleen nog voor een servicecontract. Hierin is de hele ombouw van al onze winkels opgenomen, dus ook het weghalen en recyclen van oude verlichting en het installeren van nieuwe LED-armaturen. Het onderhoud van de verlichting hoort hier ook bij. En bij problemen of defecten is één mailtje genoeg om het te laten oplossen."

     

    - Henk Schurink, Manager Bouw en Winkelinrichtingen Praxis

    Duurzame circulaire oplossing

     

    Met deze oplossing zetten Praxis en Brico zelfs nog een stapje extra in de duurzame richting doordat een deel van de pendelarmaturen speciaal voor hen ontworpen en gemaakt werden via digital manufacturing. Bovendien zijn ze volledig recyclebaar, waardoor ze voor een lage CO2-footprint zorgen tijdens het fabriceren en transport. Dit alles leidde tot een besparing op de energiekosten van 70%, terwijl er geen investeringskosten zijn. Daarnaast heeft Maxeda voor alle 120 filialen de oude armaturen ingeleverd bij Wecycle, zodat die optimaal gerecycled konden worden. Daarmee wonnen ze de Gouden Bakkie Award.

    Wecycle Award

     

    "Als een van de grootste spelers qua winkelverkoopvloeroppervlak in de Nederlandse retailmarkt, vinden wij het uiteraard van belang om onze winkels te verduurzamen. Alle ontwikkelingen op het gebied van energiezuinige verlichting hebben wij nauwgezet gevolgd. Qua verlichting zijn onze winkels weer helemaal up-to-date,” zegt Frank Pruijn, Directeur Verkoop van Praxis. Tijdens de renovatie werden ruim 800 metaalhalidelampen en meer dan 50.000 tl-buizen en de bijhorende armaturen vervangen door LED-verlichting. Wecycle, die de de inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen organiseert, beloonde Praxis dan ook met een Gouden Bakkie Award vanwege de omvangrijke inzameling van lampen en armaturen bij de renovatie.

    Meer innovatieve projecten van Signify

    • Circular Lighting in Bruynzeel

      Circular Lighting in Bruynzeel

      Bruynzeel Storage Systems is als producent, adviseur en installateur trendsetter in de ontwikkeling van ruimtebesparende archiverings- en opslagsystemen. Dit doet Bruynzeel al jaren op een duurzame, zo maatschappelijk verantwoorde manier.

    • Circular lighting – Antwerp Management School, Antwerpen

      Circular lighting – Antwerp Management School, Antwerpen

      Design for Eternity. Dat was een van de ambitieuze uitgangspunten voor de renovatie en de nieuwbouw van de Antwerp Management School. Voor een zo duurzaam mogelijk gebouw wilde Managing director Geert Vyncke geen platgetreden paden bewandelen.

    • Circular lighting bij Schiphol Airport

      Circular lighting bij Schiphol Airport

      Schiphol behoort tot de top van duurzame luchthavens ter wereld. De luchthaven werkt hard aan de verlaging van het energieverbruik en zoekt voortdurend naar manieren om duurzaam te bouwen. Dit alles met maar één doel voor ogen: de meest duurzame luchthaven ter wereld worden.