Suggesties

    Supersnel internet via uw verlichting met LiFi

    Waar er licht is... daar is draadloze communicatie mogelijk via LiFi.

    Maak kennis met Trulifi, een nieuwe reeks LiFi-systemen: licht van hoge kwaliteit en een betrouwbare, snelle internetverbinding.

    Tegen 2020 zullen meer dan 50 miljard apparaten verbonden zijn met het internet, de meeste draadloos. Hierdoor komt draadloze communicatie onder steeds grotere druk te staan. Simpel gezegd: het radiospectrum raakt overbelast. Bovendien zijn er plaatsen waar draadloze communicatie via radiofrequentie niet is toegestaan of niet is aangewezen.

    Trulifi van Signify is de perfecte oplossing. Het is een reeks van LiFi-systemen die draadloze tweerichtingscommunicatie bieden die betrouwbaar, veilig en snel is.
    Trulifi LiFi-systemen

    Supersnel internet via uw verlichting met LiFi


    Onze Trulifi-systemen moduleren lichtgolven om gegevens te verzenden. Een USB- toegangssleutel die op een laptop of tablet is aangesloten, ontvangt gegevens en stuurt deze terug naar een zendontvanger. Door gebruik te maken van de verlichtingsinfrastructuur krijgen Trulifi-klanten het beste van twee werelden: Philips-verlichting van topkwaliteit en een betrouwbare, veilige, supersnelle draadloze verbinding. Plug & play. Trulifi kan achteraf worden ingebouwd in bestaande armaturen: een alles-in-één oplossing om uw plafond netjes te houden.

     

    Lees meer over de LiFi-technologie (ENG)

    Whitepaper: Waarom 5G en LiFi een natuurlijke match zijn


    Het wereldwijde dataverkeer op het internet verdubbelt elke 18 maanden en het grootste deel daarvan gaat via draadloze netwerken. Telecomoperatoren zetten 5G in om deze datastroom op te vangen, maar 5G dringt niet goed door in gebouwen. WiFi protagonisten promoten WiFi 6 om de stortvloed van data op te vangen door hun beperkte spectrum te optimaliseren.

     

    Download onze whitepaper en ontdek waarom LiFi een meer natuurlijke match is voor 5G (ENG)

    LiFi-toepassingen


    Trulifi is uiterst geschikt voor gebruik in kantoren, horeca, industrie, transport en openbare ruimtes; overal waar draadloze connectiviteit slecht, niet beschikbaar of beperkt is.
    Horeca
    Kantoren

    Kantoren

     

    Ontdek meer (ENG)

    Digitale industrie

    Digitale Industrie

     

    Ontdek meer (ENG)

    Openbare ruimtes

    Openbare ruimtes

     

    Ontdek meer (ENG)

    Luchtvaart en transport
    Luchtvaart en transport
    Apparaten
    Apparaten
    Consumenten
    Consumenten

    De voordelen van Trulifi:

     

    Met Trulifi, het LiFi-systeem van Signify, kunt u een internetverbinding maken via licht. Het is een draadloze bidirectionele verbinding die betrouwbaar, veilig en snel is. Daarnaast zorgt de energiezuinige LED-verlichting voor een elektriciteitsbesparing van meer dan 80% ten opzichte van conventionele verlichting.

    Betrouwbaar netwerk

    Betrouwbaar netwerk

    Trulifi is immuun voor interferentie van radiosignalen, dus ideaal op plaatsen waar veel netwerken elkaar overlappen, zoals kantoren met meerdere huurders, hotels of drukke vervoersknooppunten. Het is ook perfect op plaatsen waar radiocommunicatiesystemen niet goed werken, zoals in vliegtuigen of industriële installaties.
    Veilige communicatie

    Veilige communicatie

    Trulifi maakt gebruik van AES 128-bit encryptie. De informatie is toegankelijk via een USB-toegangssleutel. Er is een extra beveiligingslaag ingebouwd omdat lichtgolven niet door muren kunnen dringen. Dit alles zorgt ervoor dat Trulifi net zo veilig is als bekabelde communicatie. Perfect voor toepassingen waar veiligheid van het grootste belang is.
    Hoge datasnelheid

    Hoge datasnelheid

    Trulifi heeft een netto datasnelheid tot 250 Mbps voor de downlink en de uplink. Dit is snel genoeg om 30 1080p HDTV films tegelijkertijd te streamen. Het werkt als een draadloze kabel met een gegarandeerde netto datasnelheid.

    Trulifi-oplossingen

    Trulifi 6002

    Trulifi 6002

     

    De Trulifi 6002 serie heeft een netto datasnelheid van 200 Mbps downlink en 160 Mbps uplink. In combinatie met de unieke LiFi-controller kunnen grote ruimtes worden bestreken met naadloze LiFi-communicatie. Plug & play USB-toegangssleutels zullen de gasten en gebruikers een perfecte ervaring bieden. De 128 bits codering verbetert de veiligheid in toepassingen waar dat nodig is.

    Trulifi 6013

    Trulifi 6013

     

    Trulifi 6013 is een vast punt-tot-punt systeem. Het werkt als een draadloze kabel met een datasnelheid tot 250 Mbps. Het systeem kan gebruikt worden bij evenementen of andere tijdelijke opstellingen.

    Download de Trulifi brochure (ENG)

    Waarom Trulifi van Signify?

     

    Met Trulifi van Signify krijgt u het dubbele voordeel van kwaliteitsvol, energiezuinig LED-licht en een veilige en zeer stabiele, robuuste en snelle breedbandverbinding. We bieden u alles wat u nodig hebt, van lichtbronnen en modems tot USB-toegangssleutels. Als wereldleider in verlichting hebben we onze diepgaande expertise in verlichting voor het Internet der Dingen en onze wereldwijde aanwezigheid aangewend om deze baanbrekende technologie aan te bieden. Met Trulifi van Signify connecteert licht als nooit tevoren en wordt het een nieuwe intelligente taal.