Je wilt graag bevestigd zien dat de output van het lichtsysteem aan de normen en verwachtingen voldoet.
Wij verzorgen op locatie lichtmetingen met gekalibreerde meetapparatuur, en leveren van de resultaten en rapportage met advies aan.
Jij merkt dat door het aanpassen van de inrichting de lichtbeleving niet meer optimaal is.
Wij stellen elke spot weer precies af, voor de beste lichtbeleving voor de winkelbezoeker.
Jij weet: energiebesparing, lichtbeleving, veiligheid en productiviteit beginnen bij een goed ontwerp.
Op basis van jouw wensen, de architectuur, het gebruik van de ruimte en bestaande normen en richtlijnen maken onze licht- of systeemontwerpers een nieuw ontwerp.
Je wilt bijzondere gebeurtenissen op een bijzondere manier onder de aandacht brengen in de omgeving.
Wij ontwerpen een nieuwe statische of bewegende lichtscène, of passen een bestaande scène aan. De lichtscène wordt in het systeem geüpload en getest.
Je hebt geen servicecontract, maar wilt wel je systeem analyseren en optimaliseren om tot maximale beschikbaarheid te komen.
Wij inspecteren de status van het verlichtingssysteem, de gebruiksomstandigheden en de serviceonderdelen. De resultaten worden inclusief een advies in een rapportage samengevat.
Je wilt dat alleen dat ene defecte product van het verlichtingssysteem wordt hersteld. Zo kunnen jullie weer duurzaam en efficiënt vooruit.
Wij leveren een vervangend product of repareren het defect. Dit kan zowel op locatie als in de workshop van Signify.
Je wilt een product inbedrijfstellen. Je weet dat gecertificeerde technici programmeerfouten voorkomen.
Nadat installatie is voltooid verzorgen wij de inbedrijfstelling van het product zodat het probleemloos functioneert.
Je wilt over de juiste en meest recente gegevens beschikken. Zo kun je goede beslissingen nemen.
Wij uploaden gevraagde gegevens in het system en/of exporteren gegevens die het Interact systeem of ons service management systeem heeft verzameld, zoals branduren, aantal defecten, of opgeloste servicetickets.
Door omstandigheden zijn de lichtwensen veranderd. Je wilt het lichtgedrag hierop aansluiten.
Wij werken de systeeminstellingen op aanvraag bij.
Je hebt onderdelen nodig, maar je wilt liever geen lange bestel- en wachttijden.
Wij leveren een set reserveonderdelen. Dit kunnen volledige armaturen of onderdelen zijn. Defecten kunnen nu direct door jou of je installateur worden hersteld.
Je wilt meer flexibiliteit. Tegelijkertijd wil je besparen op opslagkosten, bijvoorbeeld door minder verschillende configuraties van armaturen te bestellen.
Wij leveren een licentie waarmee je als installateur op locatie het lumenpakket en het dimprofiel van de buitenverlichting kan aanpassen.