Key Account Manager Value Added Partner Channel
Erick van der Lek heeft een technisch achtergrond en is meer dan 15 werkzaam in de lichtindustrie. Sinds januari 2021 is Erick binnen Signify verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het Landmark segment in de Benelux.
Binnen dit segment worden gebouwen, façades en monumenten verlicht, maar er worden ook verhalen verteld en historie versterkt doormiddel van licht. Erick zoekt de samenwerking op met diverse specialisten in de branche, om de meest uitgesproken en unieke verlichtingsprojecten met illuminatie te realiseren.
Founder & CEO at Livingprojects
Van een mooi moment een onvergetelijk moment maken. Als ondernemer van Livingprojects is Michael Sebregts al sinds 1995 op een missie om wow toe te voegen met behulp van geavanceerde lichttechnieken.
Samen met zijn team bij Livingprojects weet hij licht op creatieve wijze te integreren en combineren met andere technologieën om zo tot verrassende en spraakmakende concepten te komen. Het resultaat: 100% kippenvel!
Color Kinetics Europe at Signify
Stijn den Ridder heeft 14 jaar ervaring in marketing, bedrijfsontwikkeling en product management binnen de verlichtingsindustrie in de EMEA-regio en groeimarkten.
Na verschillende functies te hebben vervuld binnen Signify is hij sinds januari 2018 verantwoordelijk voor het Color Kinetics portfolio binnen Europa. Color Kinetics is het merk van Signify voor dynamische architecturale verlichtingssystemen, die de hele wereld in staat stelt om hun unieke visies te verwezenlijken, waardoor het gewone echt buitengewoon wordt.
In deze webinar vertelt Michael Sebregts van Livingprojects uit Breda, hoe de combinatie van stedelijke architectuur en illuminatie in staat is de menselijke verbeelding te inspireren en tastbaar te maken. Daarnaast verteld Stijn den Ridder van Colorkinetics Europa over de IntelliHUE, een baanbrekende technologie waarmee perfect nauwkeurige kleur en wit licht uit dezelfde armatuur aangestuurd kan worden. Ook zal Stijn den Ridder uitleg geven over Interact Landmark, het platform voor het aansturen, monitoren en aanpassen van architecturale lichtinstallaties.
Na het bijwonen van deze webinar weet je:
• meer over innovaties en wat zoal mogelijk is op het gebied van illuminatie, architecturale verlichting en verlichtingstechniek;
• hoe je in de praktijk stedelijke vormen kunt inzetten om met licht de verbeelding aan te spreken;
• wat binnen jouw gemeente interessante toepassingsmogelijkheden kunnen zijn met licht.