Senior Adviseur Stadsingenieurs Utrecht
Voorzitter stichting Openbare Verlichting Nederland (OVLNL)
Arthur Klink is al 38 jaar werkzaam in de verlichting van de openbare ruimte. Hij is begonnen bij het toenmalige gemeentelijke energiebedrijf, GEB Utrecht. Hij is bovendien medeoprichter van het Inter Gemeentelijk overleg Openbare Verlichting (IGOV). Dit overleg werd opgericht naar aanleiding van de privatisering van de energiesector met de invoering van de Elektriciteitswet 1998, waarbij gemeenten zelf verantwoordelijk werden voor het beheer van de openbare verlichting. De heer Klink is momenteel voorzitter van de stichting Openbare Verlichting Nederland (OVLNL). Klink heeft bij de gemeente Utrecht alle ontwikkelingen op het gebied van openbare verlichting en de openbare ruimte in de afgelopen decennia van dichtbij meegemaakt, van een autonome overheid en wegwerpmaatschappij tot de huidige moderne overheid die gericht is op participatie en de transitie naar een duurzame, leefbare en gezonde maatschappij. De moderne technologie maakt deze transitie nu mogelijk, waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor openbare verlichting.
Strategisch stedenbouwkundige gemeente Hoogeveen
Als strategisch stedenbouwkundige staat Kees Hofstee voor een creatieve cultuur binnen de Gemeente Hoogeveen.
Kenmerkend is dat vanaf het begin van het ontwerpproces de betrokkenheid van alle disciplines in de openbare ruimte groot is
en door het hele proces heen ook sterk samen wordt opgetrokken om met ieders kwaliteiten en ideeen tot de beste ontwerpen te komen.
Dynamiek, ambitie en kwaliteit. Dat is Hoogeveen!
Na het bijwonen van deze webinar weet je:
• wat sfeervolle verlichting doet bij gebruikers van stedelijke gebieden;
• hoe licht kan bijdragen aan veiligheid, en waar je dan op moet letten;
• hoe gemeenten hun stad onderscheidend en veilig maken met verlichting.