Wees de eerste! Ontvang het laatste nieuws en updates - schrijf u in voor onze nieuwsbrief!
Suggesties

    Verlicht uw woning met nieuwe, elegante Philips LED-designverlichting

    april 12, 2011

    Milaan, Italië – Met de introductie van een reeks nieuwe LED-designverlichting, zet Philips de toon in het innoveren van zowel het ontwerp als de technologie van woningverlichting. LED’s zijn klein en stellen ontwerpers in staat zich te bevrijden van de traditionele lamp. Daardoor kunnen ontwerpen kleiner, slanker en dunner gemaakt worden. Ontwerpers hebben meer keuze- en ontwerpvrijheid, en dat maakt het voor mensen mogelijk thuis hun eigen identiteit te creëren door middel van de nieuwste LED-designs. Philips gebruikte zijn LED-expertise voor het realiseren van baanbrekende nieuwe ontwerpen, zoals de LIRIO by Philips, Ledino, Arcitone en de LivingColors-reeksen.

     

    De nieuwe LIRIO by Philips-collectie bundelt Philips’ expertise in armatuurontwerp en LED’s. LIRIO maakt gebruik van de vrijheid van LED-technologie om de ontwerpgrenzen te verleggen. Dit resulteert in vernieuwende verlichtingseffecten en elegante vormen. Alle producten zijn energiezuinig en dimbaar en leveren warmwit licht van goede kwaliteit.

     

    HALUS II
    Door de slimme manier waarop Philips gebruikmaakt van op LED´s gebaseerde verlichting, biedt de HALUS II een moderne variant op de klassieke kroonluchter.

     

    TUBULED
    Deze armatuur creëert luxueuze verlichtingseffecten dankzij een speciale spiegelcoating op het glas. De unieke verschijning en materialen van hoge kwaliteit voegen een artistiek gevoel toe aan elk woninginterieur.

     

    PONATO
    Deze nieuwe spotverlichtingsfamilie gebruikt Philips’ LED-innovaties om een alternatief te bieden voor de klassieke ronde vormen van spotlights. Moderne rechthoekige vormen bieden een nieuwe variant van de spot, terwijl de LED-lichtbronnen telkens weer zorgen voor een lichtopbrengst van goede kwaliteit dankzij een vorm die drie afzonderlijke lichtpunten bevat.

     

    TRELOME
    Ook deze armatuur laat zien hoe Philips vooruitgang boekt in zowel design als technologie met LED’s. Deze ultraslanke blikvanger spreidt het licht waar u het wilt en omdat ze door het indirecte lichteffect niet verblindt, is ze altijd comfortabel voor het oog. Daarnaast produceert ze een diffuus lichteffect dat elke kamer elegant verlicht.

     

    DOLINEA
    Philips onderzocht uiteenlopende mogelijkheden met LED’s om producten te ontwikkelen die passen bij ieders smaak of behoefte. Tegelijkertijd moesten de producten gebruikmaken van de nieuwste technologieën en kracht en elegantie verenigen in de vormgeving. Het weefsel dat gebruikt wordt voor de vervaardiging van de DOLINEA-armaturen is aanraakbaar en intens. Het verleent de toch al chique armatuur extra cachet en sierlijkheid. Ook illustreert het de elegantie en het grensverleggende karakter van de LIRIO by Philips-reeks.

     

    CIELO
    De CIELO pendelarmatuur is een op LED’s gebaseerd ontwerp dat de traditionele lampenkap nieuw leven inblaast. Ze ziet er heel gewoon uit, maar bij nadere inspectie wordt duidelijk dat er geen traditionele lamp in zit. De LED-lampjes zijn volledig in de lampenkap geïntegreerd, waardoor de kap zijn licht gelijkmatig over elk oppervlak kan verdelen. CIELO is een perfect voorbeeld van Philips’ overtuiging dat LED, de verlichting van de toekomst, vandaag al uw woning moet verlichten.


    Naast deze uitbreidingen op de LIRIO by Philips-familie, introduceert Philips ook nog een aantal andere inspirerende, op LED´s gebaseerde, verlichtingsinnovaties die zijn ontworpen om uw stemming en de sfeer in uw woonkamer te verbeteren.

     

    LivingColors Bloom
    De LivingColors Bloom tafellamp biedt dezelfde sensatie met creatieve kleurselectie als de prijswinnende LivingColors Cone, maar met slechts de helft van de afmetingen en diepte. Ze heeft een chique vormgeving en is perfect geschikt voor plaatsen waar maar weinig ruimte beschikbaar is. De LivingColors Bloom tafellamp betekent dat u elke ruimte kunt verlichten in elke gewenste kleur.

     

    De LivingColors Bloom zal vanaf november 2011 beschikbaar voor consumenten, adviesprijs: €89 incl. afstandbediening en €69 excl. afstandbediening, bedoeld als uitbreiding op de huidige LivingAmbiance collectie.

     

    Ledino
    Met de geraffineerde slanke Ledino woningarmaturen kunt u de lichtintensiteit aanpassen met de functie ‘regelbaar wit’. Hierdoor kunt u kiezen uit een scala aan kleurtemperaturen, van koel tot warm. Ledino staat ook voor de toekomst van energiebesparende verlichting en biedt grote voordelen als u energie wilt besparen. Zijn heldere en gelijkmatige warmwitte licht kan gedimd worden voor het scheppen van een gezellige, kalmerende sfeer. U bespaart er dus niet alleen energie mee; u kunt er ook op elk gewenst moment de stemming mee creëren die wilt.

     

    Arcitone
    Arcitone is een reeks grensverleggende architecturale armaturen die innovatie, minimalistisch design en sfeerverlichting combineren. Met hun unieke ‘look and feel’ kunt u eenvoudig verschillende armaturen door elkaar gebruiken, passend bij uw moderne woonomgeving.

     

    HALUS, LIRIO by Philips

    HALUS, LIRIO by Philips

    TUBULED, LIRIO by Philips

    TUBULED, LIRIO by Philips

    PONATO, LIRIO by Philips

    PONATO, LIRIO by Philips

    CIELO, LIRIO by Philips

    CIELO, LIRIO by Philips

    CIELO, LIRIO by Philips

    CIELO, LIRIO by Philips

    LivingColors Bloom

    LivingColors Bloom

    Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

    Liesbeth De Smedt
    Woordvoerder Philips Lighting
    Telefoon: (040) 278 61 57
    E-mail: liesbeth.de.smedt@signify.com 

    Consumentenlijn verlichting: 0800 744 547 75 (Nederland)

    .

    Over Koninklijke Philips Electronics N.V.

    Koninklijke Philips Electronics N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHI) is een onderneming met een veelzijdig aanbod op het gebied van gezondheidszorg en welzijn, dat gericht is op verbetering van de kwaliteit van leven van mensen door middel van tijdige innovaties. Als toonaangevende onderneming op het gebied van gezondheidszorg, lifestyle en lighting integreert Philips technologieën en design in op de mens gerichte oplossingen, die zijn gebaseerd op diepgaand inzicht in de wensen en behoeften van de klant en zijn merkbelofte van “sense and simplicity”. Philips heeft wereldwijd circa 119.000 werknemers in dienst, verspreid over meer dan 60 landen. Met een omzet van EUR 25.4 miljard in 2010 is de onderneming marktleider op het gebied van cardiale zorg, acute zorg en thuiszorg, energiezuinige verlichtingsoplossingen en nieuwe verlichtingstoepassingen, alsmede lifestyle-producten voor persoonlijk welzijn en amusement, met een sterke leidende positie op het gebied van Flat-TV, scheerapparaten en haartrimmers, portable entertainment en mondverzorgingsproducten. Meer informatie over Philips vindt u op www.philips.nl/nieuwscentrum.

    .