Eindhoven - Van 1 tot en met 8 juni staat de slimste regio van de wereld in het teken van technologie. Brainport Regio Eindhoven organiseert dan de eerste Dutch Technology Week (#DTW12) waarin een groot aantal bedrijven bezoekers een kijkje in de keuken gunt. Ook Philips zet op zaterdag 2 juni haar deuren wijd open tijdens de HTC Ontdekkingsroute op de High Tech Campus
Technologie is verrassend, uitdagend, fascinerend en je kunt er een grote positieve impact mee hebben op het leven van mensen over de hele wereld. Dat gevoel wil Philips delen met het publiek. Daarom laat het bedrijf zien welke hightech en innovatie aan zijn producten ten grondslag liggen.
Wat is er te zien?
Jezelf ooit afgevraagd hoe Blu-ray en 3D-TV je favoriete films tot een zintuiglijke ervaring van jewelste weten te transformeren? Of hoe het toch kan dat Senseo met een simpele druk op de knop het lekkerste kopje koffie zet? Onderzoekers van Philips lopen op 2 juni rond en je kunt ze alle vragen stellen die je wilt over de microtechnologie die achter de producten van Philips schuilgaat. En dat niet alleen, wat dacht je van de positieve effecten van licht op je gezondheid? Of de nieuwe sensor waarmee luchtverontreiniging nog beter gemeten kan worden? Ook daar houden onze onderzoekers zich mee bezig.
Zelf werken in technologie?
Bezoekers krijgen ook een kijkje in de toekomst met allerlei innovatieve concepten waar op dit moment binnen Philips aan gewerkt wordt. Een buitenkans voor jongeren die geïnteresseerd zijn in technologie en willen ervaren hoe het is om in deze wereld te werken. Maar ook als je zelf op zoek bent naar een functie, is het de moeite waard om langs te komen. Bedrijven in deze regio hebben nog altijd mensen nodig. Recruiters van Philips kunnen je alles vertellen over je carrièrekansen in de technologie.
De HTC Ontdekkingsroute vindt plaats op 2 juni tussen 10.00 uur en 16.00 uur op The Strip in het Conference Center. Meer weten? Kijk dan op http://dutchtechnologyweek.nl/nl/events/6/high-tech-ontdekkingsroute-htor