Philips weet als producent en leverancier van lampen en componenten voor de glastuinbouw dat onze lampen ook voor wietteelt worden gebruikt. Philips heeft twee jaar geleden bewust besloten om niet meer te leveren aan bedrijven die onze lampen doorleveren aan de wietbranche. Philips heeft de leveringen aan deze bedrijven inmiddels afgebouwd. Wanneer wij aanwijzingen hebben dat Philips lampen voor wietteelt worden gebruikt, treden wij op door het stoppen van de leveringen. Philips is positief over mogelijk nieuwe wetgeving (strafbaarstelling voorbereiding illegale hennepteelt) omdat die goed past bij integer zaken doen.
Met één afnemer van Philips lampen, die beweerde afspraken met Philips te hebben maar daarover niet wilde procederen en die mensen van Philips lastig viel, bedreigde en intimideerde, heeft Philips een overeenkomst gesloten voor het leveren van een partij lampen. Daartegenover stond dat deze afnemer Philips en Philips mensen op geen enkele wijze meer zou benaderen. In tegenstelling tot de gemaakte afspraken worden wij al maanden, vaak dagelijks, door de afnemer via mail, bij onze gebouwen en zelfs op huisadres van Philips mensen lastig gevallen, geïntimideerd en bedreigd met als doel het opnieuw leveren van lampen. Het zal duidelijk zijn dat wij hier niet gevoelig voor zijn en de leveringen aan deze afnemer nimmer zullen hervatten. Wij kunnen in dit geval helaas niet op TV reageren vanwege de persoonlijke veiligheid van onze collega’s. Om beide redenen vinden wij het onverstandig dat een publiek podium wordt gegeven aan deze voormalige afnemer.