Suggesties

    Traditionele gloeilamp klaar voor 21ste eeuw


    ’s Werelds eerste LED-lamp met innovatieve lens en hoogwaardige lichtkwaliteit in de vorm van de vertrouwde Philips gloeilamp.

    maart 29, 2014

    Eindhoven, Nederland – Koninklijke Philips, de wereldwijde marktleider in LED, onthult vandaag de grootste make-over van de traditionele gloeilamp in 100 jaar. De nieuwe Philips Clear LED-lamp is vergelijkbaar met een 40 Watt (A60 vorm) gloeilamp en straalt, net als zijn klassieke voorganger, een helder, warm licht uit – verbeterd door het gebruik van LED.

     

    De klassieker gaat over op LED
    De nieuwe Philips Clear LED-lamp behoudt de herkenbare ronde vorm en schoonheid van de traditionele gloeilamp waar zoveel mensen aan gehecht zijn. De toevoeging van de innovatieve lens zorgt voor hoge lichtkwaliteit in alle richtingen, ideaal voor ruimtes waar licht een belangrijke rol speelt. Het resultaat is een energie-efficiënte en kostenbesparende lamp die tot 25.000 uur meegaat. Het licht bevat 470 lumen en is net zo helder als een 40 Watt gloeilamp, zelfs wanneer het wordt gedimd.

     

    “Met onze huidige LED-reeks lieten we al zien dat we de kwaliteit van onze gloeilamp kunnen evenaren. De Clear LED-lamp combineert de vertrouwde look van de traditionele gloeilamp met de voordelen van LED", zegt Rene van Schooten, CEO Light Sources & Electronics voor Philips Lighting. "Met behulp van onze innovaties in LED zijn we nu in staat om deze duurzame gloeilamp op de markt te brengen. De Clear LED-lamp bespaart tot 10 euro energie per lamp per jaar, in vergelijking met traditionele gloeilampen."

     

    De Clear LED 40W lamp is vanaf juli 2014 beschikbaar en kost 8,99 euro.

     

    Kenmerken van de Philips Clear LED-lamp:

    • Innovatieve lens voor sprankelend lichteffect
    • Dimbaar
    • Vorm: A60
    • Levensduur: 25.000 uur
    • Kleurtemperatuur: 2700K (warm wit licht)
    • Lumen: 470 lm (gelijk aan 40W)
    • Energie-efficiënt en kostenbesparend: 85% energie-efficiëntie (6W input wattage: 78 lumen per watt ratio)
    • Perfecte lichtverdeling (omnidirectioneel): > 240D
    • Ideaal voor woningen, horeca en retail

    Voor persinformatie kunt u contact opnemen met:

    Renée de Bruin
    External Communications Manager, Lighting
    Philips Electronics Nederland B.V
    Tel +31 6 1134 8365
    Renee.de.bruin@signify.com 

     

    Consumentenlijn verlichting: 00800 744 547 75 (Nederland)

    Over Koninklijke Philips N.V.

    Koninklijke Philips N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHIA) is een veelzijdige onderneming die actief is op het gebied van gezondheidszorg en welzijn. De onderneming is gericht op verbetering van de kwaliteit van leven van mensen door middel van zinvolle innovaties op het terrein van gezondheidszorg, lifestyle en verlichting. Met het hoofdkantoor gevestigd in Nederland, heeft Philips – met in 2013 een omzet van EUR 23.3 miljard – wereldwijd circa 115.000 werknemers in dienst, met verkoop- en servicepunten verspreid over meer dan 100 landen. De onderneming heeft leiderschapsposities op het gebied van de cardiologie, spoedeisende zorg en zorg op afstand, energiezuinige verlichting en nieuwe verlichtingstoepassingen; daarnaast op het gebied van scheerapparaten en mondverzorgingsproducten. Meer nieuws over Philips vindt u op www.philips.nl/nieuwscentrum