Amsterdam, Nederland – Philips Lighting (Euronext Amsterdam, tickersymbool: LIGHT), een wereldwijde marktleider in verlichting, introduceert vandaag de GreenPower Dynamic LED productiemodule. Met de module, bestaande uit LED groeiverlichting en software, kunnen telers en onderzoekers eenvoudig schakelen tussen lichtrecepten die zijn ontworpen voor het telen van verschillende gewassen. Zo kan de lichtkleur en intensiteit aangepast worden aan het tijdstip van de dag. Op deze manier is het mogelijk om smaak te beïnvloeden en de opbrengst van gewassen te vergroten. Het systeem wordt voor het eerst gedemonstreerd in Stand 11.101 op de GreenTech 2016 in het RAI conferentiecentrum te Amsterdam. Vanaf het vierde kwartaal van dit jaar is GreenPower Dynamic LED verkrijgbaar.
Meer controle over teelt
GreenPower Dynamic LED is voorzien van software die de LED-kleur en intensiteit aanpast en is daarmee geschikt voor telers en onderzoekers die op zoek zijn naar meer flexibiliteit en nauwkeurigheid. Een lichtrecept bestaat uit verschillende elementen, zoals lichtspectrum, intensiteit, belichtingsmoment, gelijkmatigheid en positionering. Met behulp van zo'n recept kan een teler specifieke planteigenschappen ontwikkelen. Sommige planten gedijen tijdens hun groei beter bij verschillende verlichtingsspectra en lichtsterkten en een lichtrecept kan er bijvoorbeeld ook voor zorgen dat een gewas niet te groot wordt. De Philips GreenPower Dynamic LED glastuinbouwverlichting en software biedt de mogelijkheid om zowel de LED-kleuren in het spectrum (ver-rood, rood, wit en blauw) als de individuele lichtsterkten actief in te stellen. Dit in tegenstelling tot eerdere LED-lampen voor de glastuinbouw, die een kleurenspectrum hebben dat niet gewijzigd kan worden. Udo van Slooten, zakelijk leider van Philips Lighting Horticulture LED Solutions zegt: “Dit dynamische groeiverlichtingssysteem kan met slechts één LED-systeem een diversiteit van gewassen belichten en voldoet aan de verschillende teeltbehoeften van specifieke gewassen, bloemen en planten.”
Gemakkelijk te installeren en te onderhouden
Een stevige kabel, connector en montagebeugels worden meegeleverd zodat de lampen gemakkelijk geïnstalleerd kunnen worden op de gewenste plaats en hoogte. Een optionele kabelboom kan gebruikt worden om maximaal tien Dynamic-modules aan te sluiten op één aansluitdoos. Meer informatie over Philips’ lichtrecepten voor de glastuinbouw: www.philips.com/horti