Rozenkwekerij Scheers krijgt 50% meer licht zonder hogere energiekosten
Rozenkwekerij Scheers in Kontich, België, teelt een diversiteit van grootbloemige rozen in 3,5 hectare kassen. Het bedrijf beproefde diverse variëteiten rozen in een hybride systeem met 70% Philips GreenPower LED toplighting-modules en 30% HPS-modules op ongeveer 1,5 hectare. Het doel daarvan was de lichtniveaus te verhogen zonder toename van het energieverbruik.
Eigenaar Wim Scheers zegt: “Onze opbrengsten zijn in de hybride situatie met 30-50% toegenomen. We kunnen nu onze planten gedurende langere perioden belichten zonder dat de gewastemperatuur hoger wordt en waarbij grotere hoeveelheden CO2 worden vastgehouden. Dit helpt de groei van onze gewassen te bevorderen. Verder hebben we een duidelijke verbetering gezien in de kwaliteit van onze rozen, met langere stelen, grotere bloemen en hogere opbrengsten. Na slechts een half seizoen zagen we dat de Philips LED-tuinbouwbelichting de beste optie is voor het telen van rozen; daarom breiden we onze LED-belichtingsinstallatie met 60% uit, van 1,5 hectare naar 2,5 hectare.”
Porta Nova meldt verbeterde kwaliteit en klimaatbeheersing en substantiële energiebesparingen
Porta Nova, een van 's werelds grootste telers van Red Naomi rozen, besloot na de succesvolle proeven een extra kas van 1,1 hectare in gebruik te nemen met een installatie bestaande uit 50% HPS en 50% LED toplighting.
“Philips LED-tuinbouwbelichting biedt ons meer flexibiliteit en meer licht in de lente, zomer en herfst”, zegt Leon Dukker, algemeen directeur van Porta Nova. “Verder verwachten we in de hybride opstelling grotere bloemen en een gelijkmatiger kwaliteit van de gewassen te bereiken. We kunnen de bloei vertragen en een betere gewastemperatuur verkrijgen dankzij een betere klimaatbeheersing, terwijl we tegelijk aanzienlijke energiebesparingen verzekeren. Ons doel met de hybride LED-installatie is een nauwkeurige klimaatbeheersing te gebruiken voor het verder verbeteren van de constantheid, bloei en schaplevensduur van onze gewassen en zo een nog beter product te produceren voor onze klanten.”
In 2015 voerde Porta Nova een proef met snijrozen uit op 1300 vierkante meter, waarbij een hybride systeem bestaande uit HPS en Philips GreenPower LED toplighting werd vergeleken met een installatie die alleen HPS bevatte, met het doel de lichtniveaus te verhogen zonder de temperatuur te verhogen. Verhogen van de lichtniveaus met HPS-belichting veroorzaakt buiten de wintermaanden hogere temperaturen in de kas.