Eindhoven, Nederland – Philips Lighting (Euronext Amsterdam: LIGHT), wereldwijd toonaangevend in verlichting, introduceert vandaag de Philips Hue Candle, een E14 kaarslamp met kleine fitting die regelbare LED-sfeerverlichting - van romantische sfeerverlichting tot helder licht voor een energieke sfeer - in de hele woning mogelijk maakt. De kaarslamp wordt doorgaans gebruikt in decoratieve armaturen en is vanaf eind april verkrijgbaar in zowel White Ambiance als White & Color Ambiance. De kleurtemperatuur heeft een bereik van 2200 K tot 6500 K.
Volop sfeer met Philips Hue White & Color Ambiance kaarslamp
Hue is het meest uitgebreide connected verlichtingssysteem van Philips. De nieuwe kaarslamp geeft sfeer aan iedere ruimte. De lampen zijn eenvoudig te synchroniseren met muziek, TV of games en te bedienen via een smartphone, de schakelaar of andere slimme accessoires. Zo creëer je snel de ideale sfeer voor elk moment.
Philips Hue White Ambiance werkt eenvoudig met behulp van de Philips Hue app en won onlangs een prestigieuze IF Product Design Award.