Hellen van der Plas, Marketing Philips Lighting, licht het succes van Philips SceneSwitch toe: “Met de 3-in-1 lampen kunnen de kamers in je woning voor meerdere functies worden gebruikt, telkens met passend licht. Een mooi voorbeeld is de badkamer waar je ‘s morgens helder wit licht wilt om je te scheren of op te maken, maar ’s avonds heerlijk warm licht voor een ontspannend bad.” Ze gaat verder: “Deze awards zijn voor ons een bevestiging dat de consument het belangrijk vindt om verlichting op een zeer gebruiksvriendelijke manier aan te passen aan de sfeer die hij wil creëren.”
Ambassadeur van het ‘Gekozen Product van het Jaar 2017’, Denis Knoops, CEO Delhaize België en Luxemburg: “De winnende producten zij door consumenten zelf gekozen. In Nederland vormt een representatief panel van 3500 consumenten een uitstekende barometer.” De Philips SceneSwitch en de WarmGlow serie scoorden het beste op het gebied van prijs, gebruiksmogelijkheden en milieuvriendelijkheid.
De ceremonie voor de prijsuitreiking ‘Gekozen Product van het Jaar 2017’ vond plaats op donderdag 9 maart 2017 in Koetshuis de Haar in Utrecht.
Over Philips SceneSwitch
1 lamp, 3 lichtinstellingen: Van een helderder, intenser licht dat je helpt je te concentreren en elk detail op te merken – knip – naar een minder intens, natuurlijk licht voor een aangename sfeer – knip – naar een zachte warme gloed die helpt te ontspannen en te genieten van het moment. Het Philips SceneSwitch portfolio bestaat uit een LED lamp (E27), LED kaars (E14), en LED spot (GU10). Geen dimmer of extra installatiewerk nodig. Werkt met de bestaande lichtschakelaar aan de muur. Voor meer informatie: www/philips.com/sceneswitch.
Over Philips WarmGlow
De nieuwe Philips LED lampen met WarmGlow-techniek zijn unieke dimbare LED lampen. Wanneer het licht wordt gedimd, neemt de keurtemperatuur van deze lampen af en verandert het licht tot een effect vergelijkbaar met kaarslicht. Het Philips WarmGlow portfolio bestaat uit een assortiment LED lampen (B22, E27) en LED kaarsen (E14) en LED spots (GU10)
Over ‘Gekozen Product van het Jaar’
‘Gekozen Product van het Jaar’ werd opgericht in 1987 en is eigendom van Voted Product of the Year Worldwide S.A. De licentie voor de organisatie wordt in 37 landen toegekend aan nationale ondernemingen die instaan voor de verkiezing en het gebruik van het logo in zijn specifieke marktsegment. Voor de Benelux is het bedrijf POY BENELUX BVBA de organisator van de wedstrijd en de officiële correspondent. Voor meer informatie: www.poybenelux.be.