BESbswy
BESbswy
BESbswy
TL vervangen door LED TL T8 | Philips Lighting
Wees de eerste! Ontvang het laatste nieuws en updates
Suggesties

    Philips Lighting maakt het installateurs makkelijk met een nieuwe universele LED-buis. Compatibel met alle drivertechnologieën

    25 januari 2018

    • Eenvoudige installatie met één LED-buis voor alle drivertechnologieën: de Philips MASTER LEDtube Universal T8
    • Elektriciteits- en kostenbesparing met een levensduur van 50.000 uur
    • Neem slechts één type LED tl-buizen op voorraad ter vervanging van fluorescentiebuizen met allerlei voorschakelconfiguraties

     

    Eindhoven, Nederland – Philips Lighting (Euronext: LIGHT), de wereldmarktleider in verlichting, maakte vandaag de introductie bekend van haar LED tl-buis voor kantoor en onderwijs, winkels en magazijnen: de Philips MASTER LED tl-tube Universal T8. De universele LED tl betekent voor verlichtingsprojecten een nieuw niveau van gemak en eenvoud en beantwoordt daarmee aan de groeiende vraag van installateurs naar LED tl-buizen. Volgens recent onderzoek van Philips Lighting kiest al meer dan de helft van de installateurs ervoor oude fluorescentiebuizen te vervangen door LED tl alternatieven vanwege hun voordelen op het gebied van eenvoud, kosten en uiterlijk.

     

    De Universal T8 LED tl-buis is ontworpen voor eenvoud en is compatibel met alle drivertechnologieën. Daardoor past hij rechtstreeks in tl-armaturen die werken met elektromagnetische of hoogfrequente elektronische voorschakelapparaten of direct op een netspanningsaansluiting. Dit vereenvoudigt zelfs gecompliceerde renovaties doordat het rompslomp en kosten voorkomt van het op voorraad houden van verschillende types tl-buizen. Door vereenvoudiging van het productenassortiment helpt de Philips MASTER LED tl-tube Universal T8 installateurs hun tijd, deskundigheid en bedrijfsmiddelen in te zetten voor het vinden van de beste verlichting voor elke specifieke omgeving en toepassing.

     

    Evenals het geval is bij alle andere hoogwaardige LED tl-buizen van Philips Lighting levert ook de Philips MASTER LED tl-tube Universal T8 voordelen op het gebied van energiebesparing. De LED tl-buis verbruikt namelijk minder dan de helft aan elektriciteit als de traditionele TL-D fluorescentiebuizen. Dit verzekert niet alleen dat de verlichting minder warmte uitstraalt – wat voor een comfortabelere werkomgeving zorgt – maar ook dat zij aanzienlijke lagere kosten met zich meebrengt dankzij lagere onderhoudseisen en lampvervangingskosten en een langere levensduur van 50.000 uur. De voordelen op het gebied van energie‑ en kostenbesparing gelden voor alle verkrijgbare uitvoeringen van de buis, te weten alle modellen van 1200 en 1500 millimeter.

     

    De Philips MASTER LED tl-tube Universal T8 is verkrijgbaar in drie verschillende kleurtemperaturen (3000, 4000 en 6500 K), wat verzekert dat de technologie geschikt is voor een hele reeks werkomgevingen.

     

    “Evenals al onze producten geeft ook de Philips MASTER LED tl-tube Universal T8 installateurs de garantie van veilige, probleemloze installatie met de hoge prestaties van de LED tl-technologie die zij gewend zijn van Philips Lighting”, zegt Leonie Jansen, Hoofd Global Productmanagement voor TLED's bij ‎Philips Lighting. “De Philips MASTER LED tl-tube Universal T8 gaat een groot verschil maken voor de installatiebranche doordat een alles-in-een oplossing wordt geboden voor tal van renovatieprojecten. Dit verlaagt de bedrijfskosten voor installateurs door vereenvoudiging van hun assortiment en stelt hen tevens in staat hun deskundigheid in de toepassing van verlichting te kanaliseren.”

    De Philips MASTER LEDtube Universal T8 is op dit moment verkrijgbaar voor installateurs overal in Europa. Voor technische specificaties kunt u hier klikken.

    Phililps Lighting heeft voor de MASTER LED tl-tubes een Compabiliteitslijst uitgebracht die is te vinden door te klikken op de link. 

    Neem voor meer informatie contact op met:

    Philips Lighting Benelux

    Eric Drent

    Tel: +31 6 5190 5718

    E-mail: eric.drent@signify.com

    Over Philips Lighting

    Philips Lighting (Euronext: LIGHT), de wereldwijde marktleider in verlichtingsproducten, -systemen en -diensten, levert innovaties die de waarde van ondernemingen ontsluiten en rijkere gebruikservaringen bieden die helpen levens te verbeteren. We bedienen zowel de professionele als de consumentenmarkt en zijn binnen de branche toonaangevend in het benutten van de mogelijkheden van het Internet der Dingen voor het transformeren van woningen, gebouwen en stedelijke omgevingen. In 2016 realiseerden we een omzet van EUR 7,1 miljard met ongeveer 34.000 medewerkers in meer dan 70 landen. Nieuws over Philips Lighting is te vinden in de Newsroom, op Twitter en op LinkedIn. Informatie voor investeerders is te vinden op de pagina Investor Relations.