Wees de eerste! Ontvang het laatste nieuws en updates
Suggesties

    Uitbreiding Philips Hue Outdoor assortiment schittert tijdens CES 2020

    7 januari 2020


    Wereldleider in slimme verlichting breidt zijn assortiment Outdoor uit met nieuwe muurlampen, padverlichting en laagspanningsarmaturen

    CES 2020 - Las Vegas, Nevada (USA) – Signify, wereldleider in verlichting, breidt zijn Philips Hue Outdoor assortiment uit met een nieuwe reeks van slimme muurlampen, padverlichting en laagspanningsarmaturen. Met deze verdere uitbreiding wordt het nog gemakkelijker om buiten de juiste sfeer te creëren, voor elk moment, voor elke gelegenheid.

    Bij deze uitbreiding van het Outdoor assortiment trekken de muurlampen en de padverlichting de meeste aandacht: ze creëren allemaal 16 miljoen kleuren en 50.000 wittinten – van warm tot koud witlicht – waardoor je met gemak de perfecte sfeer tovert in je tuin of op je terras. Appear en Resonate springen in het oog: de verlichting schijnt zowel naar boven als naar beneden waardoor er krachtige lichtbundels ontstaan, die elke gevel meer stijl geven.

     

    • Appear: Deze muurlamp zorgt met een scherpe driehoek van licht - zowel naar boven als naar beneden - voor een strak lichteffect.
    • Resonate: De Resonate creëert elegant driehoekslicht – zowel naar boven als naar beneden – en is beschikbaar in zwart en zilver.
    • Attract: Deze muurlamp genereert een origineel lichteffect dat een subtiele boog van kleurrijk licht tegen de muur werpt.
    • Daylo: Deze ronde muurlamp is verkrijgbaar in roestvrij staal of zwart en zorgt voor een subtiele, verlichte gloed.
    • Nyro: De hoekige en architecturale Nyro-familie omvat opties voor heel wat muurverlichting en padverlichting.

     

    Meer opties voor laagspanningsverlichting

    De nieuwe buitenverlichting op laagspanning is eenvoudig te installeren, zonder tussenkomst van een elektricien. Gewoon plug-and-play. Het nieuwe laagspanningsbereik omvat toevoegingen aan bestaande families van muurlampen, padverlichting en spots:

     

    • Lily: De nieuwe Lily XL-tuinspot is groter en biedt een krachtiger lichtvermogen.
    • Impress: De populaire Impress-muurlamp is nu verkrijgbaar in een laagspanningsversie.
    • Econic: Ook de Econic-familie heeft nu een laagspanningsversie.

    Met onze nieuwste toevoegingen aan het Philips Hue Outdoor-assortiment bieden we consumenten eindeloze mogelijkheden om unieke en gepersonaliseerde lichteffecten te creëren die de uitstraling van hun huis verbeteren en voor elke gelegenheid de juiste buitenstemming creëren. Op deze manier kunnen ze volop genieten van hun momenten thuis, terwijl ze tegelijkertijd een uitnodigende en veilige omgeving voor zichzelf en anderen creëren."

     

    Jasper Vervoort,
    Business Leader Home Systems & Luminaires, Philips Hue bij Signify.

    Philips Hue presenteert ook nieuwe buitenvoedingen (40 W en 100 W) en een verlengkabel (2,5 m) plus T-stuk, die de consument verbeterde flexibiliteit en opties biedt voor het creëren en uitbreiden van hun magische buitenruimte dankzij de slimme outdoor-verlichting van Philips Hue.

     

    Voel je veilig en comfortabel met Philips Hue
    Philips Hue kan je helpen je op je gemak te voelen in je buitenruimte, zodat je veilig door het donker kunt wandelen, ongewenste gasten met licht kunt afschrikken en de perfecte buitenomgeving kunt creëren voor elke gelegenheid. Stel routines in voor elke tijdstip van de dag, inclusief zonsopgang en zonsondergang, of gebruik de slimme bewegingssensoren van Philips Hue of de geofencing-functie van het systeem om altijd thuis te komen in een goed verlicht huis.

     

    Prijzen en beschikbaarheid

     

    Beschikbaar in Nederland, België en Luxemburg vanaf eind januari 2020:

     

    • Philips Hue Appear muurlamp (€139,95)
    • Philips Hue Attract muurlamp (€149,95)
    • Philips Hue Lily XL laagspanningsspotverlichting (€139,95)
    • Philips Hue Resonate muurlamp (€129,95 Zwart/ €139,95 Roestvrij Staal)
    • Philips Hue Daylo muurlamp (€114,95 Zwart/119.95 Roestvrij Staal)
    • Philips Hue Impress muurlamp (laagspanning) (€129,95)
    • Philips Hue Verlengkabel + T-stuk (€17,95)
    • Philips Hue 40W Stroomvoorziening (€39,95)
     

    Beschikbaar in Nederland, België en Luxemburg vanaf eind april 2020:

    • Philips Hue Nyro muurlamp (€119,95)
    • Philips Hue Nyro sokkellamp (€149,95)
    • Philips Hue 100W Stroomvoorziening (€59,95)

     

    Philips Hue tijdens CES 2020
    Blijf op de hoogte van de laatste Philips Hue aankondigingen en nieuwigheden tijdens CES 2020. Check www.philips-hue.com/en-us/ces

    Neem voor meer informatie contact op met:

    Kathrin de Graaf

    Global PR Manager Signify_Philips Hue

    Tel: + 31 650294314

    E-mail: Kathrin.de.graaf@signify.com

     

    Roel Dekoninck

    PR Manager Signify Benelux

    Tel: +32 477 252356

    Email: roel.dekoninck@signify.com

    Over Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) is de wereldleider in verlichting voor professionals en consumenten en verlichting voor het Internet of Things. Onze Philips-producten, Interact connected verlichtingssystemen en data-enabled services, leveren commerciele waarde en verbeteren het leven in huizen, gebouwen en openbare ruimtes. Met een omzet van 6,4 miljard € in 2018 hebben we ongeveer 27.000 werknemers en zijn we aanwezig in meer dan 70 landen. We ontsluiten het buitengewone potentieel van licht voor een prettiger leven en een betere wereld. We zijn drie jaar op rij uitgeroepen tot Industry Leader in de Dow Jones Sustainability Index. Nieuws van Signify bevindt zich in het nieuwscentrum, Twitter, LinkedIn en Instagram. Informatie voor beleggers is te vinden op de pagina Investor Relations.

    Meydan Bridge

    Meer persberichten

    • Eerstekwartaalresultaten 2025 van Signify

      april 25, 2025

      Eerstekwartaalresultaten 2025 van Signify

    • Signify myCreation introduceert vernieuwde branding

      maart 12, 2025

      Signify myCreation introduceert vernieuwde branding

    • Vierdekwartaal- en jaarresultaten 2024 van Signify

      januari 24, 2025

      Vierdekwartaal- en jaarresultaten 2024 van Signify