Wees de eerste! Ontvang het laatste nieuws en updates
Suggesties

    Ontdek het uitgebreide assortiment LED-alternatieven voor de uitgefaseerde PL-lampen

    24 februari 2023

    Signify breidt reeks aan energie-efficiënte LED-alternatieven voor uitgefaseerde fluorescentie PL-lampen extra uit.

     
    • Vanaf vandaag, 24 februari 2023, gaat de RoHS-richtlijn1 van de Europese Unie in, die de productie van fluorescentie PL-lampen verbiedt.
    • Signify biedt een nog uitgebreidere reeks aan energie-efficiënte LED-alternatieven voor PL-lampen, van 1-op-1 vervangende LED-lampen tot armaturen en 3D-geprinte downlights.
    • De overstap naar LED-verlichting zorgt ervoor dat je tot 67% minder elektriciteit verbruikt, en is dus een flinke stap vooruit naar een klimaatneutraal Europa.

    Eindhoven Nederland – Signify (Euronext: LIGHT), de duurzame wereldleider in verlichting, omarmt het EU-productieverbod op fluorescentie PL-lampen. Signify stopt direct met de productie en levering van deze producten aan haar klanten, en zorgt tegelijkertijd dat de schappen vol blijven met een uitgebreide reeks duurzame alternatieve LED-lampen en armaturen. PL-lampen, compacte fluorescentielampen zonder geïntegreerd voorschakelapparaat (CFL-ni), zie je vooral terug in zakelijke toepassingen waar het licht langdurig moet branden, zoals in winkels of kantoren. De LED-lampen zijn ideaal als 1-op-1 vervanging voor fluorescentielampen en stimuleren de energietransitie, vanwege het grote besparingspotentieel op elektriciteit, energiekosten en CO2-uitstoot.

     

    Beschikbaar én betaalbaar alternatief is 67% zuiniger

    Ter voorbereiding op het productieverbod op fluorescentie PL-lampen, om precies te zijn: de CFL-ni2 lamp, heeft Signify zijn assortiment Philips PL LED-lampen extra uitgebreid. Deze nieuwe LED-lampen voldoen uiteraard aan de EU-wetgeving, maar zijn bovenal 67% energiezuiniger dan fluorescerende lampen. Ze passen in de meeste bestaande vormen en maten armaturen, en gaan tot 30.000 branduren mee. Zeker nu de overheid stevig beroep doet op het bedrijfsleven en huishoudens om energie te besparen, is niet-duurzame lampen vervangen door LED een simpele, toegankelijke én betaalbare manier om direct tot wel 67% elektriciteit en op energiekosten te besparen.

     

    Twee miljoen bomen

    De totale besparing die met het verbod op de productie van fluorescentie PL-lampen en de overstap naar LED-verlichting wordt gehaald, is enorm. Voor Nederland betekent het bijvoorbeeld dat jaarlijks 117 miljoen minder kWh hoeft te worden opgewekt. Deze energiebesparing leidt tot 45,7 kiloton minder CO2-uitstoot. Dit staat gelijk aan de CO2-opname van meer dan 2 miljoen bomen3. Het is voldoende reden om te kiezen voor duurzame LED-verlichting als 1-op-1 vervanger van fluorescentielampen, zelfs als na de productiestop op 24 februari de traditionele fluorescentielampen bij detail- en groothandels tijdelijk nog uit voorraad leverbaar zijn.

    Het verbod op fluorescentieverlichting is een positieve stap voorwaarts voor onze industrie en zal de overgang naar energie-efficiënte verlichtingsoplossingen helpen versnellen. Bij Signify realiseren wij ons dat onze klanten behoefte hebben aan duurzame alternatieven die verlichting van hoge kwaliteit combineren met de nieuwste innovaties op het gebied van energie-efficiëntie. Door ons assortiment Philips PL LED-lampen uit te breiden, komen we tegemoet aan verschillende eisen van onze klanten, en zorgen we voor een probleemloze overstap naar LED."

     

    Michael Rombouts

    Business Unit Leader LED Lamps and Luminaires

    Maatwerk voor elke uitsparing met 3D-geprinte armaturen

    Naast het assortiment PL LED-lampen biedt Signify ook een uitgebreid gamma LED-downlights, zoals Philips Coreline en Ledinaire. Voor niet-standaard uitsparingen fabriceert Signify in Turnhout ook 3D-geprinte downlights die voor elke plafonduitsparing op maat kunnen worden geproduceerd. Deze 3D-geprinte Philips GreenSpace downlights bieden een perfecte pasvorm voor elke uitsparing van 150-280 mm zonder dat een aanpassingsring nodig is. Met behuizingen en sierlijsten van 65% postindustrieel gerecycled materiaal zijn ze ook nog eens extra duurzaam.

     

    Verbod op traditionele TL-lampen later dit jaar

    Het verbod op de productie en import van fluorescentielampen is het gevolg van de zogenaamde RoHS-richtlijn. Deze Europese regelgeving beperkt het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur, zoals kwik in fluorescentielampen. De richtlijn heeft ook gevolgen voor de traditionele lineaire TL-lamp, ook een fluorescentielamp. De productie van dit type lampen stopt later dit jaar, op 24 augustus 2023. Wie op zoek is naar LED-alternatief voor een uitgefaseerd producten, kan via deze handige tool het juiste LED-alternatief vinden. 

     

    1Reduction of Hazardous Substances: de RoHS-richtlijn van de Europese Unie beperkt het gebruik van bepaalde schadelijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur, zoals het gebruik van kwik in verlichtingsproducten

    2compacte fluorescentielampen zonder geïntegreerd voorschakelapparaat (CFL-ni)

    3Berekening op basis van het Signify GreenSwitch Rekenmodel

    Over Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) is wereldwijd marktleider in verlichtingsoplossingen voor professionals, consumentenen en verlichting voor het Internet of Things. Onze Philips producten, Interact systemen en dataverzamelingsservices leveren aanzienlijke zakelijke waarde en verbeteren het leven van mensen in huizen, gebouwen en openbare ruimtes. Met een omzet van EUR 6.1 miljard in 2024, ongeveer 29.000 medewerkers en een aanwezigheid in meer dan 70 landen, benutten we de buitengewone mogelijkheden van licht om de kwaliteit van het leven van mensen te verrijken en duurzaamheid te bevorderen. Sinds onze beursgang staan we al acht jaar op rij in de Dow Jones Sustainability World Index  en hebben we ook vijf jaar op rij de EcoVadis Platinum-rating behaald, waarmee Signify tot de beste één procent van de beoordeelde bedrijven behoort. Bezoek voor nieuws en updates over Signify onze Newsroom, X, LinkedIn en Instagram. Bezoek voor informatie over investeringen onze Investor Relations pagina.

    Meydan Bridge

    Meer persberichten

    • Signify myCreation introduceert vernieuwde branding

      maart 14, 2025

      Signify myCreation introduceert vernieuwde branding

    • Vierdekwartaal- en jaarresultaten 2024 van Signify

      januari 24, 2025

      Vierdekwartaal- en jaarresultaten 2024 van Signify

    • Philips Hue introduceert zijn eerste generatieve AI-assistent in de Hue-app

      januari 07, 2025

      Philips Hue introduceert zijn eerste generatieve AI-assistent in de Hue-app