Wees de eerste! Ontvang het laatste nieuws en updates
Suggesties

    Livingprojects

    Ontmoet de partner


    Livingprojects gelooft in ervaring. Het getalenteerde team ontwerpers, technici en ingenieurs helpt klanten zich te onderscheiden door de perfecte combinatie van licht, geluid, beeld, geur en besturing.

    Livingprojects ontwerpt, bouwt, installeert en programmeert verlichtingsoplossingen met een 'WAUW-effect'. Het resultaat: maximale zichtbaarheid, meer bezoekers, onderscheidend karakter, meer omzet en positieve klantervaring.
    Livingprojects logo image

    Partnerniveau

    Certified System Integrator

    Gespecialiseerd in

    Bouwkundige en entertainmentverlichting

    Projecten

    The Foundation has  3 primary focus areas for project and partner selection:
    The Foundation has  3 primary focus areas for project and partner selection:

    Fletcher Hotel
    Amsterdam, The Netherlands


    De splinternieuwe verlichtingsinstallatie bij het 60 meter hoge Fletcher Hotel Amsterdam valt meteen in het oog van de automobilisten op de naastgelegen snelweg en is tot ver in de omgeving zichtbaar. Een passend en indrukwekkend herkenningspunt voor het 'Venetië van het Noorden' met een architectonische gevel met 80 LED-armaturen van Color Kinetics.

    • Blauwe kleuren en verborgen lampen creëren een opvallende buitenschil.
    • Creatief licht dat zowel duurzaam als energiezuinig is.
    • Gebruikt eW Graze-verlichting van Color Kinetics

    Sensation
    Amsterdam, The Netherlands


    De Johan Cruijff ArenA was het toneel van de première van de 'Into the Wild' editie van Sensation, waarin extatische muziekfans verrast werden door 300 lichtlianen van speciale LED-snoeren. De hele ervaring was ontworpen om te kunnen worden vervoerd, aangezien de show daarna de hele wereld is rondgereisd, waar elk publiek zich midden in de jungle waande.

    • Snoeren van 9 meter lang iColor Flex SLX
    • LED-armaturen op verschillende afstanden van elkaar voor een natuurlijk beeld
    • Ruim 50.000 DMX-kanalen voor communicatie tussen lichtregeling en LED-lampen
    Livingprojects logo image
    Een samenwerking van Signify en Livingprojects

    Meer over Certified System Integrators