Vær den første! Få siste nytt og oppdateringer
Forslag

    Innovasjon

    4,8 %


    av salg investert i forskning og utvikling – R&D

    100+


    partnerskap med universiteter

    Nr. 1


    belysningsbedriften for
    IoT

    17 750


    patenter

    Vår innovasjonslederskap

     
    Innovasjon ligger i vår DNA. Fra det elektriske lysets barndom har vi vært banebrytende og stått for mange av gjennombruddene i vår bransje. Det var våre forskere som utviklet den første utskiftbare 60 W LED-lampen, samt verdens mest energieffektive lyspære.

    Denne tradisjonen fortsetter å veilede oss

     

    Vi utfordrer oss selv hver dag for bedre å tjene våre kunder med banebrytende innovasjoner – fra «lysoppskrifter» som øker kvaliteten og veksten av forskjellige grønnsaker, til lys som gir deg rask internettforbindelse via Li-Fi. Likevel gjør vi det ikke alene. Vår policy for «Åpen innovasjon» lar oss samarbeide med noen av verdens beste universiteter, institutter og bedriftsoppstarter.

    Photochemistry (Fotokjemi)

     

    For hvert trinn i kjemisk utvikling er belysning avgjørende for å redusere avfall og optimalisere syntese.

     

    Signify (tidligere Philips Lighting) har en lang tradisjon for å levere fotokjemiske løsninger. Fra konvensjonell belysning til LED-belysning.

     

    Oppdag Photochemistry

    Bredbåndsdata gjennom lys

     

    I 2018 ble Signify det første globale belysningsfirmaet til LiFi-aktiverte vanlige kontorbelysningsarmaturer. Vårt bransjeendrende teknologi gir en rask og stabil bredbåndstilkobling gjennom lysbølger. Den er ideell på områder der WiFi ikke kan brukes eller hvor det er dårlig eller ingen trådløs tilkobling.

     

    Oppdag LiFi

    Velkommen til intelligent belysning

     

    IoT-plattformen Interact gjør at tilkoblede LED-lysystemer og innebygde sensornettverk leverer innsikt, fordeler og nye tjenester til kundene. Det gjør belysning intelligent Vi leverer et IoT-økosystem til våre partnere, kunder og utviklere, drevet av verdens største nettverk – intelligent LED-belysning.

     

    Finn ut mer på interact-lighting.com

    Ledet av lyset

     

    I 2014 lanserte vi vårt innendørs posisjoneringssystem som bruker lysarmaturer som overfører posisjonen gjennom lysbølger. Dette gjør det mulig for forhandlere å tilby stedsbaserte tjenester for å øke salget og kundelojaliteten.

     

    Finn ut mer på interact-lighting.com

    Lysoppskrifter for å gjøre dine tomater søtere

     

    Våre eksperter på hagebruk har laget spesielle «lysoppskrifter», tilpasset de unike kravene til bestemte planter og grønnsaker. Disse gjør det mulig for produsenter å forbedre kvalitet, smak og å øke avlingene, samtidig som driftskostnadene reduseres.

    Lys opp huset på en smartere måte

     

    I 2012 lanserte vi Philips Hue, verdens ledende belysningssystem for smarte hjem. Det har vokst til å bli et økosystem av produkter som fungerer sømløst med alle de store smarte-hjem-plattformene og mer enn 750 apper. Hue kan vekke deg på en mer naturlig måte, gi deg ekstra energi og få deg til å slappe av. Den lar deg lage nye opplevelser som synkroniserer lysene dine med musikk, spill og filmer.

     

    Finn ut mer på Philips-Hue.com

    Vår «10 millioner dollar baby»

     

    I 2011 vant vi L-Prize, en konkurranse med en pris på 10 millioner USD for å utvikle en lyspære med en lysmengde tilsvarende en 60-watt-pære som brukte mindre enn 10 W i strøm. Vår prisvinnende LED-pære var starten på revolusjonen innen LED-belysning.

    I 2011 vant vi L-Prize, en konkurranse med en pris på 10 millioner USD for å utvikle en lyspære med en lysmengde tilsvarende en 60-watt-pære som brukte mindre enn 10 W i strøm. Vår prisvinnende LED-pære var starten på revolusjonen innen LED-belysning.