Vær den første! Få siste nytt og oppdateringer
Forslag

    Bærekraftig belysning som passer din merkevare

    Tre grunner til å velge 3D printet belysning

    Online

    Belysning som passer din merkevare

     

    Vær med på å designe flott belysning som vil fremheve din merkevare.

    Sustainable

    Det mest bærekraftige valget

     

    Designet for sirkulær økonomi. Lagd av 100% resirkulerbare materialer.

    3D Printing

    Printes etter behov

     

    Raske leveringstider, også for større kvanta. Unngå lagerkostnader.

    Lag din egen design

     

    Lag og personaliser din dekorative eller funksjonelle belysning ved hjelp av vår intuitive online konfigurator.Ved å velge type, farge, gjennomsiktighet og overflate kan du skape en helt unik identitet for en kundeopplevelse utenom det vanlige. 

     

    100% resirkulerbar.

     

    Begynn tilpasningen nå

    Steg-for-steg tilpasning

    1

    Definer  fasong, størrelse og materiale


    Med et stort utvalg i fasonger og materialer kan du få ditt armatur til å skille seg ut.
    2

    Velg tekstur og mønster

     

    Linjer, vevd, teknologiske spor, eller bare helt vanlig overflate? Alt er mulig.

    3

    Velg detaljer for belysningen


    Velg riktig lumen output, driverinnstillinger, optikker og andre valg for din belysning.
    4

    Trykk på knappen, rask levering


    Til slutt, bekreft designet ditt og vi printer og leverer - raskt, enkelt og pålitelig.

    Med 360o VR-teknologi kan du nå få den fulle opplevelsen av hvordan bærekraftige 3D printede lamper lages.

     

    Videoen viser eksempler på hvordan armaturene ser ut i forskjellige miljøer, og nærbilder av produksjonsprosessen fra gjenbrukte CD'er eller resirkulert polykarbonat, som lar oss produsere i stor skala og fra mange forskjellige steder rundt om i verden.

     

    Les mer

    Ditt mest bærekraftige og flotte belysningsvalg

     

    Ditt valg for LED-belysning har allerede en betydelig positiv innvirkning på bærekraftsmålene dine. 3D-printet belysning fra Signify bidrar enda mer til dette. Våre produkter er designet for en sirkulær økonomi og har et lavere karbonavtrykk. 

     

    Sustainable

    100% laget for en sirkulær økonomi

     

    Våre 3D-print armaturer er laget med et 100% resirkulerbart polykarbonat og er designet for å kunne gjenbrukes på slutten av levetiden, for å unngå sløsing med materiale.

     

    Sammenlignet med tradisjonelle armaturer bruker våre smarte innovative sirkulære design ingen maling, færre deler og færre skruer.

    3D Printer

    3D-printet lokalt og på forespørsel

     

    Vi produserer lokalt som reduserer transportavstander for materialer, deler og sluttprodukter. Vi printer den ut bare når du trenger den slik du slipper å oppta mye lagringsplass.

     

    På grunn av den lette vekten av polykarbonat, brukes mindre energi under transport. Dette reduserer CO2-utslipp drastisk.

     

     

    Sustainable Cloud

    Redusere CO2-fotavtrykket med opptil 75%

     

    Sammenlignet med tradisjonelle produksjonsmetoder for støping av aluminium, krever 3D-print langt mindre energi og materiale. Dette gir deg en reduksjon på opptil 75% på karbonavtrykket ditt. Sammen med det reduserte transportavtrykket og standard bruk av LED-lys er 3D-print armaturer det mest energieffektive valget.

    Få inspirasjon fra våre siste bærekraftige prosjekter

    Copenhagen Airport

    København lufthavn
     

    Sted: København, Danmark

    I samarbeid med Signify valgte København lufthavn å erstatte 250 konvensjonelle downlights med de skreddersydde og 3D-printede GreenSpace Downlights med Perfect Fit fra Philips.

     

    Praxis

    Praxis butikk

     

    Sted: Wijtchen, Nederland

    Skreddersydde belysningskreasjoner gjør en unik Praxis -design mulig med mer enn 3600 LED-armaturer installert under en omfattende utskiftningsoperasjon i 30 butikker.

     

     

    Mark & Spensers

    Marks & Spencer

     

    Sted: Manchester, Storbritannia

    Med 11.000 3D-printede armaturer forbedret M&S butikkytelsen for å generere betydelige energibesparelser.

     

    Er du klar til å designe ditt neste prosjekt?

    Design it yourself

    Lag design selv, det er så enkelt!

     

    Begynn å tilpasse din 3D-print belysning og begynn med et stort utvalg av form, materiale, farge og størrelse.

     

     

     

    Co-create

    Design det sammen med vårt team

     

    Har du en spesiell forespørsel? La vårt team hjelpe til med å tilpasse et design til merkevaren din.

     

     

    Consumer

    Er du en forbruker som ser etter 3D printet belysning?

     

    Besøk Philips MyCreation for å tilpasse et stort utvalg valg i form, materiale, farge og størrelse.