Detaljhandel
Områder som berøres hyppig har en høy risiko for å overføre bakterier.
Arbeidsområder
Bakterier kan lett overføres fra telefoner, tastaturer og skrivebordsutstyr.
Sykehus
Virus og bakterier er særlig risikable i en medisinsk setting.
Matindustrien
Bakterier er vanlige i rå mat og matavfall.
Toaletter
En av de vanligste plassene hvor man finner skadelige bakterier.
Transport
Virus og bakterier har lett for å overføres i busser, tog og fly.
Vi har et omfattende sortiment av Philips UV-C-lyskilder og et bredt utvalg av desinfiserende armaturer og utstyr som kan desinfisere luft, overflater og vann. Gjennom tett samarbeid med produsenter har vi utviklet innovative UV-C-løsninger som er optimert for dette spesifikke bruksområdet.
Vi tilbyr også et utvalg Once BioShift® UV-C bakteriedrepende kamre som kan desinfisere utstyr. Utseendemessig ligner de industrielle mikroovner, og objekter som ikke klassifiseres som medisinsk utstyr kan plasseres i kammeret for å desinfiseres slik at de raskt og sikkert kan tas i bruk igjen.4 Kammeret dreper majoriteten av virus gjennom den anbefalte desinfiseringssyklusen på 5 minutter.5
I samarbeid med kundene våre utvikler vi nye løsninger som bidrar til å forme fremtidens desinfiseringsmetoder med UV-C. Vi vil gjerne ha deg med på reisen, hvor vi sammen kan skape desinfiseringsløsninger som dekker behovene dine. Vi kan lage løsninger som desinfiserer alt fra store objekter, til spesiallagde rom, og andre potensielle bruksområder.
UV-C-produkter utgjør minimal risiko når de benyttes av profesjonelle som har kunnskap om korrekt bruk. Brukere må beskytte øyne og hud for å unngå lys-skader og alvorlige skader på øyne og hud.
For øyeblikket er ingen av våre UV-C-produkter sertifisert eller juridisk godkjent for medisinsk bruk. Signify og selskaper i konsernet fraråder derfor at de benyttes som medisinsk utstyr på verdensbasis.
1)Data fra National Emerging Infectious Diseases Laboratories (NEIDL) ved Boston University, som er samlet inn gjennom labratorieforsøk av Dr. Anthony Griffiths (førsteamanuensis i mikrobiologi ved Boston University School of Medicine) og hans forskningsteam hos NEIDL (data som vil utkomme i en fremtidig forskningsartikkel fra Boston University), viser at Signifys UV-C-lyskilder som bestråler overflaten av et materiale som er inokulert med SARS-CoV-2 (viruset som fører til COVID-19) med en UV-C-dose på 5mJ/cm2 (eksponeringstid på 6 sekunder) reduserer tilstedeværelsen av SARS-CoV-2-viruset på den aktuelle overflaten med 99 %. Studien påviste ytterligere at en UV-C-dose på 22mJ/cm2 reduserte tilstedeværelsen av of SARS-CoV-2-viruset på den gjeldende overflaten med 99.9999 % (eksponeringstid på 25 sekunder). Variabler er tilgjengelige ved forespørsel.
2)EPA Report, “Building Retrofits for Increased Protection Against Airborne Chemical and Biological Releases” Pg. 56
3)Fluence (UV Dose) Required to Achieve Incremental Log Inactivation of Bacteria, Protozoa, Viruses and Algae revidert, oppdatert og utvidet av Adel Haji Malayeri, Madjid Mohseni, Bill Cairns og James R. Bolton. Med tidligere bidrag fra Gabriel Chevrefils (2006) og Eric Caron (2006). Med vurdering av Benoit Barbeau, Harold Wright (1999) og Karl G. Linden
4)Det er en begrensning på hvor mange ganger en gjenstand (som ikke-medisinske ansiktsmasker) kan gjenbrukes etter desinfisering med UV-C
5) https://www.once.lighting/one-minute-three-minutes-or-ten-minutes-oh-my/