Eindhoven, Nederland - Philips introduserer nå tre robuste LED inspeksjonslamper med høyt lysutbytte. Serien består av en Penlight, en LED inspeksjonslampe for 240 V, og en LED oppladbar inspeksjonslampe med ladestasjon. Lampene lyser opp trange og mørke områder, som for eksempel når du jobber med motoren på bilen. Dette gjør det lettere for både fagfolk og forbrukere å arbeide på en god og avslappende måte.
Belysning er ofte et undervurdert tema på arbeidsplassen. En lysstyrke på minst 300 lux er lovens krav for de fleste arbeidsplasser. Jo sterkere lys man bruker, jo viktigere er det at fargetemperaturen på lyset ligner naturlig dagslys og oppleves som behagelig.
Inspeksjonslampene har flere funksjoner og er enkle å håndtere. Lampene kan brukes i mange forskjellige situasjoner av profesjonelle mekanikere, hobbymekanikere eller ambulansepersonell, for å nevne noen.
Penlight (batteridrevet)
Penlight er spesielt brukervennlig, kompakt og kabelfri. Seks høy-ytelses LED gir et blåaktig lys med en intensitet på 120 lux. LED-pekeren på pennen lyser opp arbeidsområdet med 85 lux. Penlight kan brukes i opptil elleve timer i strekk med sine tre Philips AAA batterier, og er vann- og støvbeskyttet (klassifisert IP54).
LED inspeksjonslampe for 240 V
Denne inspeksjonslampen gjør at omgivelsene flommer over av et sterkt hvitt lys med en intensitet på 2400 lux. 45 høy-ytelses LED er plassert på en slik måte at den lyser jevnt med en vinkel på 180 grader. Lampen har et slankt design, og med en kabel på hele 10 meter kan du raskt lyse opp steder som før var vanskelige å nå. En praktisk opphengskrok gjør det lett å feste lampen slik at du kan arbeide med begge hender. LED inspeksjonslampen er vann- og støvbeskyttet, og motstandsdyktig mot støt (klassifisert IP66 og IK09).
LED inspeksjonslampe med ladestasjon
Inspeksjonslampe med ladestasjon er utformet på en slik måte at den kan justeres i forskjellige posisjoner og samtidig beholde maksimal stabilitet. Dens fleksible multi-vinkel krok kan trekkes innover og utover, og lampen kan også festes via magnet. Femten LED, fokusert på arbeidsområdet, gir et sterkt lys med en intensitet på 1200 lux. Lampen har også et ekstra blått lys (UV-A) som gjør det mulig å spore lekkasjer i airconditionsystemer. Lampen er IP54 / IK09 klassifisert, og kan brukes i seks timer i strekk før det må lades via ladestasjon som kobles til 220 V strømforsyning.
Alle Philips inspeksjonslamper er også beskyttet mot kjemikalier takket være deres robuste utførelse. Lampenes robusthet gjør også at du unngår vedlikeholdskostnader.
Vedlagt: Pris informasjon
Penlight (batteri-drevet)
Pris kroner 199,-
LED inspeksjonslampe med 240 V
Inspeksjonslampen vil være tilgjengelig i en 220 V versjon for kroner 699,-
LED inspeksjonslampe med ladestasjon
Inspeksjonslampen med ladestasjon vil være tilgjengelig for kroner 999,-
Alle priser er veiledende forbrukerpriser inkl. mva.
Pia Lindhé
Communication Corporate Communications, Norden
Tel: +46 8 598 520 03
E-post: pia.lindhe@signify.com
.
Nederlandske Royal Philips Electronics (NYSE: PHG, AEX: PHI) er et vidtspennende konsern innen helse- og livsstilsprodukter, med fokus på å forbedre menneskers liv gjennom innovasjoner. Som en ledende aktør innen helse, livsstil og lys, integrerer Philips teknologi og design i brukervennlige løsninger med mennesket i sentrum, basert på grunnleggende kunnskap om forbrukeren og i samsvar med varemerkeløftet ”sense and simplicity”. Hovedkontoret ligger i Nederland og Philips har 120 000 ansatte i mer enn 100 land verden over. Med en omsetning på EUR 22,3 mrd. i 2010, er selskapet markedsledende innen medisinsk diagnostikk, akutt behandling og pasientovervåkning, energieffektive- og nye lysløsninger samt forbrukerelektronikk og livsstilsprodukter for personlig pleie. I tillegg har Philips en sterk posisjon innen barbering og annen velvære for menn, bærbar underholdning og tannpleie. Nyheter fra Philips finner du på www.philips.no/nyheter
.