Plug & Play: Enkel og smart belysning for alle
Den oppkoblede porteføljen med WiZ er inklusive lys og tilbehør som er veldig enkle å installere og gir forbrukere muligheten for å oppleve fordelene med smartbelysning med det samme. Bare skru inn WiZ-pæren, last ned den enkle og intuitive WiZ-appen og bare nyt lyset. De seneste produktene kommer med både Wi-Fi og Bluetooth, noe som gjør sammenkoblingsprosessen enda enklere og mer stabil. Signfy kommer i nær framtid til å ha dette som standard for hele WiZ-utvalget. Forbrukere kan enkelt innstille belysningen for lesning eller skape en koselig stemning ved å la lyset imitere en peis eller et flakkende stearinlys. Man kan til og med automatisere og synkronisere belysningen med daglige aktiviteter eller planlegge at lysene skal vekke deg på en behagelig måte og være med på å lulle deg i søvn.
I tillegg bruker forbrukere WiZ til stemmestyring med enten Amazon Alexa, Google Home eller Siri shortcuts – helt uten å bruke appen. En annen mulighet er å bruke den universelle WiZmote gjør at man kan styre belysningen og innstille favorittmodus for hvert rom. WiZ motion sensor kan slå på lyset automatisk når du kommer inn i rommet, i den modus du ønsker.
Sensoren fungerer til og med hvis nettverket ikke virker takket være det lave energiforbruket til WiZnotes RF-protokoll. Du skal rett og slett bare gå forbi for at lysene skal slå seg på. Hvis du har lyst til å trylle mer med smartbelysning, kan du rett og slett installere den nye WiZ smart plug og forvandle alle lysene i huset om til smartlys som du kan styre via WiZ-appen eller fjernbetjening.
Så mange muligheter, helt enkelt
WiZ-appen er enkel, intuitiv og enkel å bruke med et trekk og slipp-system for å organisere belysning og tilbehør. Man kan enkelt forhåndsinnstille scener og rutiner for hverdagen og hjelpe forbrukere med å få de perfekte lysinnstillingene for alle tidspunkt av dagen.
Innstillingen for døgnrytme velger automatisk det riktige lyset avhengig av tidspunktet på dagen. Du starter dagen med et klart kaldhvitt lys om morgenen som gir energi, og som gradvis skifter til et gult dimmet lys om kvelden.
WiZ-appen gir også mulighet for å la forskjellige brukere ha forskjellige rettigheter, og man kan enkelt dele adgang til WiZ “hjemme” - funksjonen med hverandre. Gjester i husstanden kan også enkelt laste ned appen og oppgi invitasjonskoden og kan derfor også glede seg over kontrollen med lysene når de er koblet til samme Wi-Fi-nettverk.
De nyeste og mest spennende produktene
Lanseringen av WiZ-økosystemet i Europa betyr at hele smartporteføljen for WiZ nå kommer til å være tilgjengelig overalt, men Signify lanserer i tillegg nye og oppdaterte WiZ-produkter og tilbehør som:
- Wi-Fi- og Bluetooth-pærer og spotter i color og tunable white, inklusive den kraftigste tilkoblede pære på markedet, 100W-erstatningen A 67 (1600 lm) samt standard E27-pærer, GU10-spotter, E14-candle og en stor rund E27-pære (G95).
- Et stort utvalg av WiZ Filamentpærer i Gylden & Klar som kombinerer fantastisk design og smart teknologi og som gir det lille ekstra vintagepreg til hjemmet ditt.
- WiZ-porteføljen inkluderer også lamper som for eksempel WiZ Hero bordlampe som kommer med en enkel design og WiZ Quest med et justerbart hode for indirekte omgivelseslys.
- Tilbehør for å gjøre din smarte belysning enda enklere å styre, inklusive den eksisterende WiZmote og vår nye WiZ motion sensor.
- WiZ smart plug lar brukere kontrollere sine eksisterende lys eller enheter med WiZ-appen, slik at de kan bruke stemmestyring og styre lysene når de ikke er hjemme.
Pris og tilgjengelighet
De seneste tilgjengelige produkter med anbefalt utsalgspris er:
Fås i Europa fra August 2020:
- WiZ Smart Plug (169,90 NOK)
- WiZ Motion Sensor (219,90 NOK) og WiZ Mote (169,90 NOK)
- WiZ E27/G95, inkl. Wi-Fi+Bluetooth
Color:199,90 NOK
Tunable white: 169,90 NOK
- WiZ E27/A67, inkl.Wi-Fi+Bluetooth
Color: 219,90 NOK
white: 199,90 NOK
- WiZ E27/A60, inkl. Wi-Fi+Bluetooth
Color: 179,90 NOK
Tunable white: 139,90 NOK
Dimmable white 109,90 NO
- WiZ GU10, inkl. Wi-Fi+Bluetooth
Color: 179,90 NOK
Tunable white: 139,90 NOK
Dimmable white 119,90 NOK
- WiZ E14/C37 candle inkl. Wi-Fi+Bluetooth
Color: 179,90 NOK
Tunable white: 139,90 NOK
Dimmable white: 119,90 NOK
- WiZ Filament range E27 *inkl. Wi-Fi *
A60 tunable white (199 NOK klar, 169 NOK gyllen)
G95 tunable white (179,90 NOK, 189,90 NOK gyllen)
ST64 tunable white (169,90 NOK klar og 179,90 NOK i gyllen)
G125 tunable white (189,90 NOK klar og 199,90 NOK i gyllen)
G200 tunable white (439,90 NOK klar og gyllen)
PS160 tunable white (439,90 NOK gyllen)
*WiZ Filament E14 *inkl Wi-Fi: C35 tunable white (159,95 NOK klar og 169,90 NOK i gyllen)
Databeskyttelse
Kontoopprettelse og pålogging for WiZ-appen er fullstendig anonym når du bruker tredjepartspålogging via Apple-, Google- eller Facebook. WiZ lagrer kun en unik ID som ikke inneholder noe personlig informasjon for å kobles til WiZ Home. Ingen personlige data (for eksempel navn, mobilnummer, e-post) blir samlet inn. WiZ verken henter, lagrer eller bruker personlig informasjon relatert til leverandørene du bruker for pålogging. Det er ingen risiko for hacking av private data, siden de ikke faktisk ikke blir lagret i den sikrede AWS-skyen.
For mer informasjon, produktdetaljer og spesifikasjoner, gå til https://www.wizconnected.com/