Vær den første! Få siste nytt og oppdateringer
Forslag

    Signify introduserer nye WiZ-produkter

    15. juli 2022

    Mer fleksibilitet og komfort i hjemmet: Signify introduserer nye WiZ-produkter

     

    Oslo, Norge – Signify (Euronext: LIGHT), som er verdens førende innen belysning har lansert et nytt utvalg av smarte belysningsprodukter fra WiZ. Utvalget består av bordlamper, gulvlamper, nye lyspærer, en flyttbar lysbryter og nye tak- og vegglamper. Dette gir brukere nye muligheter til å utstyre hjemmet med smartbelysning.

     

    Lys på farten: Den nye WiZ Mobile bordlampe

     

    Den nye WiZ Mobile bordlampe er den ideelle belysningsløsning til hverdagsbruk. Takket være det praktiske håndtaket, kan lampen enkelt flyttes rundt. Lampen har lang batterikapasitet og et robust ytre, i tillegg til et dual zone-design som gjør at brukere kan velge å vise to lysfarger samtidig og på denne måten få en helt unik stemning.  Den elegante lampen kan f.eks. brukes som bordlampe for middagen på terrassen, eller som en leselampe som gir en avslappet atmosfære på soverommet.

     

    Allsidig: Den nye WiZ Pole gulvlampe

     

    Den fleksible WiZ Pole gulvlampe gir rommene i huset en koselig atmosfære med indirekte belysning. Lampen kan plasseres vertikalt for å fremheve et bestemt veggområde, eller man kan plassere lampen horisontalt på gulvet for jevn belysning av veggen og/eller sette fokus på bestemte gjenstander i huset. Lampefoten kan enkelt fjernes, i tillegg til at dual zone-designet gjør at lampen kan lyse i to forskjellige farger samtidig.

     

    Fleksibel belysning for stuen: Den nye WiZ Bar Linear Light

     

    Den nye WiZ Bar Linear Light er det ypperste innen fleksibilitet og allsidighet. Den kan plasseres både vertikalt og horisontalt og flere kan kobles sammen med en ledning. Man kan for eksempel plassere Bar Linear Lights på reoler som lyser unisont.

     

    Intuitiv styring gir en behagelig opplevelse

     

    Med Dual Zone kan lysene ha to uavhengige lyssoner, slik at de forskjellige delene av WiZ Bar Linear Lights kan lyse i forskjellige farger hvis man vil det. Så snart lysene kobles til det trådløse nettverket, kan lysstyrken, lysfargen og lystemperaturen styres med app, fjernkontroll eller med stemmestyring. 

     

    I tillegg har systemet fullfargemoduser som Fireplace eller Ocean som kan passe til forskjellige anledninger.

     

    Den nye WiZ Portable Button kan brukes som en flyttbar lysbryter, og alle oppkoblede lamper kan slås på, slås av og dimmes på en avstand på opp til 15 meter uten at produktene behøver å være koblet til Wifi.

     

    Smartbelysning som passer til alle

     

    WiZ utvider produktporteføljen med nye taklamper. Den minimalistiske WiZ Rune taklampe har dual zone-styring og sikrer jevn belysning med en diameter på 40 cm.

     

    WiZ SuperSlim taklys fås i to nye størrelser med en diameter på 43 og 55 cm, mens WiZ Imageo spot-utvalget utvides med en rund modell med plass til tre spotter og en kvadratisk versjon med plass til fire spotter. Dette gir brukere to nye muligheter for å ha flere WiZ-spotter samme sted.

     

    Up&Down WiZ-spottene er en dekorativ moderne vegglampe som kan lyse opp vegger innendørs både oppover og nedover, og hvert lys kan styres sammen eller hver for seg. Velg den fargen eller lysstyrken du vil ha for å få et vakkert stemningsfullt lysmønster på veggene.

     

    Til sist, men ikke minst, lanserer WiZ den nye Full Color Mini P45, og den mye større og mer lyssterke Full Color High Lumen A80.

     

    Hvis du kjøper Philips Smart LED-pærer med WiZ Connected, fungerer de sømløst med WiZ-systemet ditt.

     

    WiZ Mobile table lamp

    949,90 kr

     

    WiZ Pole floor lamp

    1369,90 kr

     

    WiZ Bar Linear Light

    529,90 kr (1 pack) / 949,90 kr (2 pack)

     

    WiZ Rune ceiling light

    1469,90 kr

     

    WiZ SuperSlim ceiling light

    1.049,90 kr (43cm) / 1.579,90 kr (55cm)

     

    WiZ Imageo spotlight

    1.259,90 kr (round) / 1.579,90 kr (square)

     

    Up&Down WiZ Spots

    949,90 kr

     

    Full Color Mini P45 lamp

    169,90 kr

     

    Full Color High Lumen A80

    319,90 kr

     

    WiZ Portable Button

    319,90 kr

    Om Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) er verdens førende innen belysning både for det profesjonelle markedet, forbrukermarkedet og belysning til Internet of Things. Våre Philips-produkter, Interact belysningssystemer og data-aktiverte tjenester gir merverdi til firmaer og forvandler private hjem, bygninger og offentlige områder. I 2023 hadde vi en omsetning på 6,7 milliarder Euro og cirka 32000 ansatte fordelt på over 70 land. Vi utnytter lysets fulle potensiale for at gi en lysere hverdag og bidra til en bedre verden. Vi har vært i Dow Jones Sustainability World Index i syv sammenhengende år siden børsnoteringen vår, og har oppnådd platinium-klassifisering hos EcoVadis i fire sammenhengende år, noe som plasserer Signify i den beste 1 prosent av firmaene som blir vurdert. Nyheter fra Signify finner du på Newsroom, X, LinkedIn og Instagram. Investorinformasjon finner du på Investor-siden vår.

    Meydan Bridge

    Flere pressemeldinger

    • Signifys resultat for fjerde kvartal og resultat for hele året 2024

      januar 24, 2025

      Signifys resultat for fjerde kvartal og resultat for hele året 2024

    • WiZ presenterer en kontaktsensor

      januar 14, 2025

      WiZ presenterer en kontaktsensor

    • Philips Hue lanserer nye innovasjoner

      januar 07, 2025

      Philips Hue lanserer nye innovasjoner