Vær den første! Få siste nytt og oppdateringer
Forslag

    Nye Philips LED utendørslys gir energibesparelser og stabil drift

    7 juni 2023

    Nye Philips LED utendørslys gir energibesparelser og stabil drift året rundt

     

    • Nye Philips LED-lys for utendørs områder er holdbare og energieffektive uansett om det er sol, snø eller regn.
    • A-class LED utendørs lys består av spotter, stolpelys, vegglys og piedestaller med UltraEfficient Solar Technology som reduserer energiforbruket

    Oslo, Norge – Signify (Euronext: LIGHT) som er verdens førende innen belysning, presenterer den nye Philips LED utendørsbelysning som er laget for skiftende værtyper og energibesparelser. De nye spottene, vegglysene, pidestallene og stolpelysene tåler høye temperaturer og sol i tillegg til kraftig regn1.

    De robuste lysene lar deg nyte hagen din året rundt, samtidig som LED-teknologien og den innebygde UltraEfficient Solcelleteknologi hjelper med å redusere energiforbruket 2.

     

    Uansett om hagen er dekket av et tykt lag med snø, eller om du koser deg i solen, gjør Philips LED utendørs lys at du kan nyte utendørsområdene uansett hvordan været er. Sollysene opprettholder lysstyrken selv om det er vinter, og uansett om det er mørke dager eller lyse netter, tåler lysene temperaturer fra –20 til +40 C. De tåler i tillegg både direkte sol og sterk UV-stråling samt regn og fuktighet opp til 85 %, uten at dette fører til hverken korrosjon eller rust.1

     

    Økte energikostnader påvirker leveomkostningene. De nye Philips LED utendørslys har UltraEfficient LED solcelleteknologi som kraftig kan redusere energiforbruket,3.

     

    Med en levertid på opp til 50000 timer 2, får du pålitelig og energieffektiv utendørsbelysning i hagen, på balkongen, på terassen eller i oppkjørslen

     

    Philips LED UltraEfficient Arbour vegglys, piedestaller, og stolpelys gir deg varmhvitt lys på dine utendørsområder året rundt uansett sesong, og sammenlignet med standard LED sparer du i tillegg nesten 50 % energi.

     

    Philips LED UltraEfficient Solar Tyla vegglys og piedestaller er solcelledrevet og har to lysnivå som automatisk aktiveres med den innebyggede sensoren. Nyt hagen din på en koselig sommerkveld med det varme dimmede lyset, eller la lyset vise vei i de mørke områdene når du drar eller kommer hjem. Du kan også benytte deg av en strømsparemodus som kan brukes slik at lyset bare aktiveres når bevegelse blir registrert. Med det riktige lysnivået, kan lysene vare opp til 500 % lengre tid3,

    og de trenger heller ikke tilgang til strømnettet

     

    Philips LED GardenLink Low Voltage-systemet består av spotter, piedestaller og tilbehør som kan opplyse utendørsområdene dine og som tåler røft vær. Den enkle plug-and-connect-funksjonen gjør at du kan installere lysene på bare få sekunder og Dusk-to-Dawn-sensorene gir deg i tillegg fire moduser som kan brukes til å slå av og på lyset på spesielle tidspunkt på dagen.

    Hos Philips LED har vi alltid kundene i fokus. Undersøkelser har vist at værbestandighet og holdbarhet er de viktigste faktorene for våre utendørslys, og med et skiftende værmønster har dette blitt viktigere enn noensinne. Philips LED outdoor utmerker seg ved at de er designet og gjennomtestet i mange forskjellige klima og værtyper. I tillegg har prisene gått mye opp den siste tiden og utendørsområder er også et sted der man gjerne vil spare på energien - både for miljøet og for lommeboken.”

     

    Michael Rombouts
    Business Unit Leader for LED Lamps and Luminaires hos Signify

    Tilgjengelighet

     

    • Philips LED Outdoor UltraEfficient Arbour (3000 K, 3.8 W, 800 lumen)
      • Wall light: 735 kr
      • Pedestal: 1207 kr
      • Post: 1575 kr

     

    • Philips LED Outdoor UltraEfficient Solar Tyla (3000/4000 K, 0.2/1.2 w, 55/255 lumen)
      • Wall light: 1049,90 kr
      • Pedestal: 1259,90 kr

     

    • Philips LED Outdoor GardenLink Low Voltage (2700 K, 6 W, 600 lumen)
      • Spotlight Startsett – Pakke med 1, 945 kr / Pakke med 3, 1942 kr
      • Pedestal Startsett – Pakke med 1, 999 kr / Pakke med 3, 2309,90 kr

    For mer informasjon om Philips LED utendørs belysningsprodukter,

    http://www.lighting.philips.no/consumer

    1Følgende tester er utført: 1000 timers UV-eksponering uten gulning eller brudd; 500 timers saltspraytest og kjemisk test for å motstå korrosjon og rust; ekstrem tilstandstesting (85 grader med 85 % fuktighet) for ekstreme værforhold; testet for vanntetthet på tidspunkt 0 (ut av fabrikk) og etter levetid for å sikre IP-rangering i hele levetiden.

    2Sammenligning av Philips UltraEfficient-armaturen med Philips LED Bustan-armaturen. Philips UltraEfficient-armaturen bruker minst 50 % mindre energi og har 50 000 timers levetid.

    3Sammenlignet med Philips Dusk Solar-armaturen, varer Philips Ultra Efficient Solar Tyla 500 % lenger når solcellebatteriet er fulladet.

    Om Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) er verdens førende innen belysning både for det profesjonelle markedet, forbrukermarkedet og belysning til Internet of Things. Våre Philips-produkter, Interact belysningssystemer og data-aktiverte tjenester gir merverdi til firmaer og forvandler private hjem, bygninger og offentlige områder. I 2024 hadde vi en omsetning på 6,1 milliarder Euro og cirka 29000 ansatte fordelt på over 70 land. Vi utnytter lysets fulle potensiale for at gi en lysere hverdag og bidra til en bedre verden. Vi har vært i Dow Jones Sustainability World Index i åtte sammenhengende år siden børsnoteringen vår, og har oppnådd platinium-klassifisering hos EcoVadis i fem sammenhengende år, noe som plasserer Signify i den beste 1 prosent av firmaene som blir vurdert. Nyheter fra Signify finner du på Newsroom, X, LinkedIn og Instagram. Investorinformasjon finner du på Investor-siden vår.

    Meydan Bridge

    Flere pressemeldinger

    • Bokseklubb i gammelt tilfluktsrom har fått naturtro belysning

      februar 06, 2025

      Bokseklubb i gammelt tilfluktsrom har fått naturtro belysning

    • Signifys resultat for fjerde kvartal og resultat for hele året 2024

      januar 24, 2025

      Signifys resultat for fjerde kvartal og resultat for hele året 2024

    • WiZ presenterer en kontaktsensor

      januar 14, 2025

      WiZ presenterer en kontaktsensor