Vær den første! Få siste nytt og oppdateringer
Forslag

    Signify lanserer to nye produkter i WiZ-porteføljen

    24. november 2023

    Energieffektivitet og sikkerhet: Signify lanserer to nye produkter i WiZ-porteføljen

     

    • Med den nye WiZ ultra-efficient lyskilde kommer Signify med en smartpære i energiklasse A
    • Lyskilden bruker 40 % mindre energi enn en konvensjonell LED, men har fortsatt smartfunksjoner som andre WiZ-produkter
    • WiZ sikkerhetsportefølje utvides med en nytt WiZ utendørslys med kamera som kombinerer to produkter i ett
    Oslo, Norge – Signify (Euronext: LIGHT), som er verdens førende innen belysning lanserer to nye produkter i smartbelysningssystemet WiZ: En smartpære som har energisertifiseringen A, og et WiZ utendørslys med kamera som passer på hagen eller gårdsplassen din samtidig som opplyser utendørsområdene og skaper en god stemning.

    Ultra-efficient belysning – A-klasse

     

    Mye har skjedd siden sommeren 2021 da Signify introduserte sine første LED-pærer i den nye energiklasse A. Siden har det kommet mange ultra-efficient-produkter, og som i 2021 er Signify først ute og lanserer den første smarte A-klasses LED-pære for WiZ-systemet :

     

    Med en lysytelse på 210 lm/W, er den nye WiZ ultra-efficient-pæren over 40 % mer økonomisk enn konvensjonelle LED-modeller1. Lyskildens gjennomsnittlige levetid er på circa 50000 timer, noe som tilsvarer nesten 50 år ved 3 timers bruk om dagen. Hvis man velger WiZ ultra-efficient trenger man ikke å forholde seg til å skulle skifte lyskilde, noe som igjen sparer ressurser.

    Smart styring med minimalt strømforbruk

     

    Selv om WiZ Ultra-efficient bruker mye mindre strøm enn andre LED, har den likevel de samme styringsmulighetene som andre WiZ-produkter. Den kan enkelt styres med WiZ-appen eller de vanlige stemmeassistentene, i tillegg til at man kan velge mellom et bredt spekter av hvite toner som passer til ulike bruksområder. Hvis du for eksempel vil konsentrere deg, kan du velge en kaldhvit lysfarge, før du bytter til en varmhvit fargetemperatur når du skal slappe av.

     

    Den nye, ultraeffektive lyskilde fra WiZ støtter også den patenterte bevegelsesteknologien SpaceSenseTM, som bruker WiFi-bølger bølger til å registrere når en person kommer inn i rommet, og automatisk slår lyset av og på. Siden lyset bare tennes ved behov, kan brukerne få en enda større reduksjon av energiforbruket. Samtidig kan du også dimme lyset eller legge til en timer for å spare enda mer strøm.

    Lys og kamera i ett: En smart hybridløsning til utendørs bruk

     

    Det kommer flere WiZ Security-produkter. Signify lanserte det første innendørs WiZ-kamera i mai 2023, og nå lanserers det nye WiZ utendørslys med kamera. Dette nye smartproduktet er IP44-godkjent og passer til utendørs bruk. Det integrerte kameraet har en kraftig nattmodus og reagerer både på mistenkelige bevegelser og lyder, og sender automatisk varsel til den parete WiZ-appen hvis noe oppdages.

     

    Brukere har adgang til video i sanntid, og hvis man kan se eller høre ubudne gjester, kan man avskrekke de via interkomfunksjonen. Det er også mulig å stille inn lyset slik at det slår seg på når kameraet oppdager en mistenkelig situasjon.

    Den riktige stemningen for alle anledninger

     

    I tillegg til å være et sikkerhetstiltak, gir lampen selvfølgelig en behaglig utendørs stemning og kan lyse i mange nyanser av hvitt og farger.

     

    WiZ utendørslys med kamera og WiZ ultra-efficient-lyskilde er kompatibel med smarthjemstandarden Matter, en protokoll som gjør at smartprodukter fra forskjellige produsenter kan fungere sammen. Signify støtter Matter ved å sørge for å gjøre denne integrasjonen så enkel som mulig. De to nye WiZ-produktene kan enkelt linkes til Matter via en QR-kode som man finne inne i emballasjen.

    Tilgjengelighet

     

    • WiZ ultra-efficient pære (fra starten av desember 2023)
      • 219,90 kr
    • WiZ utendørs lys med kamera (fra starten av desember 2023)
      • 949,90 kr
    1Sammenlignet med en standard WiZ-pære 8W (Eq.60W) A60 E27 med tunable white

    For mer informasjon, vennligst kontakt:

    Signify Nordics, PR Manager

    Anne-Cathrine Tjørnehøj

    Tel: +45 40330806

    E-post: anne-cathrine.tjornehoj@signify.com

    Mediaresurser

    Bilder

    Om Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) er verdens førende innen belysning både for det profesjonelle markedet, forbrukermarkedet og belysning til Internet of Things. Våre Philips-produkter, Interact belysningssystemer og data-aktiverte tjenester gir merverdi til firmaer og forvandler private hjem, bygninger og offentlige områder. I 2024 hadde vi en omsetning på 6,1 milliarder Euro og cirka 29000 ansatte fordelt på over 70 land. Vi utnytter lysets fulle potensiale for at gi en lysere hverdag og bidra til en bedre verden. Vi har vært i Dow Jones Sustainability World Index i åtte sammenhengende år siden børsnoteringen vår, og har oppnådd platinium-klassifisering hos EcoVadis i fem sammenhengende år, noe som plasserer Signify i den beste 1 prosent av firmaene som blir vurdert. Nyheter fra Signify finner du på Newsroom, X, LinkedIn og Instagram. Investorinformasjon finner du på Investor-siden vår.

    Meydan Bridge

    Flere pressemeldinger

    • Signifys resultat for første kvartal 2025

      april 25, 2025

      Signifys resultat for første kvartal 2025

    • Lysere tider for SK Brann

      april 01, 2025

      Lysere tider for SK Brann

    • Smarte LED-lyspærer sparer mer strøm enn tradisjonell LED

      mars 21, 2025

      Smarte LED-lyspærer sparer mer strøm enn tradisjonell LED