Vær den første! Få siste nytt og oppdateringer
Forslag

    Spre det grønne budskapet

    miniatyrbilde til fortell andre om grønne løsninger-video

    Bærekraftig virksomhet

     

    Signify har montert titusenvis av LED-belysningssystemer verden rundt med millioner av administrerte lyspunkter.

    Signify er også ledende på bærekraft. Signify oppnådde karbonnøytral drift i september 2020 og har stått oppført som bransjeleder på Dow Jones Sustainability Index fem år på rad.

    50,9 millioner tonn

     
    CO2 kan spares hvis EU oppgraderer alle sine lyspunkter

    188,6 TWh


    kan spares per år i energiforbruk

    59,7 milliarder euro


    kan spares per år i EU-landene

    LED-belysning utgjør en enorm, uutnyttet mulighet


    Belysning utgjør en slags åpen hemmelighet ettersom det sjelden nevnes direkte i planer og veikart for den grønne vekststrategien. Tenk på følgende utrolige faktum: Hvis EU oppgraderte alle sine 2,3 milliarder lyspunkter der det fortsatt benyttes tradisjonell belysning, til LED-lyspunkter, kunne karbonutslippene ha blitt redusert med 50,9 millioner tonn per år, noe som tilsvarer 2,3 milliarder trær.

     

    Et slikt skifte kan også gi strømbesparelser på rundt 188,6 TWh, noe som er nok til å forsyne 51,8 millioner husstander eller 55,5 millioner elektriske biler, og spare medlemslandene for anslagsvis 59,7 milliarder euro per år.

     


    Vi tilstreber et skadefritt, sykdomsfritt arbeidsmiljø med vekt på skadeforebygging.
    De ansattes helse og sikkerhet er vår førsteprioritet. Vi bryr oss om folkene våre, og alle ansatte, entreprenører og besøkende har krav på et trygt arbeidsmiljø. Konsekvent gjennomførte tiltak kan forebygge ulykker og yrkessykdommer, og vi mener at alle i organisasjonen har et felles ansvar for å oppnå verdensledende HMS.

    Vi tilstreber et skadefritt, sykdomsfritt arbeidsmiljø med vekt på skadeforebygging.

    Ekte grønne løsninger


    Gjennom Green Switch-programmet vårt er vi klare til å hjelpe bedrifter og kommuner med å gjøre det samme som oss og bli karbonnøytrale tidligere enn 2050-målet for EUs grønne vekststrategi.

    Vi samarbeider direkte med kommuner av alle størrelser for å hjelpe de med å oppgradere til bærekraftig LED-belysning. Nå er det på tide å ta grep, og intelligent LED-belysning fra Signify er stedet å begynne.

    Intelligent LED-belysning er nøkkelen

    her kan intelligent belysning være til hjelp

    Intelligent belysning kan bidra til å løse energikrisen


    Den enkleste og mest hensiktsmessige metoden for å bidra til å løse energikrisen er å ta i bruk LED-baserte IoT-belysningssystemer.

    vil du begrense klimaendringene

    Vil du begrense klimaendringene? Begynn med belysningen

     

    Du kan redusere karbonutslippene drastisk ved å bytte til LED-belysning – og det er langt enklere å gjennomføre enn endringer i andre systemer.

    veien til nullutslipp

    Signifys erfaringer på veien til nullutslipp


    Vi har klart det. For de av dere som selv har lagt ut på veien til nullutslipp, vil vi gjerne fortelle om ting vi har lært underveis.

    Vi må handle nå – gjør et grønt skifte i dag