Vær den første! Få siste nytt og oppdateringer
Forslag

    Led an med LED-belysning

    Skap en varig endring

    Skap en varig endring ved å ta grep nå

     

    Byene står for de største klimagassutslippene – omtrent 70 % av alle utslipp – men de utgjør også de største endringsmulighetene.

    Kommuner trenger praktiske løsninger som kan implementeres relativt raskt. Ved å skifte belysning kan du raskt og enkelt oppnå miljø- og bærekraftsmålene dine – samtidig som du utviser økonomisk ansvarlighet.

    21 095 MWh


    av elektrisiteten kunne ha vært spart i en by med 200 000 innbyggere

    5379 tonn


    CO2-utslipp kunne ha vært spart i en by med 200 000 innbyggere

    6 millioner euro


    kunne ha vært spart per år i energikostnader

    LED-belysning kan bekjempe mer enn bare klimaendringer


    I en by med 200 000 innbyggere kan man spare opptil 21 095 MWh strøm og 5379 tonn CO2-utslipp totalt per år ved å bytte ut alle tradisjonelle vei- og gatelys med LED-belysning – noe som tilsvarer det årlige opptaket fra nesten 250 000 trær. Ved å bytte ut den offentlige belysningen med LED-belysning kan du redusere byens karbonavtrykk betydelig det første året og samtidig spare over 60 millioner kroner per år i energikostnader.

     

    Intelligent LED-belysning gir ikke bare bærekraftsfordeler – folk i byen din har også nytte av det. Her er bare to eksempler: Intelligent LED-belysning kan redusere antallet trafikkulykker på nattetid med opptil 30 % og gatekriminalitet med opptil 21 %.

     


    Vi tilstreber et skadefritt, sykdomsfritt arbeidsmiljø med vekt på skadeforebygging.
    De ansattes helse og sikkerhet er vår førsteprioritet. Vi bryr oss om folkene våre, og alle ansatte, entreprenører og besøkende har krav på et trygt arbeidsmiljø. Konsekvent gjennomførte tiltak kan forebygge ulykker og yrkessykdommer, og vi mener at alle i organisasjonen har et felles ansvar for å oppnå verdensledende HMS.

    Vi tilstreber et skadefritt, sykdomsfritt arbeidsmiljø med vekt på skadeforebygging.

    Slik får du mest mulig ut av den grønne vekststrategien

     
    Det finnes statlige ordninger hvor det er mulig å få tilskudd til grønne tiltak, noe som gir mulighet til å ta del i den grønne revolusjonen. Green Switch programmet gjør Signify til den beste partneren for å dra nytte av grønne finansieringsordninger.

    Bli med på Green Switch-laget, og gjør ditt for å redusere virkningen av global oppvarming.

    Intelligent LED-belysning er nøkkelen

    på vippepunktet

    Er den globale klimainnsatsen i ferd med å nå et vippepunkt?

     

    Vi har teknologien som trengs for å bekjempe klimaendringene, og vi har insentivene og subsidiene. Men har vi viljen til å handle?

    moderne by med digital belysning

    En moderne by med digital belysning

     

    Hvorfor ikke bruke det eksisterende belysningsnettverket når du skal gjøre byen din smart?

    intelligent led-belysning i kina

    Intelligent LED-belysning bidrar til Kinas mål for avkarbonisering


    Kinas "doble" karbonstrategi har som formål å benytte belysning til å redusere landets klimagassutslipp innen 2030 og gjøre landet karbonnøytralt innen 2060.

    Vi må handle nå – gjør et grønt skifte i dag