Wskazówki

    Signify rozświetla Bratysławę, dzięki oświetleniu LED

    Zmniejszając ślad węglowy Bratysława, Słowacja

     

    Modernizacja oświetlenia drogowego w stolicy Słowacji jest jednym z największych projektów w Europie Środkowo-Wschodniej, w ramach którego zostanie wymienione blisko 60% opraw oświetleniowych w Bratysławie. Zaawansowane oświetlenie Philips LED od Signify pozwala znacząco zredukować powstający ślad węglowy miasta oraz obniżyć zużycie energii.

     

    Bratysława to sztandarowy przykład tego, jak wydajność energetyczna korzystnie wpływa na ograniczanie emisji CO2. Dodatkowo, miasto będzie w stanie na bieżąco kontrolować oszczędność energii.

    Wyzwanie, przed którym stanęło miasto Bratysława

     

    Włodarze miasta rozglądali się za nowymi rozwiązaniami oświetleniowymi, które nie tylko wpasowałyby się w miejską estetykę, ale również spełniałyby cele zrównoważonego rozwoju, zmniejszałyby ślad węglowy i zapewniły wygodę i bezpieczeństwo mieszkańcom. Założenia te zostały określone w przetargu, w którym 70% kryteriów wyboru koncentrowało się na efektywności energetycznej1 i innych wymaganiach technicznych2. Bratysława może stać się inspiracją dla innych miast w regionie w kontekście uwzględniania warunków do przetargu, które są zorientowane na perspektywę długoterminową i patrzą ponad koszta. Rozwiązania zaproponowane przez Signify były zgodne z normami STN EN13201 dla oświetlenia drogowego, najlepiej spełniały wymogi techniczne, cele w zakresie efektywności energetycznej oraz uwzględniały budżet miasta.

    Przypisy

     

    1. Kryteria wyboru: Wydajność energetyczna stanowiła 30%, PDI – wskaźnik gęstości mocy i 30% AECI - wskaźnik rocznego zużycia energii.

    2. Kryteria wyboru: Wymagania techniczne stanowiły 10% i uwzględniały lm/W, TI, Gx, Dx, SDCM, LXXB50.

    “Modernizacja oświetlenia publicznego jest kluczowym elementem budowania zrównoważonego rozwoju Bratysławy. LEDyfikacja to ważny krok w kierunku efektywności energetycznej i zmniejszenia kosztów. Następnym krokiem jest podłączenie opraw do systemu zarządzania oświetleniem i wdrażanie koncepcji inteligentnego miasta. Dzięki nowemu oświetleniu jesteśmy gotowi na przyszłość.”

     

    Juraj Nyulassy, dyrektor generalny i prezes zarządu Technical Networks Bratislava

    Rozwiązanie

    Eksperci z firmy Signify zaprojektowali i dostarczyli blisko 30 000 opraw oświetleniowych Philips UniSteet gen2 LED do stolicy Słowacji, zastępując obecne konwencjonalne oświetlenie.

     

    Oświetlenie LED może poprawić bezpieczeństwo na drogach. Dla przykładu, może przyspieszyć rozpoznawanie przechodniów, zmniejszając ryzyko wystąpienia wypadków na przejściach dla pieszych. Oprawy LED mają także dłuższą żywotność niż ich konwencjonalne odpowiedniki oraz są zdatne do recyklingu.

     

    Oprawy Philips LED są również wyposażone w gniazdko Zhaga, który umożliwia zarządzanie oświetleniem oraz komunikację pomiędzy otoczeniem, sterownikami i modułami LED. Dzięki temu, możliwa jest późniejsza integacja oświetlenia z systemem IoT.

     

    Sprawi to, że Bratysława stanie się jeszcze bardziej wydajna energetycznie i pozwoli na przystąpienie do kolejnych etapów modernizacji, w postaci integracji infrastruktury oświetleniowej z systemem zarządzania umożliwiającym sterowanie intensywnością światła oraz pojawiającymi się incydentami. Tym sposobem, Bratysława może stać się inteligentnym miastem i przysłużyć się gospodarce o obiegu zamkniętym.

     

    Pobierz case study

    Podsumowanie

     

    Zaawansowana technologia oświetlenia drogowego LED od Signify zmniejszy ślad węglowy miasta aż o 672 tony CO2 rocznie3, zapewni znaczne oszczędności kosztów dla miasta oraz zredukuje roczne zużycie energii elektrycznej o około 4,8 GWh4. Efektywność energetyczna jest szczególnie ważna, biorąc pod uwagę rosnące i niestabilne ceny energii elektrycznej na rynku europejskim. Oświetlenie uliczne jest kluczowym elementem inftrastruktury miejskiej, ponieważ poprawia bezpieczeństwo zarówno pieszych, jak i pojazdów.

    Przypisy

     

    3. Źródło: Ember - Yearly Electricity Data (2023); Ember - European Electricity Review (2022); Energy Institute – Statistical, Review of World Energy (2023); https://ember-climate.org/

    4. Szacunkowe oszczędności odnoszą się do części modernizacji oświetlenia publicznego, która została dostarczona do miasta Bratysława przez Signify