Wskazówki

    Oświetlenie Signify zgodne z potrzebami człowieka w biurowcu Saski Cresent w Warszawie

    Oświetlenie zaprojektowane w myśl koncepcji Human Centric Lighting, Polska

     

    Położony w sercu Warszawy budynek Saski Crescent przechodzi transformację w kierunku nowoczesnego biurowca. Jednym z kluczowych elementów modernizacji jest energooszczędne oświetlenie Signify zaprojektowane zgodnie z ideą Human Centric Lighting.

    “Sukcesywne zwiększanie efektywności energetycznej budynków to jedno z największych wyzwań dla sektora nieruchomości. Zastosowanie cyrkularnego oświetlania w biurowcu Saski Crescent jest jednym z elementów modernizacji, które pozwolą nam w samym sercu miasta zaoferować warszawskiemu rynkowi biurowemu zupełnie nową jakość przestrzeni pozytywnie wpływającą na efektywność oraz dobre samopoczucie pracowników korzystających z biura. Jednocześnie zmiany te umożliwiają nam zrobienie kolejnego kroku w kierunku realizacji naszych celów klimatycznych.”

     

    Aleksandra Niziołek, Technical Asset Manager w CA Immo

    Biurowiec energooszczędny, inspirujący i wspierający dobre samopoczucie

     

    Mimo że biurowiec Saski Crescent z zewnątrz prezentuje się bardzo dobrze, to wnętrza potrzebowały jednak modernizacji i wyposażenia w prawdziwie nowoczesne technologie. Inwestor (CA Immo) chciał, aby budynek stał się bardziej przyjazny dla środowiska i jednocześnie tworzył inspirujące miejsce pracy, które sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu pracowników. Świadczą o tym zewnętrzne certyfikaty, w tym pozyskany już WiredScore Platinium, a także planowane BREEAM oraz WELL Core & Shell.

    Technologie oświetlające Saski Crescent


    Showroom w Saski Crescent wyposażony został w kilka rodzajów światła. Najważnejsze są oprawy NatureConnect, które odwzorowują kolory i dynamikę światła dziennego. Dzięki temu, komfort fizyczny i psychiczny pracownika ulega poprawie, zwłaszcza w sezonie jesienno-zimowym, gdy odczuwalny jest brak naturalnego światła. Na uwagę zasłgują również oprawy Philips MyCreation drukowane w technologii 3D. Dzięki technologii druku, produkcja opraw jest znacznie bardziej przyjazna środowisku, a ponadto w 65% są wykonane z surowca z recyklingu. Dzięki możliwości ponownego przetworzenia, wspierają gospodarkę w obiegu zamkniętym.

     

    Pobierz case study

    Co Signify może zrobić dla Twojego biznesu?