BESbswy
BESbswy
BESbswy
Hillwood redukuje zanieczyszczenie światłem | Signify
Otrzymuj najświeższe informacje i aktualizacje:
Wskazówki

    Hillwood redukuje zanieczyszczenie światłem

    Hilwood

    Hillwood redukuje zanieczyszczenie światłem na swoich nieruchomościach dzięki oświetleniu Signify


    W Hillwood Janki Sokołów zredukowano ilość zewnętrznego sztucznego światła skierowanego w nieboskłon aż dziesięciokrotnie.

    "Celem Hillwood zawsze było nie tylko tworzenie nowoczesnych obiektów magazynowych, ale także dbanie o nasze sąsiedztwo i środowisko naturalne. Jesteśmy dumni z naszych innowacyjnych rozwiązań, które minimalizują zanieczyszczenie światłem i przyczyniają się do ochrony nocnego nieba. Nasze działania stanowią dowód na to, że sukces biznesowy może iść w parze z ochroną środowiska i uwzględnianiem potrzeb lokalnych społeczności"

     

    Renata Michalczyk, Head of Asset & Property Management

    Wyzwanie klienta

     

    Wiodący deweloper powierzchni komercyjnych Hillwood Polska, przykładający dużą wagę do zrównoważonego rozwoju wprowadził nowe rozwiązania mające na celu minimalizację zanieczyszczenia światłem na swojej inwestycji magazynowej w Jankach Sokołowie przy wykorzystaniu nowoczesnych opraw Philips LED od Signify wyprodukowanych zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym, potwierdzone deklaracją środowiskową EPD.

     

    Oświetlenie zewnętrzne budynków magazynowych to jeden z czynników, który może przyczyniać się do zanieczyszczenia światłem (czyli emisji sztucznego oświetlenia poza obszar przeznaczenia tam, gdzie nie jest ono potrzebne lub pożądane) i negatywnego wpływu na otaczające środowisko. Hillwood jako odpowiedzialny deweloper, podjął działania mające na celu minimalizację tego problemu. Na inwestycji magazynowej Hillwood Janki Sokołów, w gminie Michałowice, firma wprowadziła rozwiązania zapewniające jak najmniejszy wpływ oświetlenia zewnętrznego nieruchomości na otoczenie.

     

    Rozwiązanie

    Hillwood wymienił stare oprawy oświetleniowe LED na nowoczesne i efektywne oprawy Philips LED od Signify. Dodatkowo, dostosowano kąt nachylenia opraw oraz skupienie światła tak, aby oświetlać tylko własną nieruchomość, minimalizując jednocześnie oświetlenie terenów sąsiednich. Dzięki tym działaniom, Hillwood wyeliminował światło niepożądane (rozproszone światło wykraczające poza teren obiektu) , zapewniając większą kontrolę nad obszarem oświetlonym.

     

    Kolejną składową było zastosowanie systemu sterowania oświetleniem. Oprawy Philips Unistreet LED zostały zintegrowane z systemem zarządzania Interact City. Dzięki temu zredukowano natężenie oświetlenia zewnętrznego nieruchomości w nocy, kiedy pełni ono jedynie funkcję dozorową, do poziomu 25 % mocy świecenia opraw. To rozwiązanie minimalizuje zanieczyszczenie światłem i oszczędza energię. Ponadto, wpływa również na redukcję tzw. efektu olśnienia oraz minimalizację ingerencji oświetlenia nieruchomości w obszar sąsiadujący.
    Dzięki zastosowaniu tych innowacyjnych rozwiązań zredukowano ilość światła generowanego w górną półprzestrzeń aż dziesięciokrotnie, co przyczynia się do minimalizacji zanieczyszczenia nieboskłonu. Dodatkowo zainstalowano oprawy i urządzenia, których czas pracy przewidziany jest na najbliższe 25 lat. Dzięki temu, minimalizuje się potrzebę wymiany opraw, a tym samym generowania odpadów. Dodatkowo poprzez samą wymianę opraw na nowoczesne zredukowano moc zainstalowaną o 35% ograniczając tym samym zużycie energii elektrycznej i emisję CO2.

    Co Signify może zrobić dla Twojego miasta?

    Case Studies

    • Innowacyjne oświetlenie w Busku-Zdroju

      Innowacyjne oświetlenie w Busku-Zdroju

      Projekt rewitalizacji objął prawie 30 ha strefy uzdrowiskowej - ulice, tereny miejskie, parki, tereny o charakterze zabytkowym i sportowo-rekreacyjnym.

    • Signify oświetla biurowiec Saski Crescent

      Signify oświetla biurowiec Saski Crescent

      Jednym z kluczowym elementów modernizacji biurowca Saski Crescent jest energooszczędne oświetlenie Signify zaprojektowane zgodnie z ideą Human Centric Lighting.