Wskazówki

    Kutno obniżyło 4-krotnie zużycie energii

    Modernizacja oświetlenia na LED Kutno, Polska

     

    W trosce o dobro mieszkańców, realizując swoją strategię zrównoważonego rozwoju i plan Gospodarki Zeroemisyjnej, miasto Kutno zdecydowało się wymianę oświetlenia ulicznego i drogowego na LED w całym mieście.

    “Mamy coraz mniej środków przeznaczonych na bieżące zarządzanie miastem. Dzięki wdrożeniu systemu zarządzania oświetleniem, zmniejszyliśmy zainstalowaną moc z 588 kilowatów do 138. Oznacza to dla miasta aż 4-krotne zmniejszenie kosztów energii elektrycznej! To niezmiernie ważne dla nas jako włodarzy miasta.Te oszczędności możemy przeznaczyć na inne projekty miejskie, o które wnioskują nasi mieszkańcy. Kluczowe są dla nas również względy bezpieczeństwa, które daje równomierność oświetlenia LED na jezdni i sprawia, że wszyscy piesi są dobrze widoczni oraz przede wszystkim możliwość efektywnego zarządzania infrastrukturą oświetleniową w oparciu o dane."

     

    Jacek Boczkaja, Zastępca Prezydenta miasta Kutna

    Wyzwanie klienta

     

    Samorządy w Polsce w 2020 stanęły przez poważnymi wyzwanami, które zmusiły miasta do szukania oszczędności i cięcia kosztów. Władze Kutna podjęły decyzję o redukcji kosztów utrzymania infrastruktury oświetleniowej dróg i ulic, która pochłania w tamtym czasie dużą część budżetu. Zamontowane w latach 90-tych kutnowskie lampy sodowe nie spełniały już wymaganych norm natężenia światła i bezpieczeństwa.

     

    Na etapie planowania projektu, postanowiono rozszerzyć zakres modernizacji o inteligentny system sterowania oświetleniem. Wymiana sodowych opraw oświetleniowych na technologię LED z jednoczesnym wdrożeniem systemu sterowania była rozwiązaniem optymalnym kosztowo: z jednej strony zapewnia redukcję kosztów energii elektrycznej z drugiej, dzięki zdalnemu sterowaniu, obniża koszty utrzymania infrastruktury do maksimum. Dzięki takiemu systemowi miasto może elastycznie dostosowywać scenariusz oświetlenia do sytuacji i uzyskiwać dostęp w czasie rzeczywistym do informacji o stanie technicznym infrastruktury oświetleniowej oraz innych danych niezbędnych do zarządzania bezpieczeństwem mieszkańców.

    ROZWIĄZANIE

    Latem 2022 roku rozpoczęto modernizację nistrastruktury oświetleniowej, w ramach której zainstalowano ponad 4 000 opraw LED zlokalizowanych przy ulicach (Philips UniStreet Gen2), w parkach (Philips Villa LED) i na placach (Philips TownTune LED) integrując go z systemem Interact City.

     

    System Interact City spełnił wszystkie wymagania postawione w przetargu. Zastosowanie nowoczesnych opraw od Signify pozwoliło na aż 4-krotne zmniejszenie zużycia energii. Zdalny dostęp i jeden panel administracyjny ułatwiły diagnostykę i zarządzanie infrastrukturą oświetleniową. Miasto monitoruje zużycie, stan opraw i wszelkie incydenty, korzystając z raportów, odpowiednio dostosowując oświetlenie. Intensywność światła można regulować w zależności od czasu, miejsca, sytuacji lub grupy urządzeń. Czujniki w oprawach oraz aplikacja śledzą dane pomagające zarządzać bezpieczeństwem w mieście, w tym zanieczyszczeniem powietrza, hałasem i natężeniem ruchu.

     

    Pobierz case study

    Co Signify może zrobić dla Twojego biznesu?

    Case Studies

    • Hillwood redukuje zanieczyszczenie światłem | Signify

      Hillwood redukuje zanieczyszczenie światłem | Signify

      Dzięki zastosowaniu zintegrowanego oświetlenia w Hillwood Janki Sokołów zredukowano ilość sztucznego światła skierowanego w nieboskłon aż dziesięciokrotnie.

    • Kompleksowy system oświetleniowy Hali Urania

      Kompleksowy system oświetleniowy Hali Urania

      Hala Urania w Olsztynie dokonała kompleksowej modernizacji oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego zintegrowanego z miastem, zapewniając najwyższy poziom jakości dla wydarzeń sportowych.

    • MLP Group wdraża system Interact

      MLP Group wdraża system Interact

      MLP Group podąża w kierunku osiągnięcia zerowego śladu węglowego dzięki wdrożeniu zintegrowanego systemu oświetlenia Interact.