BESbswy
BESbswy
BESbswy
Oświetlamy Muzeum Sali BHP w Gdańsku | Signify
Otrzymuj najświeższe informacje i aktualizacje:
Wskazówki

    Signify oświetla Muzeum Sali BHP w Gdańsku

    Dynamiczna iluminacja podkreśla niezwykły charakter Muzeum
    i wyróżnia go na tle otoczenia. 
    Gdańsk, Polska

     

    Jednym z najważniejszych obiektów przypominających o polskiej determinacji
    i wytrwałości w drodze ku wolności jest bez wątpienia Muzeum Sali BHP w Gdańsku. Jest
    to symbol walki o wolność i prawa pracownicze. Muzeum upamiętnia wydarzenia, które dorowadziły do podpisania Porozumień Sierpniowych w 1980 roku, co zapoczątkowało powstanie Solidarności – ruchu pracowniczego, który odegrał kluczową rolę w obaleniu komunizmu w Polsce i w całej Europie Środkowo-Wschodniej.

    Wyzwanie klienta


    Budynek, wybudowany przez Stocznię Carską w 1902 roku, przez długi czas wykorzystywany był do składowania amunicji. Dopiero od lat 60 ubiegłego wieku pełnił funkcję sali BHP. Znaczenie na historycznej mapie Polski ma więc ogromne, co zmusza do szczególnej troski o jego kondycję i jakość. Celem projektowym było wyróżnienie budynku z otoczenia, za pomocą dynamicznej iluminacji w technologii LED, która mogłaby zapewnić zarówno stonowane, eleganckie oświetlenie, jak i żywe efekty świetlne o wysokiej jakości nasyconych i pastelowych kolorach. Iluminacja świetlna zwraca uwagę obserwatorów, podkreśla nietuzinkowy styl architektoniczny oraz wyjątkowy charakter budynku, przypominając o jego znaczeniu.

    Rozwiązanie

    Zastosowanie iluminacji nie tylko wyróżnia budynek na tle otoczenia, ale okazuje się być również korzystne finansowo. Wynika to z wykorzystania energooszczędnych opraw oświetleniowych RGB marki Color Kinetics, które oferują wysoki stopień elastyczności i kontroli. Rozwiązanie wykorzystuje między innymi oprawy liniowe
    ColorGraze MX4 Powercore RGBW oraz projektory Burst Powercore gen3 RGBW, które zapewniają możliwość uzyskania bogatych w kolory efektów świetlnych i podkreślają architektoniczne detale elewacji obiektu. Oprawy LED sterowane są protokołem DMX, który jest kluczowym elementem sterowania oświetleniem na elewacji ceglanego budynku. Protokół DMX jest powszechnie uznanym standardem na rynku, co gwarantuje niezawodność projektu
    i łatwość w obsłudze oświetlenia. Zastosowanie opraw w technologii LED wraz z systemem DMS pozwala na ręczne
    i zdalne sterowanie oświetleniem. Dzięki specjalnemu oprogramowaniu do zarządzania infrastrukturą oświetleniową, gospodarze mogą zmieniać jego motywy dowolnym momencie, tworząc dynamiczne i angażujące środowisko. Dzięki systemowi zarządzania oświetleniem, iluminację można dostosowywać do konkretnych okazji: oświetlając Salę BHP białym eleganckim światłem, podkreślając jej cechy architektoniczne lub całą gamą barw podczas różnych wydarzeń czy świąt.

    Co oświetlenie zgodne z rytmem okołodobowym może zrobić dla Twojej firmy?

    Case Studies

    • Innowacyjne oświetlenie w Busku-Zdroju

      Innowacyjne oświetlenie w Busku-Zdroju

      Projekt rewitalizacji objął prawie 30 ha strefy uzdrowiskowej - ulice, tereny miejskie, parki, tereny o charakterze zabytkowym i sportowo-rekreacyjnym.

    • Signify oświetla biurowiec Saski Crescent

      Signify oświetla biurowiec Saski Crescent

      Jednym z kluczowym elementów modernizacji biurowca Saski Crescent jest energooszczędne oświetlenie Signify zaprojektowane zgodnie z ideą Human Centric Lighting.