BESbswy
BESbswy
BESbswy
Aktualności, innowacje, porady i szkolenia dla instalatorów i hurtowników | Signify
Otrzymuj najświeższe informacje i aktualizacje:
Wskazówki

    Instalatorzy oświetlenia, elektrycy i hurtownicy

    Wyróżnione produkty

    Interact Pro

    Interact Pro bezprzewodowe sterowanie
     

    Odkryj nasz bezprzewodowy system oświetlenia dla małych i średnich przedsiębiorstw, zaprojektowany z myślą o szybkiej konfiguracji i oszczędności kosztów.

    Philips UltraEfficient lighting

    Philips UltraEfficient oświetlenie
     

    Philips LED luminaires i lampy zaprojektowane, aby zwiększyć oszczędność energii i zmniejszyć ślad węglowy.

    Philips Ledinaire

    Philips Ledinaire
     

    Nasza gama sprawdzonych opraw. Dostępne w wersjach All-in z wieloma strumieniami świetlnymi i/lub temperaturą barwową w jednej oprawie. Najnowszy dodatek do oferty to EcoSet z wbudowanym bezprzewodowym sterownikiem do automatycznego przyciemniania.

    Aktualności

     

    W tej sekcji będziemy regularnie informować Cię o naszym oświetleniu: najnowszych regulacjach, trendach, produktach i wiele więcej.

    Reflektor Ledinaire
    Odkryj naszą szeroką gamę wysokiej jakości opraw oświetleniowych Ledinaire!
    Przewodnik oświetleniowy

    Przewodnik po projektowaniu oświetlenia w salach lekcyjnych

     

    Przewodnik aplikacyjny

    Oświetlenie sali lekcyjnej w 6 krokach

     

     

     

    5 trendów w oświetleniu
    Pięć kluczowych trendów kształtujących przemysł oświetleniowy 
    Ultraefektywna dioda LED
    Przełącz się na LED! Oto 5 argumentów, aby pomóc swoim klientom przełączyć się i oszczędzać
    Ultraefektywna dioda LED
    Dowiedz się, jak łatwo wybrać odpowiednią lampę LED
     
    Rozporządzenie UE
    Zastanawiasz się, co jest wygodniejsze: HID czy LED?
    Rura LED
    Odkryj z tym przewodnikiem, jak szybko zainstalować lampę LED
    Zrównoważony rozwój
    Zwiększ swój biznes dzięki zrównoważonym produktom
    Ultraefektywna dioda LED
    Ultra wydajne LED: jak zmniejszyć rachunki za energię nawet o 60%

    Co inni mówią o nas…

     
    Sprawdź materiały wideo od eFIXX - wiodącej platformy multikanałowej dla profesjonalistów pracujących w branży elektrycznej, w których sprawdzają niektóre z naszych produktów i pokazują, jak najlepiej je wykorzystać.
     
    Kod QR Efixx
    Szybkie i łatwe oszczędzanie energii z oświetleniem Philips LED

     

    Kod QR Efixx
    Jak kod QR może ułatwić konserwację oświetlenia

    Nie przegap najnowszych trendów

    Szkolenia i certyfikaty

     

    Uzyskaj dostęp do Signify Lighting Academy, aby wziąć udział w szkoleniach odpowiednich do Twojej pracy i uzyskać certyfikat.

     

    Twój pierwszy krok w stronę inteligentnego oświetlenia

    Proste, bezprzewodowe i skalowalne. Odkryj, jak uczynić swoje oświetlenie inteligentnym w prosty i ekonomiczny sposób. Wszystko, czego potrzebujesz, to inteligentne produkty oświetleniowe i aplikacja.

     

    Uzyskaj dostęp do szkolenia

     

    Dezynfekcja powietrza i powierzchni za pomocą światła UV-C

     

    Oświetlenie UV-C dezaktywuje wirusy i bakterie, przyczyniając się do bezpieczniejszego środowiska wewnętrznego, na przykład w miejscach pracy, szkołach, restauracjach i sklepach. Dowiedz się więcej o dezynfekcji UV-C, jak to działa, zastosowaniach i dostępnych produktach.

     

    Uzyskaj dostęp do szkolenia

     

    Jak zmienić tradycyjne oświetlenie na LED

     

    W miarę jak przepisy coraz bardziej ograniczają produkcję tradycyjnego oświetlenia, dowiedz się więcej o alternatywach i dostępnych narzędziach, które pomogą znaleźć najlepszy produkt LED jako zamiennik.

     

    Uzyskaj dostęp do szkolenia

     

    Odkryj Philips Coreline, innowacyjne oświetlenie do każdego projektu, w którym światło ma kluczowe znaczenie

     

    Portfolio wysokiej jakości i łatwych w montażu opraw LED, które wyróżniają się na rynku. Ponieważ światła nie da się zastąpić niczym innym.

     

    Uzyskaj dostęp do szkolenia

    Obejrzyj cały film

    Signify, pasja do oświetlenia.

     

    Rewolucjonizujemy rynek oświetlenia od ponad 130 lat dzięki innowacjom, które wykraczają poza standardy rynkowe - najpierw jako Philips Lighting, a od 2018 roku jako Signify. Zawsze w celu usprawniaina oświetlenia: upraszczania go, czynienia go bardziej inteligentnym i bardziej zrównoważonym. Tak, jesteśmy światowym liderem w dziedzinie oświetlenia. Ale nie chcmey na tym poprzestać. Chcemy być Twoim wsparciem, doradcą oświetleniowym i partnerem w branży oświetleniowej.

    Chcemy być Twoim wsparciem, aby pomóc Ci rozwiązywać problemy a wyzwania zmieniać w szanse.


    Dostarczając wysokiej jakości rozwiązania oświetleniowe oraz fachową wiedzę, pomożemy utrzymać Cię na bieżąco z trendami rynkowymi i możliwościami rozwoju. Mamy wiadomość dla Ciebie: z nami u boku zawsze będziesz o krok do przodu.

    Nasze marki

     
    Nasze marki i produkty cenione są przez profesjonalistów od lat.
     

    Bądź o krok do przodu z Signify